Media Release 2022/05/02

maxon新版产品目录的亮点

ENX_13_GAMA_mit_Kabel_Katalog
ENX 13 GAMA

正值新一年春季,驱动装置专业公司maxon正式发布了长达592页的2022/2023年度新产品目录,其中展示了各种非常有趣的新产品。有哪些亮点?其中之一便是抗辐射的GAMA编码器。

ENX_13_GAMA_mit_Kabel_Katalog
ENX_10_GAMA_mit_Kabel_Katalog
EC-frameless_DT50S
EC-frameless_DT50M
ENX_13_GAMA_mit_Kabel_Katalog
ENX_10_GAMA_mit_Kabel_Katalog

ENX 13 GAMA

1/4

信息:maxon今年将不参加定于2022年5月30日至6月2日举行的德国汉诺威工业博览会。


适合辐射环境的新产品


ENX GAMA是一款磁性双通道编码器,提供10 mm和13 mm两种尺寸。这款编码器专为辐射环境研发,取代了之前的MEnc编码器。该编码器可以抗电离辐射,能承受高达500krad (SIO2) 的辐射剂量。正是由于具备这样的特性,GAMA编码器甚至可用于比如放射治疗设备(MLC多叶准直器)中。轴向布置的连接线缆设计为单线系统,因此可同时整合所安装DC电机的电机导线。这种单线解决方案可实现紧凑且节省空间的安装。


EC frameless DT产品系列又添新品


maxon的EC frameless DT电机是一套独具优势的解决方法:采用无框型设计的无刷电机可轻松整合到各种不同的应用中。在对于动态性能、转矩和功率密度具有极高要求的应用中,这款电机更能真正发挥其优势。通过全新的EC frameless DT50S电机——DT50M电机的简装版本,maxon进一步扩展了该产品系列的规模。进一步优化后的新版本功率密度更高,热量传递效果一流,并通过整合的温度传感器实现精确的温度监控。


EC frameless DT50电机还配备TSX MAG编码器。这是一款新型通轴编码器,不直接安装在电机轴(离轴)上。该编码器可生成霍尔和增量信号,是用于精确定位任务的最佳信号传感器。


IDX系列的产品扩展


IDX56产品系列的经验表明,市场对于性能更加强大的电机和驱动装置还有很大需求——尤其是在内部物流和工业领域。全新的IDX70采用紧凑型设计结构,满足了这一市场领域的需要。这款电机的额定转矩高达3.75 Nm、额定功率达到954 W,不仅在maxon树立了新的标杆,而且其紧凑性在市场上也是独一无二的。IDX70可以提供两种不同的基本配置:配备或不配备集成控制器。


随着ECX flat 32的推出,ECX flat产品系列也在不断壮大:该电机有高转矩版本,采用分段式磁体结构以及开式转子,可提供S (16.2 mm) 和L (18.7 mm) 两种长度。另外还有采用环形磁铁及闭式转子的S长度标准款型,使这一系列产品范围更加完善。新电机基于EC flat技术,并经过了优化以达到更高的功率密度。


产品目录为您提供产品总览和选型帮助


maxon为广大客户提供种类繁多的部件,其中包括:DC电机和BLDC电机、齿轮箱、编码器、位置控制器、主机控制器、电池管理系统等。最新出版的2022/2023年度产品目录为您提供高品质产品总览。新版产品目录长达592页,读者可以在其中找到各种maxon模块化系统、数据表、技术说明以及实用的maxon选择指南。您可以在网站上订购新版产品目录或者通过epaper@maxongroup.ch在线阅读。所有信息都可通过以下网址调阅:shop.maxongroup.com.cn