Media Release 2018/02/05
高精度定位

ENX 16 RIO——与可配置的DC电机 (DCX 16 S) 组合 ©maxon motor ag
maxon motor ENX 16 RIO编码器
maxon motor推出高分辨率编码器顶级机型。 ENX 16 RIO的分辨率高达65,536个脉冲,采用坚固外壳,结构紧凑。
现今对编码器的要求日益增多, 特别是在定位应用领域更是需要高度稳定的转速控制,而且要在尽量缩减体积的条件下增加电气接点数量。 为符合此需求趋势,驱动器专家maxon motor推出全新光电编码器ENX 16 RIO。这款编码器长度仅16 mm,分辨率却高达每转65,536个脉冲,非常适合用于DC电机的精密位置和转速控制。
ENX 16 RIO编码器(RIO为反射 (R)、插补 (I)、光电 (O) 的缩写)能满足高分辨率光电编码器所要求的特性,并且结构非常紧凑。 产品出厂时便可以配置分辨率范围。 外壳采用塑料喷射成型,外径仅16 mm,长度仅7 mm,不仅坚固,而且防尘。 使用温度范围在-40°C至+100°C之间。
可与maxon电机一同在线配置
客户可以轻松地在线为编码器搭配合适的驱动器并进行配置。 其中可搭配例如新型无刷EC-i 30电机和有刷DCX电机匹配
(直径16 mm起)。 也可以针对特殊应用配置ENX 16 RIO编码器的脉冲数和电气接口。 所有组合可能性和详细产品信息请参考maxon在线商店:
shop.maxonmotor.com