Media Release 2020/04/07
强劲动力的多元驱动器驱动应用

驱动器驱动专业公司maxon将在2020年春季推出全新高转矩产品。 其中包括功率升级且转矩提高的盘式电机。此外,GPX齿轮箱系列也有新机型加入。
全新maxon EC-i 52 Power up满足了工业应用领域中客户对额外转矩功率的需求。 现下推出的新版本无刷DC电机EC-i 52的转矩甚至可高达1 Nm。 这项成就主要归功于改良后的冷却作用,大大提升了功率,使得通风型EC-i 52 Power up的额定功率可高达420 W。
我们继续来看EC-i产品系列: maxon推出130 W的无刷EC-i 40 High Torque高转矩机型。 最初仅针对电动工具应用领域而开发,但由于市场上对高转矩驱动器驱动的需求非常高,因此maxon也开始批量生产34.8 mm的加长型EC-i电机。 配备风扇的版本可提供多达100%的功率。
如有需要,还可以将驱动器 此与maxon的编码器、齿轮箱及控制器组合在一起使用。 另外还可以前往在线商店购买: shop.maxongroup.cn
EC 45 flat Power up——功率升级的盘式电机
maxon采用全新工艺开发了一种用于盘式电机的转子,其中转子外壳是通过冷成型工艺制造而成。 所带来的成效便是功率更高、更具成本效益的EC 45 flat Power up盘式电机,并且提供两个标准版本和两款搭配开放式转子或风扇的新版本作为选择。
ECX Torque 22: 高动态电机
此外,全新推出的maxon无刷ECX TORQUE电机,其直径为22 mm,有三种不同的长度可供选择。 这款电机采用铁芯绕组和多极转子设计,在一般转速之下便可实现极高的转矩密度。 此外,电机的时间常数低,因此具有优异的动态性能。 ECX TORQUE电机可以按照需要进行配置,并且在11个工作日内就可以交货。
“超高性能”齿轮箱
GPX齿轮箱系列增加新机型。 除了现有的22 mm和32 mm直径的机型外,maxon还推出了更大型的齿轮箱版本GPX 42 UP。 GPX UP“超高性能”齿轮箱的特性在于效率极高。