Media Release 2018/04/16

超强的力量汇聚、超凡的调试性能

EC-i30_iE
带集成电子元件的无刷DC电机EC-i 30。 ©maxon motor ag

maxon推出EPOS4 70/15控制器


maxon motor的驱动器专家研发出位置控制器EPOS4 70/15,这是该系列迄今为止最强劲的机型,最大功率高达2.1 kW。除此之外,maxon motor在BLDC电机领域也推出极具吸引力的新产品。

EC-i30_iE
EPOS4_70-15_closed
EC-i30_iE
EPOS4_70-15_closed

带集成电子元件的无刷DC电机EC-i 30。 ©maxon motor ag

1/2

maxon motor推出的EPOS4 70/15位置控制器是该产品系列中功率最强劲的版本。 CANopen控制器配备EtherCAT选项,并安装在结构坚固的金属外壳中,可提供高达2.1 kW的输出功率,适用于控制有刷DC电机和无刷BLDC电机。
EPOS4 70/15因其完善的功能和简便的操作而广受好评。 此款可以配置数字和模拟接口,并使用各种不同的反馈系统。 此外,利用配套的EPOS Studio软件可以轻松调试并集成到各种主机系统中。

 

汉诺威工业博览会上的所有新品


除了新型位置控制器外,maxon在汉诺威工业博览会上还将展示无刷驱动器领域的一项创新成果。 功能强劲、性价比卓越的EC-i 30电机如今可配备集成电子元件。 由此可以实现对泵、风机、扫描仪及其他多种应用的动态数字转速控制。
maxon motor的其他新品和全部产品系列——包括电机、齿轮箱、控制器及各种系统——将于在4月23日至27日举行的汉诺威工业博览会上展出:

15号展厅,D09号展台——工业自动化
5号展厅,A13号展台——工业设备供应(maxon ceramic)
16号展厅,D35号展台——工作和职业


直接访问maxon motor产品:shop.maxonmotor.com.cn