Potentes motores para robots: soluciones perfectas para la robótica moderna

Máquina. Ayudante. Salvador. Amigo.

Los robots ensamblan equipos, exploran el espacio y operan a personas. Para imitar los movimientos y comportamientos humanos, requieren accionamientos con gran potencia y alta precisión.

 

En maxon se desarrollan y fabrican componentes hechos a medida para robots autónomos móviles e industriales, como humanoides, cuadrúpedos, robots agrícolas, robots colaborativos y robots de servicio.

Motores eléctricos para robots

Sistemas motores para robots de 0,0002 Nm a 480 Nm.

La movilidad también es cada vez más rápida en el campo de la robótica. Los robots deben trabajar con gran precisión y realizar secuencias de movimiento seguras a altas velocidades. Nuestros sistemas de propulsión para robots optimizados para aplicaciones son módulos para la integración OEM con una alta densidad de potencia.

  • Excelentes propiedades de regulación
  • Alta eficiencia y densidad de par
  • Los controles de posicionamiento pueden diseñarse directamente en las articulaciones del robot.
  • Varios estándares Ethernet, como EtherCAT, etc., hacen posible la conectividad.
  • Excelente respuesta dinámica con bajas pérdidas del sistema
  • Facilidad de combinación

Creamos el sistema motor adecuado para cualquier robot.

Ofrecemos servicios integrales de simulación y optimización de sistemas para asegurarnos de que usted recibe la solución adecuada a su problema. Esto abarca temas como modelos de simulación para sistemas motores completos, simulaciones cinemáticas, ingeniería de sistemas holísticos y optimización, así como asesoramiento sobre seguridad funcional o evaluaciones de riesgos.   

Ofrecemos servicios integrales de simulación y optimización de sistemas para asegurarnos de que usted recibe la solución adecuada a su problema. Esto abarca temas como modelos de simulación para sistemas motores completos, simulaciones cinemáticas, ingeniería de sistemas holísticos y optimización, así como asesoramiento sobre seguridad funcional o evaluaciones de riesgos. 

HEJ 90-48-140 front

Motores eléctricos para robots

Articulaciones robóticas de alta eficiencia

  • Altas potencias de salida, buena refrigeración
  • Movimientos dinámicos y picos de par elevados
  • Eficiencias de hasta el 86 %
  • Grado de protección IP67
  • Componentes electrónicos integrados y cojinete de salida de la articulación
  • Robots móviles autónomos (humanoides, cuadrúpedos, manipulación móvil)
Más información
ANYDrive_V2023_Front

Motores eléctricos para robots

Articulaciones robóticas de alta precisión

  • Amplia gama de tamaños y accesorios
  • Hay disponibles accesorios como frenos, sensores de par y componentes electrónicos integrados.
  • Personalizables para una integración flexible
  • Altas densidades de par
  • Encoders para articulaciones de precisión, sin holgura
  • Automatización industrial, robots médicos (sistemas de recogida y colocación, manipulación, brazos robóticos)

EC frameless DT

Descargue ahora el libro blanco sobre robótica.

Descubra nuestra plataforma de motores de alto rendimiento para robótica. Infórmese sobre las características exclusivas de nuestro sistema, las aplicaciones clave y las cuestiones de integración de sistemas.

Nuestras recomendaciones de productos.

En las aplicaciones robóticas con un elevado número de ejes se requiere una repetibilidad absoluta y una excelente eficiencia, junto con un máximo dinamismo y una larga vida útil. La empresa maxon ofrece para ello una amplia gama de soluciones motrices y puede ofrecer asistencia para el diseño y la simulación, incluso para sistemas robóticos altamente complejos.

HEJ 90-48-140 front

High Efficiency Joint Module

 

  • 140 Nm pico con 2 kg
  • Hasta 26 rad/s
  • Hasta un 86 % de eficiencia
  • Componentes electrónicos integrados y cojinete de salid
  • IP67
  • EtherCAT 
ANYDrive_V2023_Front

High Precision Joint Module

 

  • 12 Nm - 120 Nm
  • 4.2 rad/s - 22 rad/s
  • Encoders integrados y cojinete de salida
  • Altamente personalizable

Plataforma EC frameless DT

 

  • ∅42 ... 90 mm
  • hasta 15`000 r/min
  • hasta 2840 mNm
TSX_MAG_Encoder_EC_frameless_DT50_Stecker_90grad

TSX MAG

 

  • para motores DT 38 … 90
  • 2560 cpr 
  • Amplificador de línea RS 422

Informes de aplicaciones

Historias de éxito

El campo de aplicación de la robótica es cada vez más diverso y complejo. Para los motores maxon, esto implica la necesidad de satisfacer las más estrictas exigencias de precisión, velocidad y seguridad.
IMG_1553maxon Story

Por fin de nuevo in situ: maxon y el Cybathlon

Impresionante tecnología y un montón de emociones: así es el Cybathlon, que tendrá lugar del 25 al 27 de octubre cerca de Zúrich, Suiza. Aquí puedes leer todo lo que necesitas saber sobre la competición.
Más información
TU Berlin RISE Exoskelett Copyright Christian Kielmann 20240229-5436maxon Story

Sistemas de asistencia técnica: Alta tecnología y deporte combinados

El Cibatlón 2024 está a la vuelta de la esquina y el recién llegado equipo RISE, de la Universidad Técnica de Berlín, trabaja a toda máquina para ultimar su exoesqueleto para parapléjicos: una mirada actualizada a los progresos, los retos y la…
Más información
maxon Story

SmartArM: Cambiando las percepciones de los usuarios de prótesis

El SmartArM representa el pináculo de la tecnología actual de prótesis de brazo. Desarrollado por un equipo de investigación francés, ha experimentado mejoras significativas desde su lanzamiento inicial.
Más información

ANYbotics

Robot autónomo

Trabaja en lugares demasiado peligrosos para los humanos. Para la última generación del robot ANYmal, de la start-up suiza ANYbotics, maxon ha desarrollado un sistema motor personalizado. Su elemento central es el nuevo motor EC flat DT en combinación con un actuador elástico en serie (SEA), que alcanza su velocidad máxima en cuatro milisegundos.

Más información

Contacto

¿A qué retos se enfrenta usted?

Nuestro experto en soluciones robóticas está a su disposición.