Sensores para motores
Alta resolución y precisión.
Para ofrecer soluciones óptimas para numerosas aplicaciones y diferentes sectores, maxon desarrolla y fabrica encoders magnéticos, ópticos e inductivos, así como tacodinamos DC y resolvers.
Sensores maxon: la información clave de un vistazo.
Los encoders, tacodinamos DC y resolvers de maxon ofrecen precisión y una alta resolución de las señales. Los sensores solo pueden adquirirse como componentes de una combinación. Por motivos de resonancia, se instalan principalmente en motores con eje pasante. El montaje está adaptado al respectivo tipo de motor y tiene lugar en la fábrica.
Para poder encontrar el sensor correcto con mayor rapidez, hemos ordenado nuestra gama en función de los parámetros más importantes.
| ENX MAG4 ... 10 mm | ENX GAMA10 / 13 mm | ENX IMR8 ... 32 mm | ENX EASY10 / 16 mm | ENX EASY INT13 ... 22 mm | ENX EMT22 mm | TSX MAG40 mm | Encoder EASY16 mm | ENX RIO16 mm | Encoder Rio16 mm | Encoder HEDL 22 ... 70 mm | Encoder MILE45 ... 90 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de efecto | Magnético | Magnético | Magnetic | Magnético | Magnético | Magnético | Magnético | Magnético | Óptico | Óptico | Óptico | Inductivo |
| Configurable | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
| Tipo de señal | Incremental | Incremental | Incremental | Incremental / absoluto | Incremental / absoluto | Absoluto | Incremental | Incremental / absoluto | Incremental | Incremental | Incremental | Incremental |
| Resolución | 1 ... 256 pulsos | 12 ... 16 pulsos | 64 ... 1024 pulsos | 1 ... 1024 pulsos / 4096 pasos | 1 ... 1024 pulsos / 4096 pasos | 17 bits & 65 536 revoluciones | 1792...2560 pulsos | 128 ... 1024 pulsos / 4096 pasos | 512 ... 65 536 pulsos | 1024 ... 32 768 pulsos | 100 ... 5000 pulsos | 256 ... 6400 pulsos |
| Para tipo de motor | DC / EC | DC | DC | DC | EC | DC / EC | EC-i o frameless DT | EC | DC | EC | DC / EC | EC (flat) |
| Integrado en el motor | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes |
| Tamaño | 4 ... 10 mm | 10 / 13 mm | 8 ... 32 mm | 10 / 16 mm | 13 ... 22 mm | 22 mm | 40 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 22 ... 70 mm | 45 ... 90 mm |
| Característica adicional | - | Resistente a las radiaciones | - | - | Esterilizable | Multivuelta y sin baterí | Eje hueco, versiones cerradas y abiertas | - | - | - | - | - |
| Ir a la tienda | Ir a la tienda | Ir a la tienda | Ir a la tienda | Ir a la tienda | Ir a la tienda | Ir a la tienda | Ir a la tienda | Ir a la tienda | Ir a la tienda | Ir a la tienda | Ir a la tienda |
Encoder
Encoders magnéticos.
En los encoders magnéticos hay un pequeño imán permanente sobre el eje giratorio del motor. Los sensores del estátor registran las modificaciones del flujo magnético. Las señales se analizan en el encoder y se transmiten al controlador como pulsos.
- Diseño compacto
- Encoders de 2 o 3 canales
- Buena relación calidad-precio
- Resistentes a la suciedad
- También disponibles como encoder absoluto
- Disponibles, por ejemplo, con resistencia a las radiaciones y los campos magnéticos, así como esterilizables
- Configurables online

Encoder
Encoders ópticos.
En los encoders ópticos, un LED emite luz a través de un disco de pulsos con un patrón fino o un reflector estructurado (en maxon, un encoder RIO). El receptor está montado en el eje del motor y transforma las señales de luz/oscuridad en corrientes eléctricas, las cuales se amplifican en la electrónica y se procesan en forma de pulsos.
- Encoder incremental digital
- Encoders de 2 o 3 canales
- Máxima resolución posible
- Resistente a las perturbaciones magnéticas
- Encoder para montaje AEDL: hasta 5 000 pulsos
- Encoder para montaje HEDL y HEDS con Line Driver RS422
- Configurable fácilmente online

Encoder
Encoders inductivos.
En los encoders inductivos MILE de maxon se transmite un campo alterno de alta frecuencia a través de un transformador y al mismo tiempo se modula en función del ángulo mediante un disco de cobre estructurado. Complementan de forma óptima los motores brushless EC flat de maxon.
- Integrado en el motor
- Encoder incremental digital
- Encoder de 2 canales
- Resistente a la suciedad
- Resistente a interferencias magnéticas y eléctricas
- Posibilidad de alcanzar altas velocidades

Fácil de configurar. Gran variedad.
Rápida disponibilidad, soporte durante la compra y configuración personalizada para su aplicación, previa solicitud. Aquí encontrará aún más motivos para utilizar nuestra tienda online:
Gama de productos
Selección
Encuentre el accionamiento adecuado introduciendo unos pocos parámetros.
Gran variedad
6000
Más de seis mil productos con más de un millón de combinaciones posibles.
Información
Descargas
En la tienda online podrá descargar datos del producto, manuales, software y sus archivos CAD.
Envío
Entrega rápida
Los motores configurados se producen y envían en plazos más cortos gracias a una rápida creación de prototipos y a procesos automatizados.
Red global
Atención al cliente
El soporte comercial de maxon está disponible para todas las consultas que sus clientes puedan tener. En cualquier parte del mundo.
Configuración
Motor personalizado
El configurador online ofrece una guía paso a paso a través de todas las opciones.