Sistemas motores para herramientas eléctricas
Ayudantes indispensables.
Con el crecimiento del mercado de las herramientas eléctricas, también crece la demanda de sistemas motores eléctricos. Estos deben ser potentes, dinámicos, ligeros y eficientes. Los motores maxon son verdaderos paquetes de potencia que cumplen estas expectativas con una eficiencia de más del 90 % y una extraordinaria capacidad de control.
El motor adecuado para cualquier equipo.
Para ofrecer la solución adecuada para cada equipo, nuestra gama de productos incluye distintos tipos de motores. La calidad y la fiabilidad tienen la máxima prioridad. La experiencia y nuestro propio know-how nos permiten desarrollar complejos sistemas motores personalizados en un entorno interdisciplinar. En particular, nuestra serie de motores brushless ofrece un dinamismo excelente, una alta densidad de potencia y una larga vida útil gracias a un desgaste extremadamente bajo.
Nuestras recomendaciones de productos.
Atornilladores
Ya sea en la industria electrónica, de la construcción o de la automoción, los atornilladores eléctricos son esenciales para la automatización de procesos de atornillado. Nuestros motores de alta precisión y alto rendimiento permiten una medición precisa del par y el ángulo, así como un gran dinamismo y una elevada densidad de potencia en tamaños reducidos.
Herramientas de flejado y grapadoras
Funcionamiento a alta velocidad y alto rendimiento: la tecnología de motor brushless proporciona a las herramientas de grapado la velocidad necesaria para llevar el cierre de cajas de cartón al siguiente nivel, así como un proceso de flejado controlado electrónicamente y reproducible.
Tijeras de podar y atadoras de plantas
La automatización de los trabajos manuales y repetitivos en la producción agrícola proporciona una mayor eficiencia. Los sistemas motores mecatrónicos de maxon se utilizan en numerosos ámbitos, como las tijeras de podar o las atadoras de plantas.
Preguntas frecuentes
¿Cómo podemos saber qué motor es el más adecuado para nuestra aplicación, por ejemplo, con escobillas o brushless?
Nuestros expertos le ayudan a seleccionar el motor y comprueban todas las opciones para encontrar la solución óptima para su aplicación. Básicamente, los motores brushless se utilizan cada vez más en herramientas eléctricas. Su desgaste es reducido, por lo que logran una mayor vida útil en comparación con los motores con escobillas.
¿Cómo se asegura maxon que la temperatura de la carcasa del motor no sea demasiado alta como para poder sostenerla con la mano?
En principio, la superficie de un dispositivo portátil no debe superar unos 43 °C si está continuamente en contacto directo con la mano. Para mantener baja la temperatura del motor debe tenerse en cuenta los siguientes puntos:
- A ser posible, se debe sobredimensionar el motor para que la carga sea más reducida.
- Debe seleccionarse un motor brushless adecuado para velocidades más altas (si la aplicación requiere unas ≥15 000 r/min).
- Si se utiliza un control mediante PWM, es necesario asegurarse de que la inductancia no sea demasiado baja.
¿Qué motor es más adecuado para aparatos que funcionan con batería para lograr la máxima eficiencia?
Los motores maxon son altamente eficientes, por lo que son la opción perfecta para aparatos alimentados que funcionan con batería. Para lograr una eficiencia óptima, es importante seleccionar el bobinado adecuado que mejor se adapte a la carga disponible de la batería y al punto de funcionamiento de la aplicación. En nuestra gama de productos estándar ofrecemos varios bobinados para cada motor, pero también es posible considerar un bobinado específico para el cliente si este es más adecuado para la aplicación.
Contacto
¿Cómo le podemos ayudar?
Nuestros expertos de automatización de laboratorios están a su disposición.