Innovadora tecnología motriz, potentes motores
Mínimo espacio. Máxima potencia.
maxon es uno de los principales fabricantes de accionamientos eléctricos a nivel mundial. Desarrollamos la tecnología que sirve como base para el éxito.
textfocus.advantages
Gran aceleración
Larga vida útil
Con requisitos normales se alcanzan entre unas 1000 y 3000 horas.
Bajo consumo de energía
Capacidad de sobrecarga en periodos breves
Gracias a un óptimo diseño del circuito magnético y a los imanes de tierras raras.
Fiabilidad insuperable
Excepcionales propiedades de regulación
Gracias al bobinado maxon sin hierro y a los imanes de tierras raras de alta calidad.
Motores compactos
Compactos. Dinámicos. Precisos.
Tecnología punta dentro de un accionamiento compacto: el motor brushless EC-i combinado con un controlador de posición EPOS4 da como resultado un accionamiento compacto libre de mantenimiento, con control orientado al campo (FOC) en una carcasa industrial de alta calidad con conectores y grado de protección IP65.
Motores compactos de maxon - datos y cifras
Motor: | 56 / 70 mm |
|---|---|
Longitud del motor: | 120 ... 211 mm |
Potencia: | 180 ... 750 W |
Par nominal: | hasta 3167 mNm |
Velocidad: | hasta 6000 r/min |


Sistemas mecatrónicos
¿Reinventar el motor? Con mucho gusto
Desde el concepto hasta el producto final: desarrollamos accionamientos específicos para cada proyectos, con especificaciones personalizadas y componentes perfectamente adaptados entre sí. Se puede fabricar combinados en una carcasa como unidad mecatrónica y aptos para la producción en serie.
Motores DC
La combinación perfecta entre tecnología y potencia
Nuestros motores DC con escobillas están equipados con potentes imanes permanentes y el rotor sin hierro patentado en todo el mundo. Los programas modulares DCX y DC-max pueden configurarse de forma individual según las especificaciones del cliente.
Motores DC de maxon - datos y cifras
Diámetro: | 6-32 mm |
|---|---|
Potencia: | 0,3-250 W |
Par nominal: | hasta 1,000 mNm |
Velocidad límite: | hasta 40 000 r/min |

Motores brushless
Nuevos estándares de precisión y vida útil
Los motores brushless de maxon (motores EC) se caracterizan por sus excelentes prestaciones de par, un rango de velocidades de giro extremadamente amplio y una vida útil insuperable.
Motores EC de maxon - datos y cifras
Diámetro: | 4-90 mm |
|---|---|
Potencia: | 0,5-600 W |
Par nominal: | > 1000 mNm |
Velocidad límite: | > 80 000 r/min |

Reductores planetarios, de engranajes rector y husillos
Para una transmisión de potencia perfecta
Nuestros reductores planetarios de alta precisión, de engranajes rectos y de husillos de acero o cerámica ofrecen una óptima transmisión de potencia en una longitud mínima y son el complemento perfecto de los motores maxon. Su diseño modular y las etapas escaladas sirven de base para nuestros accionamientos específicos para cada cliente.
Reductores de maxon - datos y cifras
Diámetro: | 4-81 mm |
|---|---|
Par nominal: | hasta 100 Nm |
Velocidad de entrada: | > 4000 r/min |

Encoders
Potentes pulsos
Rendimiento de alta precisión sin interferencias incluso con cargas elevadas: ofrecemos encoders, tacodinamos DC y resolvers digitales con un alto grado de precisión y una elevada resolución de señal. El montaje está adaptado a los motores maxon y tiene que realizarse en fábrica.
Encoders de maxon - datos y cifras
Diámetro: | 4-90 mm |
|---|---|
Resolución: | De 1 a 65 500 pulsos |
Tipo de señal: | Incremental/absoluto |


Control de motores y movimiento
Electrónica de control inteligente
Las electrónicas de control y los controladores multieje de maxon permiten una coordinación precisa incluso en secuencias de movimiento complejas. Todos los reguladores de corriente, velocidad y posición están perfectamente dimensionados para motores DC y brushless de hasta 1000 W. Además, se pueden conectar rápidamente en red mediante CANopen o EtherCAT y cumplen los requisitos más estrictos en cuento a potencia y precisión.
Cables, software y frenos
Perfectos hasta el más mínimo detalle
Frenos. Cables de conexión. Placas frontales. Reactancias. Adaptadores. Shunt. Además del software adecuado, cuando pensamos en tecnología motriz, pensamos en una solución completa. Por ello, cuando desarrollamos nuestros accionamientos, tenemos en cuenta hasta el último detalle y ofrecemos todos los componentes de un mismo proveedor.

Cerámica industrial
Un material único
Los componentes cerámicos de alto rendimiento son extremadamente duros, resistentes al desgaste y a las altas temperaturas. Por ello, se utiliza donde los materiales convencionales han fallado. maxon desarrolla y fabrica con cerámica husillos y ejes de precisión, así como complejos componentes específicos para el cliente.

Motores AC
Máxima calidad de la mano de Parvalux
Desde 2018, Parvalux Electric Motors Ltd forma parte del grupo maxon. Los motores eléctricos AC de Parvalux para rangos de potencia entre 8 W y 1 kW están disponibles como unidades monofásicas o trifásicas, y se suministran en carcasa de aluminio como motores AC individuales o como motorreductores AC. Los motores Parvalux están disponibles exclusivamente en maxon.

Fácil de configurar. Gran variedad.
Rápida disponibilidad, soporte durante la compra y configuración personalizada para su aplicación, previa solicitud. Aquí encontrará aún más motivos para utilizar nuestra tienda online:
Gama de productos
Selección
Encuentre el accionamiento adecuado introduciendo unos pocos parámetros.
Gran variedad
6000
Más de seis mil productos con más de un millón de combinaciones posibles.
Información
Descargas
En la tienda online podrá descargar datos del producto, manuales, software y sus archivos CAD.
Envío
Entrega rápida
Los motores configurados se producen y envían en plazos más cortos gracias a una rápida creación de prototipos y a procesos automatizados.
Red global
Atención al cliente
El soporte comercial de maxon está disponible para todas las consultas que sus clientes puedan tener. En cualquier parte del mundo.
Configuración
Motor personalizado
El configurador online ofrece una guía paso a paso a través de todas las opciones.