Controladores de movimiento multieje
El arte de la sincronización de precisión.
Con los potentes controladores multieje programables de maxon es posible sincronizar y posicionar varios ejes con exactitud, así como realizar desplazamientos con limitación de sacudidas en perfiles o discos de levas.
Sincronización de motores: con precisión milimétrica.
Los sistemas de robótica, análisis y manipulación requieren una tecnología de control cada vez más precisa. Por ello, los controladores de movimiento de maxon permite la integración compacta de un gran número de motores con eficiencia energética en combinación con reguladores altamente dinámicos y un sistema de bus conectado en red.
Esto permite programar secuencias complejas de movimientos. Los controladores multieje permite utilizar diferentes cinemáticas, como Delta o Scara. Pueden funcionar de forma completamente autónoma o integrarse en un sistema de orden superior a través de CANopen o EtherCAT.
Control de movimiento de maxon: lo más importante de un vistazo.
Ofrecemos soluciones para la fabricación de equipos, instalaciones o máquinas, pero también para aplicaciones móviles o para la robótica ligera.
Para poder encontrar el controlador correcto con mayor rapidez, hemos ordenado nuestros controladores de movimiento en función de los parámetros más importantes.
MicroMACS6 | MicroMACS6 Module | MiniMACS6-AMP-4 OEM | MiniMACS6-AMP-4/50/10 | MiniMACS6-AMP-4/50/10-IF1 | MiniMACS6-AMP-4/50/4-IF1 | MasterMACS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programación libre | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Etapa final de potencia integrada | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Número de ejes | 6 | 6 | 6 (4) | 6 (4) | 6 (4) | 6 (4) | 32 |
| CANopen | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Interfaces Ethernet | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Esclavo EtherCAT | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Maestro EtherCAT | No | No | No | No | No | No | Yes |
| PROFINET | No | No | No | No | Yes | Yes | No |
| Bluetooth | No | No | No | No | No | No | No |
| Ir a la tienda | Ir a la tienda | Ir a la tienda | Ir a la tienda | Ir a la tienda | Ir a la tienda | Ir a la tienda |
Nuestra gama de productos.

MicroMACS6
El ultracompacto

MicroMACS6 Module
El insertable

MiniMACS6-AMP-4/50/10-OEM
Para la producción a gran escala

MiniMACS6-AMP-4/50/10-IF1
Con interfaces industriales

MiniMACS6-AMP-4/50/4-IF1
Para medición precisa de corriente

MasterMACS
Para un rendimiento máximo
Revista insights
Motion Control: De la potencia al movimiento preciso
Descubra cómo Motion Control integra motores, reductores, sensores, electrónica de control y software para crear accionamientos precisos, seguros y fiables para aplicaciones exigentes.

ApossIDE
Entorno de desarrollo gratuito.
ApossIDE (Integrated Development Environment) es un completo software de automatización que no requiere licencia y que permite programar todos los controladores multieje de maxon para la respectiva aplicación. Es una herramienta que se utiliza para programar, probar y depurar funciones de control de movimiento de todos los dispositivos MACS. Gracias a su similitud con el lenguaje de programación C, de amplia difusión, la sintaxis de ApossIDE es fácil de aprender. ApossIDE ofrece apoyo para la programación efectiva de soluciones motrices y ha sido ampliado con comandos de alto rendimiento. Mediante sencillos comandos es posible ejecutar incluso complejas funciones de posicionamiento y sincronización.

Biblioteca de movimientos
Biblioteca de software ZbMotion
La biblioteca de software ZbMotion es una biblioteca de movimientos que genera perfiles de movimiento para ejes independientes y ejes sincronizados de alta precisión. La biblioteca consiste en un generador de trayectorias que crea perfiles para comandos de posición y velocidad. Calcula y genera perfiles trapezoidales y con sacudidas reducidas, y dispone de funciones avanzadas, como el cálculo de la llegada simultánea de varios ejes. La biblioteca ZbMotion está basada en C, por lo que puede ser utilizada por cualquier persona con experiencia en programación. El software está disponible en combinación con el acontis EtherCAT-Stack, lo que proporciona una solución completa para movimiento y comunicación en tiempo real.

Ingeniería de aplicaciones
Ingeniería a medida.
Nuestros ingenieros tienen muchos años de experiencia en el desarrollo de sistemas de control y aplicaciones. Mediante un planteamiento orientado a las aplicaciones, son capaces de entender rápidamente los requisitos y ponerlos en práctica de forma eficiente.
zub machine control AG, que desde 2017 forma parte del grupo maxon, ofrece apoyo desde la programación de soluciones de aplicación específicas para el cliente hasta la puesta en servicio. La intensa colaboración en proyectos de desarrollo OEM garantiza una transferencia constante de know-how. Esto reduce significativamente el riesgo del desarrollo y posibles malentendidos. También aporta agilidad al planteamiento y acorta los plazos de desarrollo.
Fácil de configurar. Gran variedad.
Rápida disponibilidad, soporte durante la compra y configuración personalizada para su aplicación, previa solicitud. Aquí encontrará aún más motivos para utilizar nuestra tienda online:
Gama de productos
Selección
Encuentre el accionamiento adecuado introduciendo unos pocos parámetros.
Gran variedad
6000
Más de seis mil productos con más de un millón de combinaciones posibles.
Información
Descargas
En la tienda online podrá descargar datos del producto, manuales, software y sus archivos CAD.
Envío
Entrega rápida
Los motores configurados se producen y envían en plazos más cortos gracias a una rápida creación de prototipos y a procesos automatizados.
Red global
Atención al cliente
El soporte comercial de maxon está disponible para todas las consultas que sus clientes puedan tener. En cualquier parte del mundo.
Configuración
Motor personalizado
El configurador online ofrece una guía paso a paso a través de todas las opciones.