Motores para bicicletas eléctricas y sistemas de baterías para la movilidad eléctrica
Sistemas de bicicletas eléctricas ligeros y potentes.
Nuestros motores ligeros especiales, las baterías eficientes y las modernas interfaces y apps ofrecen un sistema perfectamente adaptado para bicicletas eléctricas. La tecnología de maxon está diseñada para ofrecer una máxima potencia en un espacio mínimo. Con eficiencia y fiabilidad absoluta.
maxon Movilidad eléctrica
maxon también aplica en otras áreas de la movilidad eléctrica la experiencia adquirida en el desarrollo del sistema de bicicletas eléctricas BIKEDRIVE. Por ejemplo, en sistemas motores para patinetes y triciclos eléctricos, en motores personalizados para deportes profesionales y extremos, pero también en motores para sillas de ruedas eléctricas y vehículos terapéuticos. Porque también en estas aplicaciones se necesita una combinación de motor, reductor y gestión de la batería que funcione de forma precisa y fiable.
Nuestras recomendaciones de productos
Unidad motriz
La unidad de tracción de la bicicleta eléctrica consta de un motor BLDC de rotor interno y un engranaje planetario de alto rendimiento y bajo ruido. El factor Q comienza en solo 155 mm. La electrónica y los sensores integrados garantizan un soporte sensible en todas las situaciones de conducción. El innovador y patentado mecanismo de rueda libre no presenta resistencia perceptible, ni al pedalear hacia atrás ni al circular sin asistencia eléctrica. Se pueden instalar platos de carretera o de MTB.
Batería
La batería de iones de litio está integrada permanentemente en el tubo diagonal. Combina un peso reducido con una capacidad energética de 250 Wh, 400 Wh o 600 Wh, comenzando desde solo 1,4 kg.
Range Extender
El Range Extender ofrece 250 Wh adicionales de potencia. Funciona como un cargador y carga la batería integrada. El Range Extender puede colocarse en un portabotellas BIKEDRIVE AIR o AIR S e integrarse en el sistema mediante un cable, o bien transportarse en una mochila.
Interfaz
Un elemento de mando proporciona un control total de la bicicleta eléctrica y puede conectarse mediante Bluetooth (BLE) con el smartphone o mediante ANT+ con otros dispositivos de Garmin, Sigma u o-synce. La app permite personalizar los tres niveles de asistencia. Hay tres modos de conducción ajustados de fábrica: Cruise (viento de cola suave), Push (modo deportivo), Blast (gran potencia para terrenos escarpados). De manera opcional, se ofrecen palancas de cambios discretas e intuitivas para los manillares de las bicicletas de ruta y montaña.
Conectividad
Apps para ciclistas y distribuidores.
Con la app maxon Connect, el smartphone se convierte en el centro de mando: Los niveles de asistencia de la bicicleta eléctrica pueden ajustarse individualmente y todos los datos importantes se pueden ver directamente en el panel de instrumentos. Gracias a ANT+ o Bluetooth (BLE), también se pueden conectar fácilmente otros dispositivos, como Garmin, Sigma, o-synce, etc. Los concesionarios disponen de una intuitiva app de servicio técnico.
Contacto
¿A qué reto se enfrenta usted?
Nuestro experto en movilidad eléctrica está a su disposición.