Accionamientos para automatización de laboratorio

Diagnóstico e investigación fiables.

Los motores DC y brushless de maxon garantizan procesos fiables en aplicaciones de laboratorio y, gracias a ello, resultados consistentes, porque en el laboratorio la precisión es decisiva. Gracias a la máxima calidad y fiabilidad es posible obtener resultados replicables en el campo del diagnóstico, las biología y la analítica.

Have this as the still image from video

Automatización de laboratorio

La piedra angular de la automatización de laboratorio

Un análisis profundo con Sandro Walter, nuestro experto en automatización industrial, sobre la eficacia de las máquinas y por qué es importante.

Libro blanco

Lectura obligatoria para los fabricantes OEM: cómo aumentar la eficiencia de los laboratorios

Descubra cómo maxon ayuda a los fabricantes OEM a superar los retos más dificiles en el diseño y el rendimiento de los instrumentos de laboratorio.

Ventajas

La precisión y la fiabilidad se combinan con la ciencia más avanzada.

La secuenciación rápida de ADN, la preparación de plasma o las aplicaciones de diagnóstico en el punto de cuidado requieren procesos cada vez más complejos que apenas pueden ya ser realizados por humanos de manera estandarizada. 

Los motores DC y brushless de maxon permiten que los procedimientos de laboratorio se lleven a cabo sin errores y garantizan alto rendimiento y resultados rápidos. Las ventajas son:

  • Certificación EN 9001 y SN EN ISO 13485
  • Largo ciclo de vida del producto
  • Alta densidad de potencia y elevado par continuo
  • Gran dinamismo
  • Comprobación final al 100 % de la producción

Nuestras productos recomendados.

Las aplicaciones de manipulación de líquidos requieren fiabilidad, precisión y densidad de potencia. Con una alta velocidad y un preciso control de posición, los motores DC y brushless de maxon son ideales para muchas operaciones como movimientos de los ejes X e Y, o del eje Z para la dosificación. 

DCX16S mit Standardflansch (1)

DCX 16 S

 

  • Ø16 mm
  • hasta 17 000 r/min
  • hasta 5.4 mNm

 

 

Spindle

Screw drive GP 16 S

 

  • Ø16 mm
  • hasta 150 mm/s
  • hasta 370 N
zub_MiniMACS6-AMP-4-50-10

MiniMACS6-AMP-4/50/10

 

  • 12 … 60 VDC
  • hasta 10 A
  • hasta 6 ejes

Las aplicaciones de PCR y ADN abarcan desde la investigación básica y el diagnóstico de enfermedades hasta las pruebas agrícolas y las investigaciones forenses. Con los accionamientos compactos y eficientes de maxon es posible aumentar el tiempo de ejecución del PCR manteniendo la precisión.

EPOS4 Micro 24/5

 

  • 10 … 24 VDC
  • hasta 5 A
  • CANopen / EtherCAT
ECi30

EC- i 30

 

  • ∅30 mm
  • hasta 15 000 r/min
  • hasta 110 mNm
ECX_TORQUE_22M_Ster

ECX TORQUE 22

 

  • ∅22 mm
  • hasta 16 000 r/min
  • hasta 80 mNm
ECi40_short_50W

EC-i 40

 

  • ∅40 mm
  • hasta 15 000 r/min
  • hasta 340 mNm 
ENX_16_Rio

ENX 16 RIO

 

  • ∅16 mm
  • hasta 65 536 cpr
  • Amplificador de línea RS 422

maxon suministra soluciones motrices que se utilizan en pipetas electrónicas para la dispensación precisa y repetible de muestras y reactivos en la biología molecular, la química analítica y la medicina. Nuestras soluciones lineales mejoran la eficacia y permiten obtener una fuerza de accionamiento muy elevada para su uso con fluidos de mayor viscosidad. 

ECX8_HS mit FEP-KABEL

ECX SPEED 8

 

  • ∅8 mm
  • hasta 50 000 r/min
  • hasta 1.26 mNm
ECX_Speed_STE13L_Hall_Sensor (1)

ECX SPEED 13

 

  • ∅13 mm
  • hasta 120 000 r/min
  • hasta 1.26 mNm
DC-MAX 22

DC-max 16 S

 

  • ∅16 mm
  • hasta 11 000 r/min
  • hasta 4.8 mNm
Overview_Spindle_Drive

Plataforma screw drives

 

  • ∅6 … 32 mm
  • hasta 186 mm/s
  • hasta 2700 N

Para que las aplicaciones POC puedan utilizarse eficazmente en la práctica para el análisis rápido y el diagnóstico precoz, deben ser pequeñas y fáciles de usar. Además, deben estar calibradas con precisión y ser lo más automatizadas posibles. maxon ofrece las soluciones perfectas para POC con motores brushless con un diámetro de 6 a 16 mm.

ECX8_HS mit FEP-KABEL

ECX SPEED 8

 

  • ∅8 mm
  • hasta 50 000 r/min
  • hasta 1.26 mNm

EPOS4 Micro 24/5

 

  • 10 … 24 VDC
  • hasta 5 A
  • CANopen / EtherCAT

Para un agarre preciso, los brazos robóticos en aplicaciones de laboratorio deben cumplir requisitos muy exigentes. Los motores eléctricos deben ejecutar los movimientos con absoluta precisión mediante una interacción de motores brushless y encoders. Una elevada densidad de potencia es crucial para conseguir el máximo par posible en un espacio de instalación reducido. maxon ofrece la solución adecuada. Gracias a su bobinado especial, nuestros accionamientos son eficientes y muy precisos. 

Plataforma ECX FLAT

 

  • ∅22 ... 42 mm
  • hasta 15`000 r/min
  • hasta 106 mNm

Tapar y destapar manualmente tubos de ensayo requiere mucho tiempo de trabajo. La automatización de este proceso reduce el riesgo de que se produzcan errores humanos y evita al mismo tiempo al personal del laboratorio riesgos potenciales para la salud y la contaminación por aerosoles. Los motores brushless de 8 mm de maxon son ideales para una solución de 96 ejes, mientras que un motor brushless de 16 mm es adecuado, por ejemplo, para una solución de 24 ejes.

ECX8_HS mit FEP-KABEL

ECX SPEED 8

 

  • ∅8 mm
  • hasta 50 000 r/min
  • hasta 1.26 mNm
GPX8 (1)

GPX 8

 

  • ∅8 mm
  • i= 4.0 … 1024
  • hasta 0.1 Nm

EPOS4 Micro 24/5

 

  • 10 … 24 VDC
  • hasta 5 A
  • CANopen / EtherCAT
ECX_Speed_16M_Ster_9

ECX SPEED 16

 

  • ∅16 mm
  • hasta 120 000 r/min
  • hasta 16.1 mNm

GPX 16

 

  • ∅16 mm
  • i= 3.9 … 1526
  • hasta 0.9 Nm

EPOS 4  50/5

 

  • 10 … 50 VDC
  • hasta 5 A
  • CANopen / EtherCAT

Accionamientos para automatización de laboratorios

Descargar ahora el catálogo

Obtenga información acerca de los motores DC y brushless de maxon para la automatización de laboratorios y descubra en dos casos cómo nuestros productos garantizan una precisión extrema y un alto rendimiento en robots de laboratorio y equipos de análisis de sangre.

Soluciones motrices de precisión

Hacemos que los procesos de laboratorio sean más rápidos y precisos con soluciones específicas para el cliente.

GettyImages-1307216100

Placa base de seis ejes

Especialmente con ejes XYZ, se puede ahorrar espacio gracias a la alta densidad de potencia de los motores de corriente continua de maxon. Para aplicaciones multieje, como destapadoras (24, 48, 96 canales) o instrumentos de manipulación de líquidos, ofrecemos soluciones de control específicas para el cliente e integramos varios ejes en una sola placa. Gracias al alto dinamismo, en combinación con un preciso control multieje, los procesos de laboratorio son más eficientes, lo que aumenta la tasa de rendimiento.

  • Seis ejes integrados en una placa
  • Para un control multieje compacto
  • Certificación ISO 9001
  • Disponible con CAN/Ethercat

mdp_inside3

Sistemas mecatrónicos completos

Los módulos transportadores en el laboratorio garantizan un proceso de automatización rápido, preciso, seguro y limpio para un procesamiento altamente eficiente. Ya se trate del transporte de muestras o de un sistema robótico para instrumentos médicos, junto con nuestros clientes desarrollamos una solución de automatización específica para que los procesos sean más rápidos, precisos y fiables.

  • Desarrollo de un sistema mecatrónico completo
  • Utilización de diversas tecnologías motrices en el sistema
  • Producción y comprobación del sistema completo

AdobeStock_119170829

Casete de pipeteo

El pipeteo automatizado reduce la tasa de errores en el laboratorio y aumenta la productividad. Desde motores hasta soluciones de husillo para el pipeteo de líquidos, pasando por el casete completo, somos un socio de confianza para el desarrollo y aportamos experiencia y amplios conocimientos en el diseño de productos.

  • Motores DC y brushless con diámetros entre 8 mm a y 16 mm
  • Soluciones de husillos de cerámica y acero para pipeteo
  • Soluciones motrices integradas, específicas para el pipeteo (de 8 y 16 mm)
  • El casete de pipeteo completo se desarrolla en colaboración con el cliente.

Contactar

Corporate Blog

Historias de éxito

Los motores maxon se utilizan en todo el mundo en las áreas del diagnóstico, la biología y la analítica, garantizando que los procesos analíticos puedan realizarse de manera fiable y repetitiva.
Template DriveTech 1500x1000 Pharmaceutiquemaxon Story

Tecnología motriz y automatización en farmacias

Producción en laboratorios, procesos de embalaje, máquinas automáticas para dispensación de medicamentos: el sector farmacéutico ha empezado a automatizar su cadena de suministro completa con el objetivo de aumentar la productividad. ¿Cómo está…
Más información

Antoine Joordan

Director de operaciones globales

Andrew Alliance

«El tamaño era fundamental, pero la precisión era aún más importante. Gracias al encoder incorporado en el motor brushless plano, podemos garantizar una alta precisión». 

Jean-François Gelin

Director de proyecto en

Stago

«maxon aportó su experiencia y nos dio valiosos consejos». 

Rob Harkness

Director de desarrollo de negocios

Peak Analysis and Automation Ltd.

«Nos convenció la atención que nos prestaron y los precios competitivos. Pronto quedó claro que los productos maxon eran la mejor opción para nuestro sistema S-Lab».

Preguntas frecuentes

  • ¿Cómo pueden garantizar los motores de maxon la obtención de resultados replicables en equipos de análisis de laboratorio?

    Para obtener resultados replicables, es crucial contar con un accionamiento que se pueda controlar con precisión. Esto se garantiza, por ejemplo, con motores sin hierro, ya que no tienen par de retención. Además, mediante un encoder es posible garantizar una alta resolución y, con ello, una alta reproducibilidad.

  • ¿Es posible adquirir un accionamiento absoluto de maxon que guarde la última posición en caso de un corte de energía?

    Sí. Mediante el uso del encoder multivuelta absoluto (producto: ENX 22 EMT), la posición del motor se almacena gracias a una tecnología de recolección de información integrada y guarda la posición del motor incluso después de un fallo de alimentación.

  • ¿maxon puede ayudar en el diseño y producción de sistemas mecatrónicos completos (movimientos en el dispositivo)?

    Sí. Gracias a muchos años de experiencia, maxon es capaz de ayudar en el diseño de movimientos de traslación completos y contribuye a optimizar los dispositivos en términos de coste o rendimiento. 

  • ¿Qué ventajas ofrece la utilización de una electrónica de control maxon?

    La inductancia requerida para motores sin hierro ya está integrada en las electrónicas de control maxon. Además, el software EPOS y ESCON ofrece la ventaja de que los accionamientos maxon pueden ajustarse de forma totalmente automática. De este modo, el motor está adaptado de forma óptima al controlador. La sencilla interfaz de usuario permite realizar mediciones y ajustes de precisión en el motor. 

Contacto

¿Cómo le podemos ayudar?

Nuestros expertos de automatización de laboratorios están a su disposición.