Sistemas motores para la industria de los semiconductores
La materia prima de la digitalización.
Los equipos industriales de la industria de los semiconductores funcionan con tiempos de ciclo de un segundo y menos. En consecuencia, un alto dinamismo y una gran precisión son determinantes para el éxito. Desarrollamos y producimos sistemas motores llave en mano para un rendimiento máximo en la fabricación de obleas y microchips.
Los microchips mueven el mundo.
El Internet de las cosas, la comunicación inalámbrica y la inteligencia artificial hacen crecer cada año las cifras de producción de la industria de los semiconductores, mientras que los tamaños estructurales de los chips se vuelven cada vez más pequeños. Un proceso de fabricación eficiente y de gran volumen requiere máquinas y equipos complejos.
Anualmente producimos alrededor de 200 000 unidades de la tecnología motriz de maxon para diversas aplicaciones en el mercado de los semiconductores. Y la tendencia sigue al alza.
Motores para la industria de los semiconductores
Descargar ahora el folleto
Infórmese acerca de nuestro centro de producción especializado en Países Bajos y descubra qué sistemas motores mecatrónicos de alta precisión de maxon se utilizan con éxito en procesos como elevación de obleas de silicio, decapado, pulido, así como lapeado y pick-and-place.

Preguntas frecuentes
¿Tiene maxon la capacidad de construir y suministrar sistemas completos?
Sí. En maxon, usted tiene acceso a soluciones estándar disponibles inmediatamente, como motores de corriente continua, sensores, controladores de posición y multieje, así como soluciones de transmisión directa sin bastidor. Además, desarrollamos y producimos soluciones a medida para la industria de los semiconductores.
¿Puede maxon prestar asistencia en el diseño y la producción de sistemas motores completos (movimientos en el dispositivo)?
Sí. Gracias a muchos años de experiencia, maxon es capaz de ayudar en el diseño de movimientos de traslación completos y contribuye a optimizar dispositivos en términos de coste o rendimiento.
¿Qué ventajas ofrece la utilización de un controlador maxon?
La inductancia requerida para los motores sin hierro ya está integrada en los controladores maxon. Además, el software EPOS y ESCON ofrece la ventaja de que los motores maxon pueden ajustarse de forma totalmente automática. De este modo, el motor está adaptado de forma óptima al controlador. La sencilla interfaz de usuario permite realizar mediciones y ajustes de precisión en el motor.
¿Pueden adaptarse los sistemas maxon a las condiciones ambientales de las aplicaciones?
Sí. maxon tiene mucha experiencia con las condiciones que predominan en la industria de los semiconductores (p. ej., vacío, sala blanca).
Contacto
¿Cómo le podemos ayudar?
Nuestros expertos en la industria de semiconductores están a su disposición.