Reductores para motores eléctricos
Precisión con fuerza y velocidad.
Desarrollamos y producimos reductores de engranajes cilíndricos, de husillo y planetarios de alta precisión perfectamente adaptados a los motores eléctricos de maxon en cuanto a velocidad, par o inercia.
Desde "plug and play" hasta versiones a la medida exacta.
Cuando la potencia del motor debe proporcionarse con un par muy elevado y velocidades correspondientemente reducidas, entonces entran en acción los reductores de precisión de maxon. Todos los reductores de maxon se montan en los motores deseados directamente en la fábrica. El piñón del motor es el engranaje de entrada de la primera etapa del reductor y está fijado al eje del motor.
Ofrecemos, además, modificaciones en función de las necesidades, para requisitos especiales de potencia o personalizados.
Reductores de maxon: lo más importante de un vistazo.
En la mayoría de los casos, la elección del tipo de reductor se realiza según la potencia máxima que debe transmitirse. Para poder encontrar el reductor correcto con mayor rapidez, hemos ordenado nuestras series en función de los parámetros más importantes.
| GSW | GPX | GP | GP S | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de reductor | Reductores strain wave | Reductores planetarios | Reductores planetarios | Reductores de husillo | Tornillo sin fin |
| Configurable | No | Yes | No | No | No |
| Versión de plástico | No | No | ✓ (K) | No | No |
| Versión de cerámica | No | ✓ (C) | ✓ (C) | No | No |
| Versión reforzada | ✓ (HP) | ✓ (HP, UP) | ✓ (HP) | No | No |
| Versión de gran resistencia | No | No | ✓ (HD) | No | No |
| Versión con holgura reducida | ✓ (Ausencia de holgura) | ✓ (LZ) | ✓ (BZ) | No | No |
| Versión con alta velocidad de entrada y esterilizable | No | ✓ (SPEED) | No | No | No |
| Tamaño | Ø20 ... 70 mm | Ø4 ... 70 mm | Ø 16 ... 52 mm | Ø16 ... 32 mm | Ø52 ... 90 mm |
| Ir a la tienda | Ir a la tienda | Ir a la tienda | Ir a la tienda | Ir a la tienda |
Nuestra gama de productos.

Reductores strain wave
Altamente precisos, compactos y eficientes.

Reductores planetarios
Alta potencia en un diseño compacto.

Reductores GPX
Reductores planetarios configurables

Reductores de husillo
Para movimientos lineares potentes y precisos.

Reductores de tornillo sin fin
Impresionante potencia en un diseño compacto
Reductores de Parvalux
Reductores Parvalux
Desde 2018, Parvalux Electric Motors Ltd forma parte del grupo maxon. Los reductores de Parvalux son robustos y fiables, y están dimensionados para utilizarse en una amplia selección de aplicaciones. La oferta incluye salidas de fuerza en línea y en ángulo recto con opciones para reductores de tornillo sin fin, de engranajes cilíndricos o planetarios.

Fácil de configurar. Gran variedad.
Rápida disponibilidad, soporte durante la compra y configuración personalizada para su aplicación, previa solicitud. Aquí encontrará aún más motivos para utilizar nuestra tienda online:
Gama de productos
Selección
Encuentre el accionamiento adecuado introduciendo unos pocos parámetros.
Gran variedad
6000
Más de seis mil productos con más de un millón de combinaciones posibles.
Información
Descargas
En la tienda online podrá descargar datos del producto, manuales, software y sus archivos CAD.
Envío
Entrega rápida
Los motores configurados se producen y envían en plazos más cortos gracias a una rápida creación de prototipos y a procesos automatizados.
Red global
Atención al cliente
El soporte comercial de maxon está disponible para todas las consultas que sus clientes puedan tener. En cualquier parte del mundo.
Configuración
Motor personalizado
El configurador online ofrece una guía paso a paso a través de todas las opciones.