Sistemas motores para VANT y drones

Vuelos más largos y seguros.

maxon garantiza la máxima calidad de los productos, procesos y certificaciones en el mercado de los drones. Los sistemas motores de maxon para VANT están compuestos de motores DC brushless, controladores ESC y hélices, y han sido fabricados para ofrecer una seguridad y una eficiencia máximas. Nuestros clientes se benefician de más de 60 años de experiencia y de una tecnología motriz ultramoderna que se ha utilizado con éxito tanto en la Tierra como en el espacio.

Vuele con tecnología punta

Tecnología VANT Made in Switzerland.

En el sector de los drones, lo más importante es comprender a nivel del sistema la perfecta interacción de motores DC brushless, controladores y hélices adecuadas.

Nuestros sistemas motores para VANT proporcionan un gran empuje, una alta densidad de potencia, una eficiencia óptima y una larga vida útil en combinación con una máxima resistencia a las influencias ambientales.
 

  • Óptima disposición de los imanes y diseño del bobinado
  • Los mejores algoritmos de conmutación
  • Peso reducido y máxima capacidad de carga
  • Hélices diseñadas a la medida exacta
  • Consecuente gestión de la configuración
  • Amplia experiencia en proyectos de control del movimiento

Historia

El primer vuelo de un dron en Marte.

En abril de 2021, el helicóptero Ingenuity de la NASA absolvió con éxito su vuelo pionero en Marte. Seis micromotores de maxon, especialmente modificados para ello, controlan la dirección de vuelo del helicóptero. El diseño ligero y a prueba de fallos era un requisito previo para que el vuelo tuviera éxito en Marte, ya que allí apenas hay atmósfera.

Probados millones de veces.

Cada componente para VANT es sometido a una serie de comprobaciones de calidad antes de su aceptación. Este estricto sistema de calidad garantiza la mayor seguridad posible.

Calidad en la que puede confiar

Los vehículos aéreos no tripulados requieren componentes fiables y, sobre todo, motores energéticamente eficientes que garanticen un tiempo de vuelo lo más largo posible. Los motores DC brushless y los controladores ESC de maxon satisfacen sin problemas estos requisitos. Por eso, maxon garantiza la calidad única de sus eficientes, fiables y potentes sistemas motores en el sector de los drones. Desde octubre de 2012, maxon posee certificación según EN 9100 (equivalente a AS 9100). Esta norma está específicamente concebida para empresas que desarrollan y producen componentes para la industria aeroespacial. Así, maxon ofrece sostenibilidad y estabilidad, en combinación con una consecuente gestión de la configuración y trazabilidad de las piezas. Todos los productos están basados en diseños, procesos de fabricación y métodos de comprobación estandarizados, para garantizar una máxima precisión de repetición de las piezas.

Suba a bordo a los mejores

Desde hace 60 años, todo en maxon gira en torno a soluciones específicas para el cliente en el sector de la tecnología de sistemas motores. Nuestros motores DC con escobillas y brushless se utilizan siempre que se plantean requisitos estrictos y que la fiabilidad tiene la máxima prioridad. La tecnología motriz de maxon lleva más de 20 años accionando los rovers en Marte, el planeta rojo. Nuestras ingenieras e ingenieros utilizan los conocimientos adquiridos en estos y otros proyectos espaciales para seguir mejorando componentes listos para la producción en serie. Los sistemas motores para VANT se benefician de esta amplia experiencia en el desarrollo de soluciones motrices a medida para aplicaciones en los entornos más exigentes.

Comprobados según las normas aeroespaciales

Debido a que las aplicaciones de VANT y los casos de aplicación son cada vez más sofisticados, crece la importancia de la seguridad operativa de los VANT y de los respectivos componentes. En maxon se elaboran certificados de conformidad para normas de ensayos ambientales consolidadas y muy estrictas en el sector de la industria aeroespacial y se ayuda a los fabricantes de drones a obtener su permiso de operación. Además de las pruebas de cualificación estándar de maxon durante el desarrollo, toda la gama de productos para VANT se somete a ensayos ambientales según DO-160G. El alcance de los ensayos es extremadamente estricto e incluye pruebas de temperatura, vibraciones, seguridad frente a choques/impactos y humedad del aire de acuerdo con las secciones correspondientes en la norma. Las pruebas a las que son sometidos los motores de maxon son similares a las que se requieren para la cualificación de componentes para helicópteros.


 

Benefíciese de nuestra experiencia en VANT

El nombre maxon no solo es sinónimo de precisión específica para el cliente, sino también de una extensa red de asistencia técnica que, con sus más de 3000 empleadas y empleados, garantiza en todo el mundo los estrictos estándares suizos. Un equipo especializado de expertas y expertos en el sector aeroespacial y en la tecnología de drones ofrece apoyo a los clientes en cada aplicación, desde la evaluación técnica de las especificaciones y la creación de prototipos hasta la comprobación y la fabricación, todo ello también en proyectos de desarrollo complejos que pueden durar años. A partir de los profundos conocimientos de maxon en el sector aeroespacial, la empresa ha desarrollado pruebas y procedimientos de calidad internos propios. Esto también incluye medios de comprobación especializados para el análisis de cada componente del sistema motor. 

Expertos en UAVs

Aún más beneficios

GettyImages-1449084299

Los fabricantes de UAV se benefician de los componentes personalizados, el sistema de calidad y la amplia experiencia de maxon en proyectos de control de movimiento en la industria aeronáutica y espacial.

Más información

Observe nuestra tecnología de motores en 3D y realidad aumentada.

Instalamos potencia en un espacio mínimo. 
Haga clic en la imagen y mueva el puntero manteniendo pulsado el botón del ratón para ver nuestro motor para VANT desde todos los ángulos. Para la vista en realidad aumentada, escanee el código QR. 

Vista en RA:

Sistemas motores para VANT y drones

Descargue el folleto de productos maxon para VANT.

La gama de productos maxon para VANT ofrece combinaciones perfectamente armonizadas de motores, controladores ESC y hélices. Descargue nuestro folleto para obtener una visión general e información detallada acerca de todos los componentes disponibles. 

Expertas y expertos

Componentes a medida.

Nuestras ingenieras e ingenieros poseen experiencia acumulada durante años en múltiples sectores de la tecnología motriz. En caso de que una combinación de productos estándar de maxon no satisfaga los requisitos de una determinada aplicación, en maxon estamos especializados en el desarrollo de motores a la medida exacta de las necesidades del cliente para la fabricación de los drones más modernos.

 

Nuestros clientes se benefician de nuestra producción, altamente flexible y rápida, en series pequeñas o grandes. 

Nuestras recomendaciones de productos.

La gama maxon de motores DC brushless planos para VANT incluye motores con rotor externo, imanes segmentados y bobinados para altas temperaturas. Han sido desarrollados para ofrecer una vida útil extremadamente larga y la máxima fiabilidad. En VANT profesionales, su refrigeración optimizada por flujo de aire y el bajo peso de sus componentes de aluminio para aviación no solo garantizan una excelente potencia, sino también una máxima protección frente a influencias ambientales y una enorme resistencia.

762144_ECX22_flat_UAV - Rotor

ECX 22 flat UAV

 

  • Empuje: hasta 290 g
  • Peso (incluido el cable): 23 g
  • Rango de diámetros de hélice: 5"-6" 

ECX 32 flat UAV

 

  • Empuje: hasta 1,5 kg
  • Peso (incluido el cable): 55 g
  • Rango de diámetros de hélice: 9"-11"
ECX_flat_42_UAV_Rotor

ECX 42 flat UAV

 

  • Empuje: hasta 2,4 kg
  • Peso (incluido el cable): 105 g
  • Rango de diámetros de hélice: 14"-16"

EC 69 flat UAV

 

  • Empuje: hasta 8,1 kg
  • Peso (incluido el cable): 269 g
  • Rango de diámetros de hélice: 20"-24" 

EC 87 flat UAV

 

  • Empuje: hasta 9 kg
  • Peso (incluido el cable): 310 g
  • Rango de diámetros de hélice: 26"-30" 

Trabajamos con los principales fabricantes de hélices para suministrar sistemas cuyos elementos individuales están óptimamente adaptados los unos a los otros. Por ello, los productos de maxon para VANT se prueban y se operan con hélices de alta calidad.

Propeller 26x8,7 CW 2B MC_ISO

Hélice 14x4.5”

 

  • Diámetro: 14" (356 mm)
  • Paso: 4,5" medido al 75 % de la pala de la hélice
  • Peso: 15 g
Propeller 26x8,7 CW 2B MC_ISO

Propeller 20x6.7”

 

  • Diámetro: 20" (508 mm)
  • Paso: 6,7" medido al 75 % de la pala de la hélice
  • Peso: 31 g
Propeller 26x8,7 CW 2B MC_ISO

Propeller 22x7.4”

 

  • Diámetro: 22" (559 mm)
  • Paso: 7,4" medido al 75 % de la pala de la hélice
  • Peso: 46 g
Propeller 26x8,7 CW 2B MC_ISO

Propeller 24x8.1”

 

  • Diámetro: 24" (610 mm)
  • Paso: 8,1" medido al 75 % de la pala de la hélice
  • Peso: 57 g
Propeller 26x8,7 CW 2B MC_ISO

Propeller 26x8.7”

 

  • Diámetro: 26" (660 mm)
  • Paso: 8,7" medido al 75 % de la pala de la hélice
  • Peso: 68 g
Propeller 26x8,7 CW 2B MC_ISO

Propeller 28x9.4”

 

  • Diámetro: 28" (711 mm)
  • Paso: 9,4" medido al 75 % de la pala de la hélice
  • Peso: 78 g
Propeller 26x8,7 CW 2B MC_ISO

Propeller 30x10”

 

  • Diámetro: 30" (762 mm)
  • Paso: 10" medido al 75 % de la pala de la hélice
  • Peso: 96 g

Los controladores ESC de maxon utilizan un algoritmo de regulación sin sensores que es único en el mercado de los VANT. Su calibración individual y los innovadores ajustes de parámetros garantizan un óptimo Field-Oriented Control (regulación de campo orientado) para cada motor, y esto con una pérdida de potencia mínima y un rendimiento máximo. El hardware se ve apoyado por un software de estudio intuitivo. De esta manera, el operador puede ajustar y monitorizar los parámetros y datos relevantes para obtener una configuración óptima.

ESC

UAV-ESC 52/30

 

  • Peso (incluidos el cable y la carcasa): 102 g
  • Batería LiPo: 3S-12S
  • Corriente de salida: 30 A en continuo/90 A pico
ESC_52-30_DroneCAN_render

UAV-ESC 52/30 DroneCAN

 

  • Peso (incluidos el cable y la carcasa): 102 g
  • Batería LiPo: 3S-12S
  • Corriente de salida: 30 A en continuo/90 A pico
enUAV-ESC_52-30_User_Manual

UAV-ESC Bundle

 

El lote UAV-ESC contiene el paquete completo para introducirse en la cartera de vehículos aéreos no tripulados de maxon. Incluye el software EPOS para la puesta en servicio, la documentación completa y los archivos de parámetros predefinidos.

Auterion

Nuevos horizontes para los drones.

El objetivo común de nuestra asociación estratégica es utilizar de forma efectiva el know-how de ambas empresas para simplificar el funcionamiento, el desarrollo y la gestión de flotas de drones, y esto con costes reducidos drásticamente.

Los clientes de VANT se beneficiarán de este ecosistema ultramoderno y abierto para la integración de aviónica y motores en el sector de los drones, el cual combina el módulo Skynode de Auterion y los motores BLDC y controladores ESC líderes en el mercado. 

Más información

Blog corporativo

Historias de éxito

No solo importa el «Qué», sino también el «Cómo». Ofrecemos soluciones a medida para una gran variedad de empresas, desde startups hasta compañías internacionales. Los resultados hablan por sí mismos.
GettyImages-1449084299Expert Blog

15 motivos por los que los fabricantes de VANT confían en maxon

Lo más importante en la industria de los drones es el conocimiento pleno de la perfecta interacción de motores DC brushless, controladores electrónicos de velocidad y hélices a nivel de sistema. Al mismo tiempo es necesario conocer las necesidades…
Más información
xSun 6drive.techmaxon Story

Un dron que funciona con energía solar

XSun diseña y fabrica un dron con fuente de energía independiente y capaz de tomar sus propias decisiones para llevar a cabo misiones completamente automatizadas. La empresa necesitaba subconjuntos fiables y de alto rendimiento para diseñar su…
Más información
Drivetech 1500x1000 drone view on maxon francemaxon Story

El futuro de los VANT: entre la fiabilidad y la conectividad

Los profesionales cada vez utilizan más drones que vuelan con motores maxon. Estos motores del fabricante suizo contribuyen a mejorar la seguridad y la fiabilidad de la aeronave. Al mismo tiempo, hay una demanda de optimización de todos los…
Más información

Sistemas de propulsión para UAVs y drones

Descargue el libro blanco.

Contar con una solución motorizada fiable, especifica y potente es clave para desarrollar un dron con éxito. Obtenga más información y descargue nuestro libro blanco.

Preguntas frecuentes

  • ¿No puedo encontrar un producto adecuado en el catálogo de maxon. ¿Qué hago ahora?

    Póngase en contacto con el distribuidor autorizado de productos maxon en su país y proporciónele la siguiente información para que podamos ayudarle de forma óptima:

    • Tensión mínima/máxima de la batería/alimentación y tipo de batería
    • Limitaciones de tamaño para las hélices. En caso de que la hélice ya se haya determinado, comuníquenos las características/propiedades de la hélice
    • Empuje, par y velocidad de giro máximos (y durante cuánto tiempo debe mantenerse cada punto de funcionamiento)
    • Empuje, par y velocidad de giro nominales (continuos)
    • Requisitos ambientales 
  • ¿Cuál es la ventaja de un controlador ESC con circuito de regulación cerrado?

    La velocidad de giro del motor está regulada y siempre garantizada, mientras que con un controlador ESC con circuito de regulación abierto la reducción de la tensión de la batería y el incremento de la temperatura del motor tienen como resultado una menor velocidad de giro después de un cierto tiempo. 

  • ¿Puedo utilizar el controlador ESC de maxon para VANT también con motores y hélices de otros fabricantes?

    Aunque esto es en teoría posible, los parámetros del controlador ESC se han definido para la gama maxon, por lo que no necesariamente funcionan con todos los componentes de otros fabricantes. La indicación para el usuario en la unidad de control ESC para VANT ofrece una primera ayuda orientativa. Para obtener una potencia óptima, los parámetros deben ser evaluados por maxon.

  • ¿Con qué frecuencia debe realizarse el mantenimiento del sistema?

    El controlador ESC y el motor para VANT no requieren mantenimiento, ya que maxon ha diseñado el motor de manera que la vida útil de los cojinetes es más larga que la del motor. En condiciones y en pruebas de laboratorio, maxon alcanzó con el mismo motor (y hélice) más de 2000 horas de funcionamiento continuo y 1000 horas adicionales con un perfil en ciclos.

  • ¿Están diseñados los sistemas para entornos exigentes?

    Sí. El motor se ha desarrollado con una alta protección frente a las influencias ambientales. Las aberturas se han reducido al mínimo para alcanzar el nivel de rendimiento previsto. Esto minimiza los efectos de la arena y el polvo. La neblina salina plantea un desafío, pero los socios de maxon comprobaron que no suponía un problema.
    El controlador ESC se ha desarrollado con un grado de protección similar a IP54 (esto solo es válido para modelos de los productos). La cualificación todavía está en curso.

  • ¿Qué grados de protección IP tiene la gama maxon para VANT?

    Aún no hemos probados los motores de acuerdo con los estándares IP. Por ello, no es apropiado indicar un grado de protección IP. Los motores se desarrollaron con un diseño mecánico completo cerrado y una circulación de aire optimizada. Se realizaron varias repeticiones para encontrar la combinación óptima entre la disipación de calor para una mayor potencia y el diseño cerrado para la protección frente a las influencias ambientales.

Contacto

¿Tiene alguna pregunta más?

Nuestras expertas y expertos en VANT están a su disposición.