Sistemas motores para la movilidad aérea urbana

El futuro de la movilidad pendular, con maxon a bordo.

En el espacio urbano densamente poblado, los denominados taxis aéreos pronto desempeñarán un papel importante. La combinación de las tecnologías del automóvil y la aviación es pionera para el futuro de la movilidad pendular. Debido a su amplia experiencia en ambos sectores, maxon es el socio perfecto para proyectos de control del movimiento. Los actuadores de maxon, que hoy en día se utilizan en aviones de gran tamaño, también son perfectos para los taxis aéreos y satisfacen los exigentes requisitos de la industria aeroespacial. 

Nuestro know-how le lleva al siguiente nivel de vuelo.

Gracias a la experiencia acumulada durante años, en maxon estamos perfectamente familiarizados con la industria aeroespacial y preparados para este nuevo mercado. Además, maxon es sinónimo de fuerza innovadora y ofrece la combinación perfecta de flexibilidad y madurez para apoyar a las jóvenes empresas de movilidad urbana aérea. Tanto si usted utiliza una de las muchas soluciones ya disponibles de la aviación convencional como si desea desarrollar nuevos actuadores especialmente para este mercado, juntos encontraremos la solución para su proyecto de movilidad urbana aérea.

  • Ágiles y motivados especialistas y gestores de proyectos para el sector aeroespacial
  • Asistencia para desarrollar el proyecto, desde la fase de especificación y la creación rápida de prototipos hasta la producción en serie a gran escala y más allá
  • Certificación según EN 9100
  • Catálogo con motores, reductores y sensores comprobados según DO-160
  • Experiencia en el desarrollo de software y hardware de aviónica según DO-178/254
  • Los más altos estándares de calidad, incluidas la gestión de configuración y la obsolescencia

Soluciones sostenibles para las ciudades del mañana.

Según algunas estimaciones, en el año 2030 cerca del 60 % de la humanidad vivirá en ciudades. Hoy en día, la vida urbana significa sobre todo movilidad. Una vía de escape del inminente colapso de tráfico lleva hacia arriba. El uso de la movilidad aérea urbana para desviar hacia el aire una parte del tráfico de transporte por carretera es uno de los futuros campos más emocionantes del sector aeroespacial. Con su experiencia acumulada durante décadas en el desarrollo y la certificación de sistemas motores para la seguridad de vuelo, maxon es el socio de muchas empresas emergentes de la movilidad aérea urbana. Nuestros motores ayudan a los clientes a acortar los tiempos de transporte y funcionamiento, así como a reducir las emisiones de CO2. 

 

Desarrollo más rápido mediante componentes del catálogo.

Mediante la estandarización de productos aeroespaciales de eficacia probada aceleramos la disponibilidad de soluciones motrices eficientes para nuestros clientes de la movilidad aérea urbana. En nuestros sistemas motores ya están integradas las modificaciones típicas de la aviación, como una lubricación especial, una mayor resistencia o tipos de cable específicos. Todos los componentes han sido comprobados según DO-160G en cuanto a rango de temperaturas, vibraciones y choques, así como humedad del aire, y cumplen las normas de medio ambiente de la industria aeroespacial. 

Configuración

Cuando una visión se convierte en realidad.

La materialización de la visión de movilidad aérea urbana requiere una integración sin fisuras de diferentes tecnologías. Como empresa experta en sistemas motores eléctricos, maxon escala la tecnología más moderna para la movilidad aérea urbana y aprovecha las sinergias entre la industria aeroespacial tradicional y este nuevo segmento de mercado. Nuestros clientes se benefician de nuestro know-how en el desarrollo y la producción de actuadores con o sin sensores y electrónica, sistemas motores para válvulas, componentes de control fly-by-wire o comunicación de a bordo.

Nuestras recomendaciones de productos.

Los productos maxon para la industria aeroespacial han sido sometidos, de acuerdo con la norma DO-160G, a pruebas de condiciones ambientales, como fluctuaciones de temperatura, humedad, choques y vibraciones, por lo que también son adecuados para las aplicaciones más exigentes. Gracias a una gama de productos básicos estandarizados es posible acelerar los ciclos de desarrollo, de manera que los clientes puedan disponer con mayor rapidez de productos sofisticados para la industria aeroespacial. 

DCX Aero

 

  • Motor con escobillas compacto y potente
  • Disponible en diferentes tamaños: Diámetros de 10-35 mm
  • Utilizado en Marte

EC-4pole Aero

 

  • Máxima relación entre potencia, peso y tamaño
  • Bobinado para altas temperaturas
  • Probado en condiciones ambientales extremas

EC-i Aero

 

  • Motor dinámico y de alto par
  • Con bobinados con núcleo de hierro
  • Peso y tamaño compactos

GPX Aero

 

  • Última tecnología en reductores planetarios
  • Eficiencia máxima
  • Buena capacidad de accionamiento en sentido inverso

Encoders para la industria aeroespacial

 

  • Serie de encoders rotativos ENX
  • XT = temperaturas extremas
  • Protegido de la humedad

Actuadores

Combinamos el desarrollo de hardware y software. Para garantizar una excelente integración del sistema, nuestros actuadores para la movilidad aérea urbana disponen de mazos de cables y conectores de fabricación especial, así como de una carcasa de actuador para su integración directa en aviones sobre la base de las interfaces del cliente.

Sistemas motores para la industria aeroespacial

Descargar el folleto ahora.

Obtenga información básica y más detallada acerca de nuestras principales series de productos para el sector aeroespacial.

GettyImages-178580581_1

Movilidad aérea urbana (MAU)

Medio de transporte del futuro.

Una tarea importante de las ingenieras e ingenieros de ventas de maxon consiste en predecir el futuro. Para poder prever qué aplicaciones necesitará el mundo en cinco o diez años, debemos pensar de forma prospectiva y a largo plazo. Nos esperan tiempos apasionantes. En primer lugar, el mercado de los drones comerciales está ganando un impulso cada vez mayor y el sistema motor para drones que maxon ha desarrollado hace poco ya se encuentra en la fase de pruebas de vuelo. En segundo lugar, el mercado de la movilidad aérea urbana (MAU) va ganando rápidamente terreno. 

Preguntas frecuentes

  • ¿Qué son los actuadores y qué soluciones ofrece maxon?

    Un actuador combina las más diversas tecnologías motrices para poder accionar un sistema. Con la electrónica adicional, como sensores de posicionamiento y electrónica de control, se pueden realizar movimientos con gran dinamismo y alta precisión. Las interfaces de comunicación permiten que el actuador ponga datos en tiempo real a disposición del sistema maestro. Nuestra gama de productos contiene todos los componentes y tecnologías necesarios para desarrollar y producir actuadores específicos para el cliente.

  • ¿Son adecuados los productos industriales de maxon para aplicaciones de la movilidad aérea urbana?

    Sí, maxon dispone de una amplia experiencia en la adaptación de motores de alta calidad y fabricación industrial para su uso en el mercado aeroespacial con un impacto mínimo en el producto original.

  • ¿Ofrece maxon apoyo a sus clientes para el desarrollo de actuadores específicos?

    Sí. La unidad de negocios para el sector aeroespacial dispone de un equipo especializado de expertas y expertos, en sectores como la gestión de proyectos, la tecnología de sistemas y calidad, la electrónica y la ingeniería de software, que contribuyen conjuntamente a satisfacer completamente todos los requisitos del cliente en el desarrollo de un actuador a medida.

Contacto

¿Tiene alguna pregunta?

Nuestras expertas y expertos en movilidad aérea urbana están a su disposición.