Motores DC con escobillas de metal precioso o grafito

Alto rendimiento con un coste atractivo.

Los motores DC pueden funcionar sin una electrónica de control, por lo que son una buena alternativa a los motores brushless.

Motores DC de maxon: la información clave de un vistazo.

Los motores DC de maxon están equipados con potentes imanes permanentes y son adecuados para su uso en diferentes sectores, desde la movilidad hasta la industria, pasando por la tecnología médica.

Para poder encontrar el motor correcto con mayor rapidez, hemos ordenado nuestra gama de motores DC en función de los parámetros más importantes.

Product comparison table - Brushed DC motors (BBDC)
DCXØ 6 ... 35 mmDC-maxØ 16 ... 26 mmREØ 50 ... 65 mm
ConfigurableYesYesNo
TamañoØ 6 ... 35 mmØ 16 ... 26 mmØ 50 ... 65 mm
Alta densidad de potenciaYesNoYes
Calidad-precioNoYesNo
Característica adicionalNdFeB magnetsNdFeB magnetsNdFeB magnets

Nuestra gama de productos.

DCX

Alta densidad de par y un funcionamiento suave

DC-max

Óptima relación rendimiento-precio

RE

Gran aceleración y una eficiencia del 90 %

Parvalux

Motores DC de Parvalux

Parvalux Electric Motors Ltd pertenece al grupo maxon desde el año 2018.  

Nuestra empresa asociada también ofrece una amplia gama de motores de corriente continua. La serie BR se caracteriza por su robusto rotor con hierro y su fabricación económica. Los accionamientos DC de Parvalux están disponibles solo como motor DC o pueden combinarse con reductores de Parvalux. 

Diámetro del motor

∅ 52 ... 63 mm

Longitud del motor

70 ... 125 mm

Potencia

12 ... 85 W

Fácil de configurar. Gran variedad.

Rápida disponibilidad, soporte durante la compra y configuración personalizada para su aplicación, previa solicitud. Aquí encontrará aún más motivos para utilizar nuestra tienda online:  

  • Gama de productos

    Selección

    Encuentre el accionamiento adecuado introduciendo unos pocos parámetros. 

  • Gran variedad

    6000

    Más de seis mil productos con más de un millón de combinaciones posibles. 

  • Información

    Descargas

    En la tienda online podrá descargar datos del producto, manuales, software y sus archivos CAD.  

  • Envío

    Entrega rápida

    Los motores configurados se producen y envían en plazos más cortos gracias a una rápida creación de prototipos y a procesos automatizados. 

  • Red global

    Atención al cliente

    El soporte comercial de maxon está disponible para todas las consultas que sus clientes puedan tener. En cualquier parte del mundo. 

  • Configuración

    Motor personalizado

    El configurador online ofrece una guía paso a paso a través de todas las opciones.