Controladores para motores eléctricos
Todo bajo control. Con facilidad.
La robótica y la automatización hacen que los requisitos de los controladores de motores sean cada vez más complejos. Ya no se trata solo de un motor y un controlador de movimiento en sentido estricto, sino de sistemas completos conectados en red. maxon tiene para ello la gama perfecta de controladores.
Sistemas de control para precisión y dinamismo.
Un buen controlador debe ofrecer una buena funcionalidad y flexibilidad en la aplicación. Cada vez es mayor la importancia de temas como el diagnóstico, la conexión en red o la seguridad funcional. Además, el controlador de motor debe poder ponerse en servicio y manejarse con facilidad.
Para aprovechar al máximo cada motor, la gama de maxon comprende desde sencillos reguladores de corriente y velocidad hasta controladores de movimiento de alto dinamismo y sistemas de control integrados en el motor. La gran ventaja es que todos los controladores están perfectamente adaptados a los componentes individuales de los motores con y sin escobillas de maxon.
Control del movimiento
Control centralizado de movimientos complejos de los ejes.
Con controladores multieje de libre programación de maxon pueden sincronizarse con alta precisión movimientos coordinados de varios ejes.
- Disponible con o sin etapas finales integradas
 - Adecuado para el posicionamiento o la sincronización de varios ejes y para la regulación de cinemáticas
 - Software de automatización ApossIDE sin licencia
 - Interfaces EtherCAT, Ethernet y CANopen
 

Control del movimiento
Sencilla regulación de la corriente y la velocidad.
Diferentes servocontroladores de maxon con modulación por ancho de pulsos y alta eficiencia ofrecen funcionalidad y prestaciones óptimas. Gracias a los rápidos reguladores con una alta frecuencia de modulación por ancho de pulsos, se obtienen excelentes características de regulación.
- Para sistemas altamente dinámicos con circuito de regulación de posición o velocidad de orden superior
 - Comando con señales analógicas y digitales
 - Inductores adicionales montados para el funcionamiento de motores con baja inductancia
 - Posibilidades de configuración, ajuste y diagnósitco con el software gratuito Studio
 

Controladores de posición
Regulación inteligente de la posición.
Los controladores de posición de maxon ofrecen numerosos modos operativos y las más diversas interfaces de comando. Su alta densidad de potencia permite un uso flexible para motores de corriente continua con una potencia continua de hasta 1050 W.
- Desde un sencillo posicionamiento punto a punto hasta el control altamente dinámico con doble bucle y FOC
 - Combinable con diferentes emisores de feedback como sensores Hall, encoders incrementales o sensores absolutos
 - Fácil de usar gracias a extensas bibliotecas y el software Studio con ajuste de regulador completamente automático
 - Interfaces EtherCAT CANopen y CANopen
 

Fácil de configurar. Gran variedad.
Rápida disponibilidad, soporte durante la compra y configuración personalizada para su aplicación, previa solicitud. Aquí encontrará aún más motivos para utilizar nuestra tienda online:
Gama de productos
Selección
Encuentre el accionamiento adecuado introduciendo unos pocos parámetros.
Gran variedad
6000
Más de seis mil productos con más de un millón de combinaciones posibles.
Información
Descargas
En la tienda online podrá descargar datos del producto, manuales, software y sus archivos CAD.
Envío
Entrega rápida
Los motores configurados se producen y envían en plazos más cortos gracias a una rápida creación de prototipos y a procesos automatizados.
Red global
Atención al cliente
El soporte comercial de maxon está disponible para todas las consultas que sus clientes puedan tener. En cualquier parte del mundo.
Configuración
Motor personalizado
El configurador online ofrece una guía paso a paso a través de todas las opciones.