Conocimientos

Conocimientos de motores eléctricos en la teoría y en la práctica.

Los amplios conocimientos, la innovación y la competencia en el campo de la tecnología motriz son la base de soluciones que convencen por su rendimiento, fiabilidad y eficiencia. Ayudamos a nuestros clientes a elegir los componentes apropiados y ponemos a su disposición información exhaustiva y tutoriales.  

Conocimientos de maxon

Para superar los límites y crear soluciones hasta ahora desconocidas para viajes espaciales, avances médicos o el futuro de la industria, necesitamos ante todo una cosa: un universo de conocimientos técnicos.

Blog

Los últimos artículos de expertos.

En el quirófano. En el coche. En el espacio. Los sistemas motores de maxon están entre los mejores del mundo. En nuestro blog no solo encontrará interesantes informes de aplicaciones, sino también muchos artículos técnicos que resumen los conocimientos de las expertas y los expertos de maxon. 

Ir al blog

Historias de éxito

Nuestros motores mueven el mundo.

Ya sea en la fábrica inteligente del futuro, en la carretera, en el aire, en el quirófano o en el espacio, los motores maxon se utilizan en todas aquellas aplicaciones en las que no es posible renunciar a precisión, eficacia, fiabilidad y alta potencia en un espacio mínimo.

  • Joe Before drivetechmaxon Story

    El cabello de hoy, la calvicie del mañana

    De cómo maxon ayudó a una clínica de Dublín a hacer frente al asombroso incremento de trasplantes de cabello durante la pandemia.
    Más información
  • Roboter_Experte_webmaxon Story

    «El desarrollo de la inteligencia artificial no ha hecho más que empezar»

    Felix Herger habla acerca de tres tesis sobre el tema de los robots de rescate y la inteligencia artificial.
    Más información
  • Template DriveTech 1500 x 1000 image textes protection IP IDX_waterjetmaxon Story

    IP65, IP67, IP68… ¿qué significan los grados de protección?

    Cualquiera que haya trabajado en un proyecto que requiera una unidad de motor eléctrico, seguro que se ha encontrado con los términos IP65, IP67 y IP68. ¿A qué se refieren estos grados de protección? ¿Qué protección debería elegirse en función del…
    Más información

Academy

Conocimientos de la tecnología motriz y el control de movimiento.

A la hora de elegir el sistema motor adecuado, deben tenerse en cuenta diversos factores. En las páginas de nuestra Academy encontrará conocimientos básicos importantes e información técnica sobre los distintos grupos de productos de maxon, además de módulos de e-learning, vídeos y libros.  

Asistencia

Benefíciese de los conocimientos de nuestras expertas y expertos.

Para enfrentarse a los complejos retos en todas las áreas de la tecnología motriz, nuestros clientes pueden confiar en los conocimientos técnicos del equipo de maxon. Infórmese mediante conocimientos básicos en formato compacto o póngase directamente en contacto con nosotros.  

maxon1743_DL_13cm9cm

Young Engineers Program

Impulsamos nuevas ideas.

Para que la tecnología evolucione, debe estar siempre en movimiento. El Young Engineers Program (YEP) de maxon apoya a jóvenes talentos para convertir en realidad sus ideas innovadoras. Para ello ponemos nuestra experiencia técnica y nuestros recursos a disposición de los proyectos más prometedores en el ámbito de la tecnología motriz.