Motores DC e sistemas de acionamento para carros
Seguridad y eficiencia.
El aumento de los requisitos de seguridad y la conducción semiautónoma plantean nuevos retos a los fabricantes de automóviles. La empresa maxon desarrolla motores eléctricos con una enorme densidad de potencia que se basan en circuitos magnéticos de alta eficiencia. Además, ofrecemos sensores de posición y velocidad integrados y adaptados con precisión a los requisitos de la automoción.
maxon Motor BLDC en 3D y realidad aumentada.
Descubra todos los detalles de nuestra tecnología BLDC. Para ello, arrastre el cursor sobre el motor.
Vista en RA:
Centros de producción en todo el mundo.
El desarrollo de motores para la industria del automóvil está centralizado en nuestra sede en Sachseln (Suiza). No obstante, la presencia global de maxon nos permite ofrecer asistencia local a clientes en todo el mundo. Organizamos la producción de los motores en función de la ubicación de los centros de producción de nuestros clientes. Dependiendo del volumen, se pueden utilizar líneas manuales, semiautomáticas o automáticas.
Ingeniería y capacidades de prueba.
Nuestros centros de competencia para motores, materiales magnéticos, sistemas motores y sistemas de control, integración mecánica, reductores y sensores pueden realizar diseños y simulaciones, así como crear modelos físicos. Podemos realizar las pruebas necesarias en nuestras propias instalaciones o con la ayuda de socios externos.

Tecnologia
Motores compactos de 0,1 W a 5 kW.
Nuestros componentes están cualificados para la industria del automóvil y ofrecen una máxima potencia en un espacio mínimo y, en estrecha colaboración con nuestros clientes, pueden adaptarse a retos específicos. Los motores maxon con sensores de alta precisión están especialmente desarrollados para la automatización y han sido diseñados para su funcionamiento en condiciones ambientales extremas.

Tecnologia
Diseño plano y precisión con encoders de alta resolución.
Desarrollamos soluciones de encoders magnéticos económicas y robustas para nuestros motores. En caso necesario, también pueden utilizarse encoders ópticos.
- Rodamientos de alta precisión
- Sin holgura mecánica
- Posibilidad de diseño plano
- Cables planos/conectores adecuados para cables planos flexibles
- Alta conformidad CEM
- El encoder óptico RIO ofrece una máxima resolución en un espacio de montaje reducido.
- Los encoders ENX Easy de maxon destacan por su robusto diseño y su gran calidad de señal.
Motores eléctricos para soluciones de movilidad
Descargar folleto ahora
Infórmese acerca de las áreas de aplicación de nuestras soluciones de movilidad y descubra más sobre los motores maxon para la industria del automóvil.
Preguntas frecuentes
¿Para qué aplicaciones son adecuados los productos maxon de la industria automovilística?
Los productos de maxon utilizan materiales magnéticos de alta calidad para ofrecer los motores más compactos. Por ello, nuestros motores son adecuados para todas las aplicaciones con estrictos requisitos de espacio, par o condiciones ambientales difíciles.
¿Se ofrecen productos COTS (en catálogo) para aplicaciones de automoción?
Desarrollamos soluciones específicas en función de las necesidades del cliente. Para series pequeñas, los productos del catálogo de maxon pueden utilizarse como primeros modelos funcionales. Cumplen la norma ISO 9001.
¿A qué productos se aplica la certificación IATF?
La empresa maxon cuenta con la certificación IATF para el desarrollo y fabricación de componentes y sistemas motores personalizados (motor y encoder).
Contacto
¿A qué retos se enfrenta usted?
Nuestro experto en la industria del automóvil está a su disposición.