Motores BLDC con bobinado con o sin hierro
Dinámicos. Duraderos. Altamente eficientes.
Los motores brushless de maxon ofrecen una vida útil más larga y mayor par más que los motores DC. Además, no requieren de mantenimiento, por lo que son especialmente adecuados para aplicaciones "fit and forget".
Motores brushless de maxon: la información clave de un vistazo.
El uso de una electrónica garantiza un control de velocidad y par de alta precisión.
Para poder encontrar el motor sin escobillas correcto con mayor rapidez, hemos ordenado nuestra gama de motores brushless en función de los parámetros más importantes.
| ECX SPEED∅ 4-22 mm | ECX PRIME∅ 6 ... 30 mm | ECX TORQUE∅ 22 mm | Motor IDX□ 56-70 mm | ECX FLAT∅ 22 ... 42 mm | EC∅ 22 mm | EC-max∅ 16-22 mm | EC-4pole∅ 32 mm | EC-i∅ 30…52 mm, □ 70 mm | EC flat∅ 60-90 mm | EC frameless HT∅ 60 ... 90 mm | EC frameless DT∅ 42 ... 90 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobinado sin hierro | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Rotor interno | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| Configurable | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Tamaño | ∅ 4 ... 22 mm | ∅ 6 ... 30 mm | ∅ 22 mm | □ 56 ... 70 mm | ∅ 22 ... 42 mm | ∅ 22 mm | ∅ 16 ... 22 mm | ∅ 32 mm | ∅ 30…52 mm, □ 70 mm | ∅ 60 ... 90 mm | ∅ 60 ... 90 mm | ∅ 42 ... 90 mm |
| Alta velocidad | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No |
| Alto par | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Dinamismo | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes |
| Calidad-precio | No | No | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Característica adicional | Versión esterilizable | Sterilizable version | - | Protección IP65 | Diseño corto (plano) | Versión IP54 y de alta resistencia | - | Versión de alta resistencia | - | Diseño corto (plano) | Sin carcasa, diseño corto | Sin carcasa, eje hueco |
| Ir a la tienda | Ir a la tienda | Ir a la tienda | Ir a la tienda | Ir a la tienda | Ir a la tienda | Ir a la tienda | Ir a la tienda | Ir a la tienda | Ir a la tienda | Ir a la tienda | Ir a la tienda |
Nuestra gama de productos.

ECX SPEED
Gran rapidez y un funcionamiento suave

ECX PRIME
Alto rendimiento

ECX TORQUE
Rotor interno multipolo de alto par

IDX
Gran potencia en carcasa industrial

ECX FLAT
Alto par para espacios reducidos

EC
Larga vida útil

EC-max
Larga vida útil al mejor precio

EC-4pole
Esto sí que es máximo rendimiento: 32 mm de diámetro, 200 W

EC-i
Gran potencia para los espacios más pequeños

EC flat
Alto par al mejor precio

EC frameless HT
Un motor versátil de alto par

EC frameless DT
Accionamientos robóticos aún más dinámicos
Parvalux
Motores brushless de Parvalux.
Desde el 2018, Parvalux Electric Motors Ltd forma parte del grupo maxon. Parvalux ofrece una amplia gama de motores sin escobillas que están disponibles exclusivamente en maxon como motores brushless individuales o en combinación con reductores en línea o en ángulo recto. Los motores brushless de Parvalux ofrecen un elevado par de arranque, una excelente densidad de potencia y un funcionamiento silencioso.

Fácil de configurar. Gran variedad.
Rápida disponibilidad, soporte durante la compra y configuración personalizada para su aplicación, previa solicitud. Aquí encontrará aún más motivos para utilizar nuestra tienda online:
Gama de productos
Selección
Encuentre el accionamiento adecuado introduciendo unos pocos parámetros.
Gran variedad
6000
Más de seis mil productos con más de un millón de combinaciones posibles.
Información
Descargas
En la tienda online podrá descargar datos del producto, manuales, software y sus archivos CAD.
Envío
Entrega rápida
Los motores configurados se producen y envían en plazos más cortos gracias a una rápida creación de prototipos y a procesos automatizados.
Red global
Atención al cliente
El soporte comercial de maxon está disponible para todas las consultas que sus clientes puedan tener. En cualquier parte del mundo.
Configuración
Motor personalizado
El configurador online ofrece una guía paso a paso a través de todas las opciones.