Motores eléctricos compactos
maxon IDX: la solución "plug & play".
Unidad motriz potente y altamente dinámica: un motor BLDC sin escobillas de maxon combinado con un controlador de posición EPOS4 y un reductor en una carcasa industrial de alta calidad.
Lo más importante de un vistazo.
A pesar de que el motor IDX tiene un tamaño de tan solo 56 mm o 70 mm, su potencia equivale a la de un motor con una superficie básica un 25 % mayor. Los motores IDX combinan potencia y una escasa necesidad de espacio. Como opción de configuración, el IDX también está disponible sin controlador de posición EPOS4.
Para que encuentre más rápidamente el motor correcto, hemos resumido las características más importantes de los motores IDX para usted.
IDX 56brushless, con electrónica integrada | IDX 70brushless, con electrónica integrada, I/O | |
|---|---|---|
| Velocidad nominal | 6000 r/min | 6000 ... 3200 r/min |
| Tensión nominal | 24 / 48 V | 24 / 48 / 60 V |
| Longitud del motor | 120 ... 170 mm | 141 ... 211 mm |
| Potencia | 180 ... 280 W | 550 ... 750 W |
| Característica adicional | EtherCAT, CANopen, IO | EtherCAT, CANopen, IO |
| Ir a la tienda | Ir a la tienda |
IDX
Alta densidad de potencia, puesta en servicio sencilla.
La serie IDX es adecuada para todas aquellas aplicaciones que requieren motores BLDC de baja tensión. Pueden utilizarse de forma flexible en la industria, la robótica y la intralogística, pero también en máquinas de producción con movimientos de ejes X, Y y Z.
Los motores IDX disponen de todas las opciones de conexión, las cuales pueden modificarse para satisfacer requisitos especiales. Después de conectarlos, funcionan inmediatemente, ya que se suministran configurados.
Dimensión | □56 / 70 mm |
|---|---|
Longitud del motor | 120 ... 211 mm |
Potencia | 180 ... 750 W |
Par nominal | hasta 3167 mNm |
Velocidad de accionamiento | hasta 6000 r/min |

textfocus.advantages
Alta densidad de potencia
Grado de protección IP65
La carcasa industrial está protegida contra el agua y el polvo.
Alto par continuo
Preparado para la Industria 4.0
Electrónica integrada para CPS, Smart Factory o IoT.
Configurable online
Perfecto para la robótica y la logística
Extremadamente flexible para su uso en aplicaciones de la industria, la robótica y la logística.
Un motor compacto de altas prestaciones.
El motor IDX está disponible con controlador de posición, regulador de motor/velocidad integrado y sensor de temperatura en el bobinado. El motor IDX también puede configurarse de manera que pueda regularse mediante un controlador de motor externo. La versión de alta calidad tiene el grado de protección IP65. Lo único que el cliente debe hacer es sellar el eje de salida.

rexroth
La plataforma y la colaboración perfectas.
ctrlX AUTOMATION es la plataforma perfecta para ampliar la oferta de motores de Bosch Rexroth con motores de precisión y alta potencia de maxon. De esta manera, los clientes obtienen una solución motriz a la medida de sus necesidades y pueden integrar los motores de maxon de forma sencilla en su sistema ya existente.
Fácil de configurar. Gran variedad.
Rápida disponibilidad, soporte durante la compra y configuración personalizada para su aplicación, previa solicitud. Aquí encontrará aún más motivos para utilizar nuestra tienda online:
Gama de productos
Selección
Encuentre el accionamiento adecuado introduciendo unos pocos parámetros.
Gran variedad
6000
Más de seis mil productos con más de un millón de combinaciones posibles.
Información
Descargas
En la tienda online podrá descargar datos del producto, manuales, software y sus archivos CAD.
Envío
Entrega rápida
Los motores configurados se producen y envían en plazos más cortos gracias a una rápida creación de prototipos y a procesos automatizados.
Red global
Atención al cliente
El soporte comercial de maxon está disponible para todas las consultas que sus clientes puedan tener. En cualquier parte del mundo.
Configuración
Motor personalizado
El configurador online ofrece una guía paso a paso a través de todas las opciones.