Cerámica técnica
Más dura que el acero.
Los componentes cerámicos ofrecen una mayor resistencia al desgaste que el acero y hacen, p. ej., que los reductores sean más precisos y fiables.
Un material único.
Husillos de precisión, ejes y árboles cerámicos, componentes complejos de microtecnología específicos para el cliente o componentes de carcasas a prueba de arañazos. Llevamos años probando con éxito la cerámica industrial de alto rendimiento en nuestros motores. Mediante diferentes procesos para la fabricación de productos cerámicos de alta calidad, obtenemos los mejores resultados posibles.
Máximo rendimiento en muchos campos de aplicación.
Las ventajosas propiedades de la cerámica industrial han llevado a maxon a fabricar no solo componentes para reductores. Hoy en día, nuestras piezas de cerámica se utilizan en diferentes productos en todos los sectores.
Dióxido de zirconio ZrO2
Alta resistencia mecánica.
El dióxido de zirconio es una cerámica industrial de alto rendimiento y gran resistencia mecánica. Su módulo de elasticidad y su coeficiente de dilatación térmica son similares a los del acero. Los componentes de cerámica son biocompatibles e hipoalergénicos.
Características generales del material
Resistencia flexional | >800 N/mm2 |
|---|---|
Módulo de elasticidad | 2 x 105 N/mm2 |
Densidad | ≥6.08 g/cm3 |
Dureza | 1350 HV |
Coeficiente de dilatación térmica | 10 x 10-6 1/K |
Conductividad térmica | 2 W/mK |
Resistencia eléctrica | 1010 Ωcm |

Óxido de aluminio Al2O3
Gran resistencia térmica.
La cerámica de óxido de aluminio se utiliza en gran medida en la electrotecnia como aislamiento y soporta temperaturas de uso de entre 1000 y 1500 °C (sin carga mecánica).
Características generales del material
Resistencia flexional | >350 N/mm2 |
|---|---|
Módulo de elasticidad | 3.5 x 105 N/mm2 |
Densidad | ≥3.98 g/cm3 |
Dureza | 2000 HV |
Coeficiente de dilatación térmica | ≥5 x 10-6 1/K |
Conductividad térmica | 25 W/mK |
Resistencia eléctrica | 1015 Ωcm |

Contacto
¿Tiene más preguntas?
Nuestro equipo de ventas estará encantado de ayudarle.
Fácil de configurar. Gran variedad.
Rápida disponibilidad, soporte durante la compra y configuración personalizada para su aplicación, previa solicitud. Aquí encontrará aún más motivos para utilizar nuestra tienda online:
Gama de productos
Selección
Encuentre el accionamiento adecuado introduciendo unos pocos parámetros.
Gran variedad
6000
Más de seis mil productos con más de un millón de combinaciones posibles.
Información
Descargas
En la tienda online podrá descargar datos del producto, manuales, software y sus archivos CAD.
Envío
Entrega rápida
Los motores configurados se producen y envían en plazos más cortos gracias a una rápida creación de prototipos y a procesos automatizados.
Red global
Atención al cliente
El soporte comercial de maxon está disponible para todas las consultas que sus clientes puedan tener. En cualquier parte del mundo.
Configuración
Motor personalizado
El configurador online ofrece una guía paso a paso a través de todas las opciones.