Calidad.
Lo bueno no es suficiente para nosotros
Nuestro objetivo es producir, distribuir y mejorar continuamente una calidad máxima. Aspiramos a alcanzar los más altos estándares con un óptimo rendimiento técnico y un excelente servicio.

Lo aguantan todo
Motores en el laboratorio de pruebas de maxon
Sometemos nuestros productos a altas vibraciones, a temperaturas y presiones extremas, así como a fuerzas g e impactos brutales. Nuestro laboratorio dispone de cámaras de alto vacío, sistemas de simulación de temperatura y clima, y baños de aceite de hasta 200 °C. A esto hay que añadir la sala de pruebas de resistencia en la que los motores funcionan hasta 20 000 horas de forma continuada.
En el folleto encontrará más información acerca de nuestros laboratorios de pruebas.
maxon
«La calidad es el motor para reducir los riesgos, limitar los costes y, sobre todo, ofrecer al cliente una mejor experiencia».
La calidad como tradición:
nuestras certificaciones
La calidad tiene tradición en maxon: desde el año 1988 estamos certificados en Suiza de acuerdo con ISO 9001 y desarrollamos nuestra gestión de la calidad con un concepto holístico. Mediante auditorías externas periódicas de nuestros productos, estructuras y procesos, garantizamos estándares internacionales y estimulamos nuestra conciencia de calidad.
Nuestras certificaciones simplifican a los clientes sus propios procesos de homologación y evaluaciones de riesgos.
| SN EN ISO 9001Sistema de gestión de la calidad | SN EN ISO 14001Sistema de gestión medioambiental | EN 9100Industria aeroespacial | SN EN ISO 13485Productos médicos | IATF 16949Industria automovilística | ISO/IEC 27001Seguridad de la información (tecnología de la información del grupo) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Switzerland | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Germany | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes |
| Hungary | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Korea | Yes | Yes | No | No | No | No |
| USA | Yes | No | No | No | No | Yes |
| China | Yes | Yes | No | No | No | No |
| France | Yes | No | No | No | No | Yes |
| Netherlands | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Downloads | Descargar PDF | Descargar PDF | Descargar PDF | Descargar PDF | Descargar PDF | Descargar PDF |

Para alcanzar la calidad de maxon:
SN EN ISO 9001

Para el medio ambiente:
SN EN ISO 14001

Para la industria aeroespacial:
EN 9100

Para productos médicos:
SN EN ISO 13485

Para la industria automovilística:
IATF 16949

Para la seguridad de la información
ISO/IEC 27001
Contact
¿Alguna pregunta?
Nuestros expertos estarán encantados de asesorarle.