maxon ESCON: reguladores de corriente y velocidad
Manejo sencillo, alto rendimiento.
Las líneas de productos ESCON2 y ESCON y los DEC Module de un cuadrante pueden utilizarse en un amplio espectro de sistemas motores y ofrecen una perfecta relación calidad-precio y un manejo sencillo.
Eficiencia y dinamismo.
Nuestros servocontroladores han sido diseñados de forma óptima para los motores DC y BLDC con una potencia continua de hasta 1800 W. Los controladores compactos de 4 cuadrantes de las series ESCON2 y ESCON cumplen los requisitos más estrictos en cuanto a potencia y precisión de velocidad. Para tareas más sencillas de regulación de la velocidad de los motores BLDC con sensores Hall ofrecemos, además, servoamplificadores de un cuadrante en diseño modular a precios muy asequibles.
Reguladores de corriente y velocidad de maxon: lo más importante de un vistazo.
Los reguladores de corriente y velocidad se caracterizan por su manejo sencillo y su alto rendimiento. Ofrecen multitud de funciones y modos operativos.
Para poder encontrar el controlador correcto con mayor rapidez, hemos ordenado nuestras series en función de los parámetros más importantes.
ESCON2 Nano 24/2809635 | ESCON2 Micro 60/5809631 | ESCON2 Module 60/12854796 | ESCON2 Module 60/30783722 | ESCON2 Compact 60/2903540 | ESCON2 Compact 60/5903533 | ESCON2 Compact 60/12 854801 | ESCON2 Compact 60/30783734 | ESCON2 60/12854806 | ESCON Module 24/2466023 | ESCON 36/2 DC403112 | ESCON 36/3 EC414533 | ESCON Module 50/4 EC-S446925 | ESCON Module 50/5438725 | ESCON Module 50/8532872 | ESCON Module 50/8 HE586137 | ESCON 50/5409510 | ESCON 70/10422969 | DEC Module 24/2367661 | DEC Module 50/5380200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensión de trabajo VCC (máx.) | 24 V | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V | 60 V | 24 V | 36 V | 36 V | 50 V | 50 V | 50 V | 50 V | 50 V | 70 V | 24 V | 50 V |
| Corriente de salida continua Icont | 2 A | 5 A | 12 A | 30 A | 2 A | 5 A | 12 A | 30 A | 12 A | 2 A | 2 A | 2.7 A | 4 A | 5 A | 8 A | 8 A | 5 A | 10 A | 2 A | 5 A |
| Frecuencia de reloj de la etapa final | 50 kHz | 50 kHz | 100 kHz | 50 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 50 kHz | 100 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 46.8 kHz | 46.8 kHz |
| Controlador de corriente PI | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 50 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | No | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | 53.6 kHz | No | No |
| Control de velocidad PI | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 10 kHz | 5.36 kHz | 5.36 kHz | 5.36 kHz | 5.36 kHz | 5.36 kHz | 5.36 kHz | 5.36 kHz | 5.36 kHz | 5.36 kHz | 0.25 kHz | 0.25 kHz |
| Controlador de posicionamiento PID | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| RS232 | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| USB | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No |
| CANopen | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| EtherCAT | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | Feature Chart | ||
| Ir a la tienda | Ir a la tienda | Ir a la tienda | Ir a la tienda | Ir a la tienda | Ir a la tienda | Ir a la tienda | Ir a la tienda | Ir a la tienda | Ir a la tienda | Ir a la tienda | Ir a la tienda | Ir a la tienda | Ir a la tienda | Ir a la tienda | Ir a la tienda | Ir a la tienda | Ir a la tienda | Ir a la tienda | Ir a la tienda |
ESCON2
Perfección en la regulación de corriente y revoluciones.
Compactos y potentes servocontroladores de 4 cuadrantes con modulación por ancho de pulsos para el control eficiente de motores DC y BLDC con una potencia continua de hasta 1800 W.
- Regulación:
FOC (conmutación sinusoidal) y Feed Forward para una regulación óptima y eficiente - Varios modos operativos:
Regulador de velocidad y regulador de corriente - Comando:
CANopen, interfaz serie y señales analógicas y digitales - Configuración y diagnóstico:
Funciones de E/S de libre configuración y opciones con el software Motion Studio - Seguridad:
Protección configurable contra la corriente y la temperatura excesivas, la tensión insuficiente y excesiva, las tensiones transitorias y los cortocircuitos

Motion Studio
Software incluido.
Esta interfaz gráfica de usuario avanzada y de uso intuitivo dispone de herramientas y programas de asistencia fáciles de usar y guiados por asistentes (los denominados wizards), y puede ejecutarse en cualquier PC con Windows y una interfaz USB. De esta manera, la configuración, el funcionamiento y el análisis de los sistemas motores más complejos resultan ahora más fáciles que nunca (solo Windows 11 y 10).

ESCON
Compactos y potentes.
Compactos y potentes servocontroladores de 4 cuadrantes con modulación por ancho de pulsos para el control eficiente de motores DC y BLDC con una potencia continua de hasta 700 W.
- Varios modos operativos:
Regulador de velocidad, variador de velocidad y regulador de corriente - Comando:
Señales analógicas y digitales - Configuración y diagnóstico:
Funciones de E/S de libre configuración y opciones con el software ESCON Studio - Seguridad:
Protección contra la corriente y la temperatura excesivas, la tensión insuficiente y excesiva, las tensiones transitorias y los cortocircuitos

Amplificadores EC de un cuadrante
Perfectos para la regulación sencilla de la velocidad.
Económico servocontrolador de un cuadrante con modulación por ancho de pulsos de diseño modular para tareas sencillas de regulación de la velocidad de motores BLDC con sensores Hall y una potencia continua de hasta 250 W.
- Excelente relación calidad-precio
- Modos operativos disponibles:
Regulador de velocidad o variador de velocidad - Comando:
Señales analógicas y digitales - Configuración:
Ajustes fijos seleccionables mediante E/S - Seguridad:
Protección contra corriente excesiva (bloqueo), temperatura excesiva, así como tensión insuficiente y excesiva