Sistemas motores para la industria del petróleo y el gas

Concebidos para condiciones de uso extremas.

Los motores de gran resistencia maxon para la industria del petróleo y el gas soportan temperaturas de hasta 200 °C, así como la presión, los impactos y las vibraciones. Esto hace que sean ideales para condiciones de funcionamiento extremas en una amplia gama de aplicaciones en pozos, como controladores de válvulas hidráulicas, mecanismos de comunicación y aparatos de medición. 

Calidad

Fiabilidad y alto rendimiento.

Las máquinas que se utilizan en la industria del petróleo y el gas natural, así como en la minería, en procesos de perforación profunda están expuestas a condiciones ambientales extremas y a menudo funcionan también las 24 horas del día. Por ello, durante la fase de desarrollo simulamos condiciones extremas en nuestro laboratorio interno y realizamos pruebas exhaustivas, también a plena carga, para garantizar la solidez y fiabilidad de todos los motores. 

 

Para proporcionar datos fiables para la tecnología y la seguridad laboral, los sistemas de control integrados pueden medir variables como el ángulo, la vibración y la velocidad de perforación y enviarlas a la superficie mediante MPT. Gracias a su alta eficiencia, los motores DC de maxon también pueden utilizarse como generadores de tensión continua o alterna utilizando los fluidos de la perforación. 

  • Certificación ISO 9001
  • Diseño robusto con uniones soldadas por láser
  • Rango de temperatura: -55 a 200 °C
  • Resistencia a grandes cargas de impacto y vibraciones: 1000 g/25 grms
  • Ensayos de vibración, impacto y carga térmica
  • Funcionamiento en aire o en aceite hidráulico
  • Baja emisión de perturbaciones magnéticas

Tecnología de gran resistencia.

Desde 2010, los motores maxon de alto rendimiento se utilizan en diversas aplicaciones en pozos, especialmente en aplicaciones MWD. El bobinado sin hierro y el rotor de alto rendimiento, junto con un potente reductor, garantizan un sistema motor robusto con un par elevado. La gama de motores maxon de gran resistencia se caracteriza por una eficiencia de hasta el 88 % en aire y más del 70 % en aceite. 

Diseñados para las temperaturas más elevadas.

La mayoría de los componentes de nuestros motores de gran resistencia están hechos de acero inoxidable. Para su montaje minimizamos el uso de adhesivos estructurales y, en su lugar, unimos los componentes individuales por medio de encajes mecánicos y soldaduras láser para aumentar la resistencia.  

 

Los imanes de los motores de gran resistencia son de samario y cobalto, y alcanzan temperaturas mucho más altas antes de desmagnetizarse. El aislamiento del hilo de cobre del bobinado y el barniz de impregnación también se caracterizan por una mayor resistencia térmica.  

 

Nuestras recomendaciones de productos.

Muchos movimientos implican grandes fuerzas, pero al mismo tiempo se requiere un alto grado de dinamismo, ya que los motores deben cambiar constantemente su sentido de giro debido al movimiento. Además, es necesario considerar un diseño compacto que requiera el mínimo espacio posible.

EC 22 HD

 

  • ∅22 mm
  • hasta 20'000 r/min
  • hasta 149 mNm
EC-4pole32_HD

EC-4pole 32 HD

 

  • ∅32 mm
  • hasta 12'000 r/min
  • hasta 804 mNm

Nuestros reductores combinan una potencia máxima con un peso bajo y niveles de ruido reducidos. Esto no afecta al rendimiento de las prótesis e incrementa el confort para el usuario.

GP 22 HD

 

  • ∅22 mm
  • i= 3.8 … 3728
  • hasta 4.0 Nm
GP32HD_4-stufig

GP 32 HD

 

  • ∅32 mm
  • i= 3.7 … 6285
  • hasta 8.0 Nm

GP 42 HD

 

  • ∅42 mm
  • i= 3.5 … 676
  • hasta 50 Nm

 

Freno de par de retención

  • Freno mecánico  
  • Evita el desplazamiento en sentido inverso
  • Compacto 

Accionamientos para la industria del petróleo y el gas

Descargue ahora el catálogo de Oil and Gas.

Descubra nuestro catálogo más reciente, creado específicamente para aplicaciones de petróleo y gas, con soluciones maxon para actuadores de mud pulser, generadores de fondo de pozo, microbombas hidráulicas y sistemas avanzados de medición.

GettyImages-178580581_1

Story

El oro negro y los motores extremos

El petróleo es el oro negro de la Tierra. Para llegar hasta este tesoro son necesarias innovado-ras y modernas tecnologías de extracción de petróleo y gas natural. Las condiciones a las que están sujetos los materiales en perforaciones profundas son extremas: temperaturas de hasta 200 grados, vibraciones y altas presiones. Los motores maxon llevan a cabo diferentes tareas: se emplean, por ejemplo, para accionar controladores de válvulas, mecanismos de activación y aparatos de medición.

Más información

Productos personalizados

Hechos a medida.

Ya se trate de un sistema motor eléctrico completo o de un motor hecho a medida que se adapte a un espacio de instalación específico: desarrollamos motores de alto rendimiento a partir de nuestros productos según los requisitos específicos del cliente. 

Llevamos nuestros motores a sus límites.

Nuestro laboratorio interno nos permite simular condiciones extremas y realizar pruebas estándar de maxon durante la fase de desarrollo. A petición, también podemos realizar pruebas específicas para el cliente. 

Prueba interna a plena carga

Probamos los motores en aceite hidráulico a un máximo de +180 °C y, a plena carga y en modo de funcionamiento continuo, a una temperatura del bobinado de hasta +240 °C. La monitorización continua proporciona información sobre las características de rendimiento del motor. 

Prueba de vibración y carga térmica

Los motores se colocan en una sala climatizada y se someten a fuertes vibraciones. Las pruebas de resistencia se realizan a altas temperaturas de funcionamiento. Los motores deben seguir funcionando dentro de su especificación de rendimiento mientras se ejercen vibraciones en todas las direcciones. 

Prueba de impacto

El sistema de laboratorio prueba una variedad de cargas de impacto de más de 1000 g. Tras la prueba de impacto, los motores deben ser plenamente funcionales. 

Preguntas frecuentes

  • ¿Cómo prueba maxon los componentes motores para asegurarse de que son adecuados para entornos en pozos?

    Todos los componentes motores de la gama de productos de gran resistencia se someten a pruebas para el entorno en pozos durante la fase de desarrollo. Estas pruebas incluyen, entre otras, ensayos de alta temperatura, impacto y vibración. Si es necesario, también podemos realizar de forma interna o externa pruebas específicas para el cliente. Todos los motores de alto rendimiento y las combinaciones se prueban a altas temperaturas durante la producción. 

  • ¿Ofrece maxon motores lineales para aplicaciones en pozos?

    Sí. Para los motores lineales, podemos integrar husillos de recirculación de bolas u otros tipos de husillos en nuestros reductores. 

  • ¿Qué sensores ofrece maxon?

    Los motores de gran resistencia están equipados de serie con sensores Hall, que también se prueban en condiciones en pozos. Para una mayor precisión, ofrecemos la opción de combinar el motor con un resolver. En esta combinación ya no se necesitan sensores Hall

  • ¿Ofrece maxon otros motores de gran resistencia aparte del EC 22 HD y el EC 32 HD?

    El EC 22 HD y el EC-4pole 32 HD son productos de catálogo para el ámbito de gran resistencia. Estos motores pueden pedirse en cualquier momento y ya están cualificados para aplicaciones que requieren gran resistencia. No obstante, también trabajamos en soluciones fuera de la gama estándar que no figuran en el catálogo. Si desea una solución motriz personalizada, póngase en contacto con nuestros expertos. 

Contacto

¿A que retos se enfrenta usted?

Nuestros expertos en la industria del petróleo y el gas están a su disposición.