Motores para sistemas quirúrgicos

Cirugía eficiente

Los instrumentos quirúrgicos deben ofrecer alta precisión y fiabilidad, y soportar muchos ciclos de esterilización. Nuestros sistemas motores garantizan un máximo rendimiento, una mayor resistencia y una vida útil más larga, de manera que sea posible aprovechar todo el potencial de los instrumentos quirúrgicos eléctricos. 

Sistemas quirúrgicos

Innovación médica diseñada en Suiza.

Para el área de los sistemas quirúrgicos, maxon dispone de una amplia gama estándar de soluciones técnicas y de soluciones completamente personalizadas para el cliente.

 

Nuestra unidad médica desarrolla motores específicos para el cliente y para ello puede hacer uso de conocimientos del sector adquiridos durante años, tanto desde el punto de vista técnico como también normativo.

  • Capacidad de esterilización (más de 1000 veces en autoclave)
  • Fiabilidad absoluta
  • Alto rendimiento y excelente densidad de potencia
  • Motores de alta eficiencia y escasa generación de calor
  • Regulación precisa
  • Escasa generación de vibraciones
  • Bajas emisiones de ruidos

Certificación

maxon posee la certificación SN EN ISO 13485.

Nuestras soluciones motrices para sistemas quirúrgicos pueden implementarse de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 13485. Los centros de producción seleccionados para este segmento del mercado también están certificados según SN EN ISO 13485.

  • La fabricación de productos médicos minimiza potenciales riesgos para los pacientes.
  • Está garantizada la trazabilidad de los procesos y las materias primas.
  • Los motores y las unidades motrices pueden certificarse según las normas UL o CSA.

El progreso hecho por maxon:

el primer sistema motor esterilizable.

Como todos los instrumentos quirúrgicos, las herramientas eléctricas para operaciones también deben ser estériles. Normalmente, la esterilización tiene lugar en autoclaves de calor húmedo. Estos equipos se calientan a alta presión hasta 130 °C con una humedad del aire del 100 %. Esto supone un gran desafío para todos los componentes eléctricos. 

maxon fue la primera empresa que lanzó al mercado un sistema motor completamente esterilizable, con un encoder esterilizable y un rotor sellado herméticamente. Nuestros motores con sensores soportan más de 1000 ciclos de esterilización en autoclaves. Sin sensores, el número de ciclos llega incluso a los 2000.

Drives

Nuestras soluciones motrices para la cirugía.

Robots quirúrgicos

Operar, asistir, posicionar: los robots ya están ayudando hoy en día a los cirujanos en muchas operaciones difíciles. Para transmitir al robot y reproducir los movimientos del cirujano a través de la consola de control se requieren varias docenas de motores. Nuestras soluciones motrices no presentan pares de retención y, gracias a su excelente feedback háptico, son perfectas para su uso en robots quirúrgicos.


    ECX19_sterilisierbar_Dental_matt_maxon_1

    Cirugía dental

    En la cirugía dental se requieren instrumentos pequeños altamente eficientes para taladrar, fresar y atornillar. Los respectivos dispositivos manuales electromagnéticos deben ser ligeros, silenciosos y esterilizables, y deben disponer de un par elevado. Al contrario que los motores neumáticos, nuestros sistemas motores eléctricos pueden controlarse de forma óptima en lo que a par y limitación del par se refiere.


      mx_medical_chirurg_systeme

      Instrumentos quirúrgicos eléctricos

      En muchas operaciones en el quirófano, el cirujano utiliza instrumentos quirúrgicos eléctricos con batería. Se usan para serrar huesos o taladrar agujeros. maxon ofrece para ello tecnología motriz diseñada a medida y esterilizable en autoclave, y puede también desarrollar y producir soluciones completas para la construcción de reductores y accesorios para herramientas eléctricas.


        Ir a la tienda online

        Nuestras recomendaciones de productos

        Nuestros motores no presentan pares de retención y, gracias a sus dos pares de polos, ofrecen una densidad de potencia especialmente elevada y un alto par. Esto hace que sean perfectos para su uso en instrumentos quirúrgicos eléctricos y robots quirúrgicos. Mediante una flexible configuración podemos siempre encontrar la solución motriz óptima.

        Plataforma EC frameless DT

         

        • ∅42 ... 90 mm
        • hasta 15`000 r/min
        • hasta 2840 mNm
        ECX_Speed_16L_Ster_9 (1)

        Plataforma ECX SPEED

         

        • ∅4 ... 22 mm
        • hasta 120`000 r/min
        • hasta 34 mNm
        EC-4pole22_short

        Plataforma EC-4pole

         

        • ∅22 ... 32 mm
        • hasta 25`000 r/min
        • hasta 95 mNm

        Configurar

        Cada proyecto requiere ideas nuevas.

        Es por ello por lo que los motores maxon son configurables. Nuestra tecnología motriz se utiliza con éxito en exigentes aplicaciones quirúrgicas en todo el mundo. Nuestra oferta incluye soluciones estándar para la tecnología médica que, sin embargo, pueden adaptarse a los requisitos de proyectos específicos.

        Soluciones motrices para la tecnología médica

        Descargar ahora el folleto

        Infórmese acerca de las posibilidades de aplicación en la tecnología médica y descubra más acerca de nuestras series de productos más importantes para dispositivos como fresas artroscópicas o sierras y taladros quirúrgicos.

        Informes de aplicación

        Historias de éxito

        La alta tecnología ha llegado al quirófano: los cirujanos utilizan instrumentos eléctricos altamente complejos o son asistidos por robots en operaciones mínimamente invasivas. Los sistemas motores de maxon hacen posible estos avances en la tecnología médica.
        drive-techmaxon Story

        Un láser muestra el camino

        El departamento de radiología del Hospital Universitario de Basilea está equipado con tecnología de última generación. Además del primer dispositivo de rayos X en 3D del mundo, el hospital cuenta con un nuevo sistema de navegación por láser para…
        Más información
        Imperial college drivetechmaxon Story

        Una avispa muestra el camino

        ¿Qué tienen que ver las avispas con la cirugía cerebral? A primera vista, no mucho. Sin embargo, un equipo de investigadores de Inglaterra está desarrollando una aguja para cirugía cerebral inspirada en una familia de avispas.
        Más información
        Template DriveTech 1500x1000 viewray machinemaxon Story

        Una nueva tecnología de radioterapia

        Una empresa de ingeniería médica en Estados Unidos ha desarrollado una nueva tecnología de radioterapia diseñada para el tratamiento del cáncer. Se necesitan varios dispositivos para ajustar los rayos gamma para esta radioterapia, que son guiados…
        Más información

        Preguntas frecuentes

        • ¿Es posible esterilizar en autoclave los motores maxon con escobillas?

          No. Debido a su diseño, nuestros motores con escobillas no pueden desinfectarse en autoclave. Los motores brushless especiales para ello están identificados en el catálogo como «esterilizables». Estos motores están diseñados para soportar un proceso de autoclave a 134 °C +/-4 °C, una humedad relativa del aire del 100 %, una presión de 2,3 bar y una duración de ciclo de 18 min. De forma típica estos motores están diseñados para unos 1000 ciclos. Los procesos de esterilización por óxido de etileno solo son posibles con limitaciones para todos los productos del catálogo.

        • ¿Cuál es la vida útil de los motores y los reductores?

          No hay una respuesta general a esta pregunta. Para ello deben realizarse las respectivas pruebas para una aplicación específica. La temperatura, la humedad del aire, la carga, los ciclos de carga, etc., influyen de forma significativa en la vida útil de los componentes.

        • ¿Cuál es la norma de calidad utilizada para certificar los motores maxon?

          La certificación básica de todos los productos del catálogo se realiza según ISO 9001. Para aplicaciones específicas para el cliente, a petición, es posible implementar requisitos según ISO 13485.

        Contacto

        ¿Alguna pregunta más?

        Nuestro equipo médico de expertos está a su disposición.