Tecnología motriz para vehículos subacuáticos

Máximo rendimiento bajo el agua.

A grandes profundidades bajo el nivel del mar, nuestros actuadores y motores para hélices demuestran de lo que realmente son capaces: la tecnología motriz de maxon para eficientes sistemas subacuáticos casi no requiere mantenimiento y es compacta, ligera y resistente a la corrosión.

Tecnología para las profundidades marinas

Más pequeños, ligeros y, aun así, potentes.

Los motores maxon son ideales para compactos minivehículos subacuáticos autónomos y operados remotamente, así como para aplicaciones que deben resistir las duras condiciones ambientales de hasta 600 bar en las profundidades marinas. Su diseño compacto también es óptimo para su uso en aplicaciones subacuáticas, como manipuladores, pinzas y control de cámaras, fuentes de luz y sensores. 

  • Profundidad de inmersión máxima de 6000 metros
  • Diseño compacto y ligero
  • No requiere mantenimiento a corto plazo
  • Tiempo de funcionamiento de hasta 1000 horas
  • Aplicaciones de hasta 600 bar
  • Sin erosión (POM y titanio)

Motores para hélices: para trabajar con seguridad bajo el agua.

Para garantizar la seguridad de las misiones subacuáticas, es esencial contar con una tecnología motriz duradera y fiable que sea capaz de resistir a largo plazo la agresividad del agua salada, así como la enorme presión ambiental. Por ello, nuestros motores para hélices están especialmente diseñados para aplicaciones en las profundidades marinas.

Estos motores garantizan que las tareas de inspección, reparación y análisis, investigación y seguridad puedan llevarse a cabo de forma correcta. Estas tareas incluyen la comprobación de los anclajes de plataformas petrolíferas o de aerogeneradores marítimos, la inspección de cables eléctricos y de datos, el control del estado de gasoductos y oleoductos, así como de pozos sellados, e incluso el análisis medioambiental.

La cartografía a gran escala y las investigaciones geológicas y vulcanológicas de los fondos marinos están adquiriendo cada vez más importancia, ya que son necesarias, por ejemplo, para la posterior explotación de recursos minerales.

Nuestras recomendaciones de productos

Los motores para hélices de maxon son fiables motores sumergibles para vehículos subacuáticos autónomos y operados remotamente. Alcanzan una profundidad máxima de inmersión de 6000 metros y utilizan motores BLDC extremadamente potentes y estancos. También prolongan considerablemente el tiempo de funcionamiento de los vehículos subacuáticos. Esto permite a los vehículos subacuáticos autónomos cubrir distancias más largas con la misma capacidad de la batería.

MT 20

 

  • Potencia: 36 V DC/4,7 (8,0) A DC
  • Tracción a punto fijo: 1,3 (2,2) kg                    
  • Peso en agua salada: 130 g

MT 30

 

  • Potencia: 48 V DC/10 (16) A DC                

  • Tracción a punto fijo: 3,7 (6,3) kg                    

  • Peso en agua salada: 262 g

MT 40

 

  • Potencia: 48 V DC/20 (29) A DC            

  • Tracción a punto fijo: 7 (10,7) kg                   

  • Peso en agua salada: 540 g

MT70

MT 70

 

  • Potencia: 48 VDC / 17.6 ADC
  • Empuje máximo del bolardo: 16.8 kg
  • Peso en agua salada: 2830 gr

Los compensadores de presión de maxon son un componente importante en los motores subacuáticos, ya que sirven para compensar los efectos de las diferencias de presión bajo el agua. La compensación proporciona una ligera sobrepresión constante en el sistema hidráulico, que se mantiene desde la superficie hasta la plena profundidad marina.

MC30_2

MC 30

 

  • Volumen de aceite: 10 ml                  
  • Panolin HLP Synth 15
  • Peso en agua salada: 30 g
MC70_2

MC 70

 

  • Volumen de aceite: 50 ml
  • Panolin HLP Synth 15    
  • Peso en agua salada: 71 g

Los actuadores de maxon generan un movimiento giratorio y son una base óptima para las aplicaciones subacuáticas.
Estaremos encantados de examinar para usted posibles adaptaciones individuales, como el diseño del eje, husillos, una relación de reducción especial, etc. 
El funcionamiento y el rango de aplicación de los actuadores son básicamente idénticos a los de los Thrusters de maxon y son perfectos para las profundidades marinas (máximo 600 bar/6000 m de profundidad).
 

MA 20

 

  • 36 V DC, 0,13 Nm 

  •  4500 r/min

  • Peso en agua salada: 130 g   

MA 30

 

  • 48 V DC, 0,5 Nm

  •  2500 r/min

  • Peso en agua salada: 262 g   

MA 40

 

  •  48 V DC, 1,1 Nm
  • 2500 r/min
  • Peso en agua salada: 540 g   

MA 70

 

  • 48 V DC, 4,4 Nm

  • 2000 r/min

  • Peso en agua salada: 2830 g

Personalización

Todo de un mismo proveedor.

La empresa maxon desarrolla y produce motores subacuáticos personalizados y perfectamente adaptados a cada aplicación. Para ello, un sistema modular ofrece motores DC subacuáticos brushless, reductores planetarios y sistemas de control. A esto se le añade la carcasa y una hélice. Las unidades están diseñadas para su uso en el agua marina y están fabricadas principalmente en titanio y plástico, por lo que no sufren corrosión por el agua salada y soportan una presión de hasta 600 bares. Nuestros expertos estarán encantados de aconsejarle una solución específica.

Tecnología motriz para vehículos subacuáticos

Descargar folleto ahora

Familiarícese con las áreas de aplicación de nuestros motores subacuáticos, obtenga más información sobre las opciones de configuración y descubra interesantes casos de uso.

Story

Hidden resources.

The surface of the ocean conceals many secrets: unexplored depths, grotesque life forms, and precious resources. To find these resources, a Norwegian company has developed a technology for scanning the bottom of the ocean.

Más información

Informes de aplicaciones

Historias de éxito

Los motores maxon ofrecen un rendimiento fiable bajo el agua, ya sea para la limpieza o para la búsqueda de tesoros. En la Tierra y más allá.
PetroMarker_OlympicCommander_BarentsSeamaxon Story

Recursos ocultos

La superficie de los océanos alberga multitud de secretos: profundidades inexploradas, formas de vida extravagantes y valiosos recursos naturales. Para encontrar estos recursos, una empresa noruega ha desarrollado una tecnología para escanear el…
Más información
Halle_webmaxon Story

Un nuevo mundo submarino

Un grupo de ingenieros del Centro de Innovación Robótica de Bremen ha estado trabajando con robots submarinos destinados al estudio de los océanos de nuestro planeta. Y, en el futuro, puede que también de otros planetas.
Más información

Preguntas frecuentes

  • ¿Cuál es la fuerza de empuje (thrust [kg]) de los diferentes Thrusters de maxon?

    Como fuerza de empuje se indica el bollard thrust (empuje en punto fijo) en ambos sentidos. Encontrará información más detallada en las hojas de datos de los respectivos modelos de Thrusters de maxon en el apartado «Recomendaciones de productos» en esta página.

  • ¿Cuánto cuesta un Thruster de maxon?

    Los precios dependen de la cantidad y el tamaño. El Thruster MT 20 está disponible a partir de 1000 unidades a un precio de entrada de 840 euros por unidad.

  • ¿Es necesario un compensador para el Thruster de maxon también a poca profundidad?

    Sí. Siempre se necesita un compensador porque todo el sistema está lleno de aceite. El compensador se encarga de equilibrar el volumen del aceite en caso de cambios de temperatura y presión.

  • ¿Se pueden integrar varios Thrusters en un mismo sistema hidráulico?

    En principio, pueden combinarse hidráulicamente varios Thrusters o motores marítimos. El número de motores posibles por compensador depende de la profundidad del agua y del tamaño de los motores maxon. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con nosotros.

  • ¿Es posible personalizar los Thrusters de maxon o los motores marítimos?

    Sí. Se pueden realizar adaptaciones específicas para el cliente. Estaremos encantados de asesorarle.

Contacto

¿Cómo podemos ayudarle?

Nuestro experto en aplicaciones marítimas está a su disposición.