Expert Blog

15 motivos por los que los fabricantes de VANT confían en maxon

Temas

GettyImages-1449084299

Lo más importante en la industria de los drones es el conocimiento pleno de la perfecta interacción de motores DC brushless, controladores electrónicos de velocidad y hélices a nivel de sistema. Al mismo tiempo es necesario conocer las necesidades específicas del cliente. Hemos recopilado 15 motivos por los que las startups y las empresas internacionales de aviación confían en los productos y la experiencia de maxon. 

 

Calidad 

Los fabricantes de vehículos aéreos no tripulados se benefician del sistema de calidad de maxon y de su amplia experiencia en proyectos de control de movimiento en la industria aeroespacial. 

1. Componentes personalizados 

Se han alcanzado más de un millón de ciclos de prueba, algo sin precedentes en el mercado. maxon dispone de equipamiento específico para probar productos VANT en condiciones realistas. 

 

2. EN 9100

maxon cuenta con certificación de acuerdo con la norma ISO 9100 para la industria aeroespacial y conoce bien las normas industriales RTCA DO-160/178/254 y MIL-810. Además, cumplimos complejos requisitos normativos, como los regímenes internacionales de control de las exportaciones. 

 

3. Vuelos largos y seguros 

Garantizamos la máxima eficiencia y fiabilidad de nuestros sistemas de propulsión de VANT mediante el estricto sistema de calidad, diseños óptimos de sistemas magnéticos y bobinado, los mejores algoritmos de conmutación, un peso mínimo y una máxima robustez, así como una óptima aerodinámica de las hélices. 

 

4. Normas aeroespaciales comúnmente aceptadas 

maxon se esfuerza por contar con un sistema de calidad maduro, probado y certificado en las industrias médica (ISO 13485) y aeroespacial (EN 9100). Se tienen en cuenta y se supervisan las nuevas normativas específicas para VANT (por ejemplo, FAA/EASA), lo que simplifica los procesos de aprobación y la evaluación de riesgos (SORA). 

 

GettyImages-628490438

Pruebas según DO-160G 

Los sistemas motores para VANT de maxon se han probado con éxito de acuerdo con la norma medioambiental aeroespacial DO-160G. 

5. Temperatura y variación de temperatura 

Se han realizados pruebas en un amplio rango de temperaturas de -40 °C a +70 °C (operativas), que representan las condiciones que podrían experimentar los productos durante los vuelos y sus ciclos de vida. 

 

6. Condiciones ambientales adversas 

Las pruebas ambientales de maxon incluyen ensayos de humedad en combinación con temperaturas variables. Los socios de maxon han probado con éxito los productos con arena y polvo, así como en condiciones de niebla salina. 

 

7. Seguridad frente a vibraciones, golpes y choques 

Los productos VANT de maxon, incluidas las hélices, han sido sometidos a rigurosas pruebas, lo que incluye vibraciones y altas cargas de choque, que reflejan las duras condiciones de vuelo y aterrizaje. 

 

8. Prueba de empuje estático e inclinación 

Para obtener datos de rendimiento sólidos y fiables, maxon ha probado cuidadosamente todos los productos con distintas variantes de hélices. Las condiciones de prueba se comparten con plena transparencia en las hojas de datos. Una prueba de inclinación que simula el vuelo refleja la comprobación de la vida útil (más de un millón de ciclos). 

 

1306713348_mod

Experiencia 

La tecnología de los drones está avanzando a la velocidad de la luz y, cuando se requiere experiencia y conocimientos técnicos, maxon puede ofrecer ambas cosas a nivel de liderazgo mundial. 

9. 60 años de experiencia 

Fabricamos motores eléctricos desde 1961. Nuestra tecnología motriz lleva más de 20 años accionando los rovers de Marte en el Planeta Rojo. En la actualidad, es posible encontrar cientos de sistemas motores en aviones, helicópteros, naves espaciales y vehículos aéreos no tripulados. 

 

10. Equipo especializado en VANT 

Un experimentado equipo de ingenieros y técnicos presta apoyo a los clientes desde la fase de especificación y las pruebas de prototipos hasta el inicio de la producción y más allá. La estrecha colaboración garantiza que los productos de maxon no solo sean una solución independiente, sino que funcionen perfectamente dentro de los sistemas VANT. 

 

11. I+D con gran fuerza 

Más del 8 % del volumen de negocios de maxon se destina a I+D, donde más de 200 ingenieros de diseño de EE. UU., Europa y Asia trabajan con el objetivo de ampliar los límites de la tecnología. 

 

1264125895_mod

Conocimientos técnicos 

maxon es un socio de ingeniería fiable que conoce profundamente los requisitos de los proyectos y las necesidades de los clientes en el mercado de los VANT y los drones. 

12. Comprensión holística de los VANT 

Lo más importante en la industria de los drones es el conocimiento pleno de la perfecta interacción de motores BLDC, controladores y hélices a nivel de sistema. Lo tenemos y lo comprendemos. 

 

13. Rapidez y flexibilidad 

maxon tiene centros de producción en la Unión Europea, Asia y EE. UU. 
Nuestros clientes se benefician de la fabricación rápida de pequeñas y grandes series, y la alta flexibilidad hace que resulte más sencillo satisfacer requisitos especiales. 

 

14. Estándar o personalizado 

Cuando las especificaciones del producto o la combinación de productos estándar no son suficientes, desarrollamos motores personalizados con un juego completo de componentes para fabricar drones de última tecnología que pueden escalarse para satisfacer los requisitos empresariales. 

 

15. Documentación y trazabilidad 

Para cada producto se dispone de la mejor documentación y trazabilidad de las piezas. En nuestras instalaciones propias para pruebas, cada producto se somete a ensayos exhaustivos, de los que se derivan datos de rendimiento fiables y verificados. 

Sistemas de propulsión maxon para VANT y drones

Descargar el libro blanco

UAV_drones_EN_whitepaper

Disponer de una solución motriz fiable, específica y potente es la clave para desarrollar con éxito un dron. Obtenga más información y descargue el libro blanco. 

Descargar ahora