Strain_Wave_Gears_GSW55A_FRONT

Reductores strain wave

Altamente precisos, compactos y eficientes.

Los reductores strain wave son ideales para su uso en aplicaciones que requieren un control de movimiento de precisión y una transmisión de par elevada en un diseño compacto.

Los reductores strain wave permiten su uso en amplia gama de opciones de aplicación.

Los reductores strain wave de maxon son un tipo especial de reductor en el que la precisión y el tamaño compacto son lo más importante. Este tipo de reductor se utiliza a menudo en aplicaciones que requieren un control exacto del movimiento y una buena trasmisión del par en un espacio reducido. Gracias a su singular tecnología de engranajes, los reductores strain wave de maxon ofrecen una alta eficacia y una buena reversibilidad. Sus campos de aplicación ideales son: Robótica, industria aeroespacial, tecnología médica y sistemas ópticos.

Reductores strain wave

Nuestra gama de productos.

Strain_Wave_Gears_GSW55A_FRONT

GSW A – Standard

Fiables y compactos

Produktbild_Strain_Wave_40_HP_SF

GSW HP – High Power

Potentes y compactos

System Integration

Individuales y flexibles

GSW55A_Explosionsdarstellung

Reductores strain wave

Funcionamiento de un reductor strain wave

El funcionamiento de un reductor strain wave se basa en el principio de la deformación elástica y la flexibilidad del componente denominado "corona flexible". La pieza central del reductor strain wave es un eje con forma elíptica que recibe el nombre de "generador de onda". 
Este eje deforma la corona flexible, que es un delgado anillo flexible que engrana en un anillo exterior rígido (corona circular). Esta deformación genera un movimiento radial que se convierte en movimiento giratorio.

El generador de onda es un disco elíptico que gira en un rodamiento. Este rodamiento está diseñado de manera que aprovecha la flexibilidad de la corona flexible para forzarla a adquirir forma elíptica. El movimiento de rotación del generador de onda deforma la corona flexible de forma continua, produciendo una transferencia del movimiento.

En combinación con otros componentes de maxon

Los reductores strain wave de maxon pueden combinarse sin problemas con motores maxon. maxon ofrece sus reductores strain wave con rodamiento de salida en un sistema modular de eficacia probada. Sin rodamiento de salida, los tres componentes fundamentales —generador de onda, corona flexible y corona circular— se pueden integrar de manera óptima en la aplicación de cada cliente. 

Plataforma ECX FLAT

 

  • ∅22 ... 42 mm
  • hasta 15`000 r/min
  • hasta 106 mNm

Plataforma EC-i

 

  • ∅30 ... 52 mm
  • hasta 15`000 r/min
  • hasta 1000 mNm
IDX156_M_24V_A-Flange

IDX platform

 

  • □ 56 ... 70 mm
  • hasta 8000 r/min
  • hasta 3750 mNm

Plataforma EC frameless DT

 

  • ∅42 ... 90 mm
  • hasta 15`000 r/min
  • hasta 2840 mNm

Descubra nuestra tecnología de reductores en 3D y realidad aumentada.

Instalamos máxima potencia en un espacio mínimo. 

Haga clic en la imagen y mueva el puntero manteniendo pulsado el botón del ratón para ver nuestro reductor strain wave desde todos los ángulos. Para la vista en realidad aumentada, escanee el código QR.


 

Vista en RA:

La tecnología de reductor strain wave siempre es adecuada cuando se requiere precisión y fiabilidad.

Los reductores strain wave son una tecnología excepcional que resulta imprescindible en numerosas aplicaciones de alta precisión. Su funcionamiento, basado en la deformación elástica de la corona flexible, permite transmitir movimiento de forma precisa, eficiente y sin holgura. 
 
Por su combinación de alta precisión, tamaño compacto y fiabilidad, los reductores strain wave son la opción preferida en aplicaciones técnicas exigentes. Sobre todo para aquellas empresas que necesitan controladores de movimiento precisos, el reductor strain wave ofrece una combinación insuperable de potencia, larga vida útil y eficiencia.