maxon Story

Parvalux: muy apreciado por los chocolateros

Temas

Template DriveTech Parvalux chocolatTemplate DriveTech Parvalux chocolat

El arte del chocolate requiere precisión, paciencia y disciplina, y si hay una empresa que sabe cómo apoyar a los mejores artesanos chocolateros, esta es Savy Goiseau. Savy Goiseau es el fabricante líder de equipos para el procesamiento de chocolate en Francia y lleva creando desde el año 1972 máquinas especializadas para profesionales del chocolate, entre las que se incluyen templadoras, moldeadoras y recubridoras.

Durante décadas, las máquinas especializadas diseñadas por esta empresa francesa han sido equipadas con motorreductores de Parvalux. Las gamas Gold del fabricante (máquinas templadoras, moldeadoras y recubridoras), por ejemplo, están equipadas con el motorreductor SD11M/SD11MB con excitación en paralelo y 220 V AC, 95 W y 42 r/min. Estos motorreductores disponen de una transmisión de tornillo sin fin con una sola etapa de reducción y velocidad variable, y están conectados a motores de velocidad variable simplificados del tipo 090 para ajustar la velocidad.

Máquinas recubridoras GOLD 2 y 4 de SAVY GOISEAU

Template DriveTech machine chocolat parvalux3

Más información acerca del motorreductor SD11M de Parvalux

El SD11M de Parvalux es un motorreductor DC con excitación en paralelo por separado y transmisión de tornillo sin fin con una sola etapa de reducción, lo que proporciona una velocidad de giro prácticamente constate. La diferencia en el giro es de tan solo de entre el 10 y el 20 % entre el funcionamiento sin carga o con carga completa. Su velocidad puede controlarse mediante una resistencia variable. Su aislamiento es de la clase F y está montando sobre resortes para garantizar un funcionamiento silencioso.

Versión de serie disponible de stock en 48 horas (gama MDP).

Ofrecemos el motorreductor SD11M, el motorreductor AC con excitación en serie o DC con excitación en paralelo con entre 50 y 125 W, velocidades desde 28 hasta 970 r/min, par de salida desde 0,57 hasta 5,8 Nm.

También se admiten varios niveles de personalización, desde opciones como la modificación del eje, diferentes longitudes de cable, frenos, encoders y acabados de pintura. Son incluso posibles soluciones personalizadas completas, lo que incluye la posibilidad de integrar otros componentes en la cadena de transmisión.

Los motorreductores Parvalux se integran en la gama MDP

Para ampliar nuestra oferta de motorización para automatización industrial, maxon Francia ha incluido en su gama MDP la gama Parvalux de motorreductores desde finales del 2019 (después de que Parvalux fuera adquirida por el grupo maxon en 2019). En maxon Francia se dispone ahora de una oferta y de un equipo propio para ayudarle a seleccionar motorización para cintas transportadoras, puertas y persianas automáticas, sistemas de envasado y mucho más. Descubra más acerca de la gama Parvalux disponible en Francia en el sitio web Parvalux by maxon o contactado con el equipo de maxon Francia.