Expert blog

maxon EC-i 30: leistungsstark und kostengünstig

Template DriveTech 1500x1000 ECi 30Template DriveTech 1500x1000 ECi 30

Der EC-i 30 ist nun Teil des MDP-Portfolios.


Der EC-i 30 von maxon ist ein bürstenloser DC-Motor (BLDC). Er besitzt einen Durchmesser von 30 Millimetern und ist somit kleiner als die EC-i 40 Modelle. Wie seine Vorgänger überzeugt dieser Motor durch hohe Dynamik, ein geringes Rastmoment und ein hohes Drehmoment. Es gibt ihn in zwei Längen und in den Ausführungen Standard sowie High Torque. Dabei liefert er ein maximales Nennmoment von bis zu 110 mNm bei 75 W.


Sie finden den EC-i 30 im MDP-48-Stunden-Katalog.

ECi 30 maxon 1500x1000

Entdecken Sie eine Auswahl an EC-i 30 Motoren und Getriebemotoren, die in unserem MDP e-Shop erhältlich sind (von oben nach unten):
EC-i30HT * 24 V
EC-i30HT/PM32 * 24 V/*0398
 

Viele Kombinationsmöglichkeiten


Die EC-i 30 DC-Motoren sind trotz ihrer beachtlichen Leistung eine kostengünstige Alternative bestehenden Antrieben. Deshalb und wegen ihrer kompakten Bauweise sind sie besonders gut für Handgeräte oder Anwendungen in der Robotik geeignet.


Die EC-i 30 Motoren sind in all ihren Ausführungen um Encodern, Getrieben, Servokontrollern oder Positioniersteuerungen von maxon erweiterbar. Die Konfiguration erfolgt schnell und einfach mit dem maxon Konfigurator.

Autor/in: maxon France

© by © maxon motor ag