Expert Blog

DC电机何时需要惰性?

主题

EC45 moteur DC inertieEC45 moteur DC inertie

具有定制惰性轮的新型无刷DC电机。

三相无刷DC电机通常使用霍尔传感器反馈、编码器或者两者组合来进行控制。这样就可以通过控制器为电机绕组供电,而不是使用传统的电刷和换向器组件。在有刷和无刷DC电机设计领域,还有空心杯和铁芯DC电机。

maxon EC45 motor

 采用极其扁平外形设计的电机,通常被称为盘式电机,这种电机具有较高的转矩密度,并且具有在某些情况下会导致转速波动的电磁齿槽效应。当需要极低的转速时,以及有时在负载极轻的状态下,这一点变得尤为明显。

在这类情况下,配备惰性轮的EC45电机就非常具有优势。这款直径45 mm的三相无刷DC电机可提供多种电压和功率等级供选择,它可以配备专门设计的惰性轮,有助于消除因为应用影响和电机特点而引发的转速不一致的情况。图中所示的电机是一台30W 12V盘式电机,配备用于转速调节的内部2048cpt编码器以及用于换向的霍尔传感器。

飞轮以压制方法制成并通过激光焊接在从外部转子延伸出来的一条后轴上。这款电机非常适合需要精确速度控制的实验室和仪器应用。

作者: maxon HQ