Expert Blog

稀有金属与石墨碳刷

主题

RE25_GB_closeRE25_GB_close

您是否已确定您的应用更适合使用有刷DC电机,还是无刷EC电机,或者是介于两者之间的其他电刷类型?最常见的问题之一便是石墨碳刷与稀有金属电刷之间最关键的区别究竟在哪里?

如果在应用中需要启动和停止泵机等沉重负载,石墨碳刷将会是最高效的选择。在需要双向循环运动的情况下,这类电刷能承受相应较高的电流峰值。但对于光学系统来说,石墨碳刷会产生石墨粉尘,因此不适合这类应用。

REmax24_EBCLL_SL_1WE_cutted (1)
RE25_short_GB_cutted
REmax24_EBCLL_SL_1WE_cutted (1)
RE25_short_GB_cutted

配备稀有金属电刷的maxon RE-max DC电机。

1/2

如果您的应用并不像例如风机一样强制要求配备石墨碳刷,那么稀有金属电刷将会是您最好的选择。这种极具成本效益的解决方法通常应用在电流负载较小的持续运行设计中。虽然这种电刷对于感应电弧更加敏感,但maxon所提供的配备稀有金属电刷的DC电机具备CLL(电容器长寿命)功能,可利用换向器叶片之间的RC滤波器来抑制电刷火花。利用CLL概念,还可以降低整体电磁辐射并提高用于快速电压变化短路的终端电容。不仅如此,较高的终端电容还可以防止电机本身的空载电流和整体温度提高。请参阅maxon技术培训主管Urs Kafader提供的这份实用图表,大致了解尚未提及的其他信息。 

总而言之,如果您在选择产品时毫无头绪并且需要帮助或建议,请立刻致电我们:maxon遍布全球的多位经验丰富的销售工程师将竭诚为您服务。如果您不确定具体的联系人和联系方式,请访问我们的网站 http://www.maxonmotor.com/maxon/view/content/contact。

Tabelle
作者: Angelica Perzan