maxon Story
模型制造:微型履带式挖掘机。


maxon驱动装置在模型建造中起着重要作用,比如很多模型机车都使用maxon电机。小小的模型制作也能让人大开眼界:来自瑞士中部的设计师Marcel Sigrist为我们带来了一台明黄色的履带式挖掘机。他在大约两年的时间内按照原型制造出了三辆1:8比例的Trax Cat 983B模型履带式挖掘机。这些微型挖掘机由maxon电机驱动。
大名鼎鼎的黄色卡特彼勒机械以其硕大无比的块头几乎另每一个孩子心动。对于Marcel Sigrist来说,没有什么比制造模型挖掘机更能让他兴奋激动。但他不愿意只制作一个简单的模型玩具。在查阅大量资料和带拆解图的原零件手册后,凭借“真”履带车图片及尺寸数据,他开始了制造微型挖掘机的计划。8个月的CAD工作产生了第一张1:8比例设计图。该模型总长105 cm,宽38 cm,高44 cm,重量约达70公斤。
他的核心部件是:驱动装置和电子部件
早在设计规划阶段,电机和齿轮箱就已经被列入考虑。在这个项目中他只使用maxon电机。因为原型机通过斜齿轮啮合进行传动,模型机也保留这一构造。每个行驶侧各有两台150 W maxon DC电机,通过齿带相互连接,借助20:1涡轮蜗杆齿轮箱成直角排列。它们为挖掘机提供强劲动力。配备的电子组件是一个用于模型履带车的控制器。其电压为12 V,有两个50 A驱动电流。电子装置必须易于保养,这是装入模型机内部的前提条件。因此整个液压和电子系统按照抽屉式结构进行组装。如此,在紧急情况下便可简便地拆下液压管道,抽出整套装备。
底座上布置了配电机的液压泵、液压电机调节器以及配置加油管和排气口的油箱。第二个组件是带伺服系统的液压阀,用于各种不同的功能。带扬声器的发声模块SMX也全部安装在该单元上。两个12伏(12 A/h) 镍氢电池组提供电源。模型挖掘机可以连续运行一个小时左右。微型挖掘机的所有零部件油漆完工后开始组装。仅13个月后,三台模型机中的第一台制造完毕。试运行非常成功(参见图1、3、4)。三个月后第二台诞生,然后仅隔了不到三个月的时间第三台也问世了。
“这个项目中我最喜欢的地方是没有任何预制件可以购买。为获得可靠的制造说明书所需的设计、测量和绘图工作是一个巨大的挑战。尽管有零件手册帮助,但我仍可以自豪地说:这是我自己开发和制造的”,Marcel Sigrist说道。