maxon Inside

maxon和Parvalux

主题

drivetech maxon parvalux ECflat.jpgdrivetech maxon parvalux ECflat.jpg

2018年,瑞士制造商maxon收购了英国最大的减速电机制造商Parvalux。Parvalux由创办人LJ Clark在1947年成立,在英国拥有三处生产基地,共有200多名员工。该公司主要涉足的市场领域包括医疗保健、休闲活动、移动出行、交通运输以及工业应用。

通过这次收购,爱尔兰和英国的客户能将更容易获得种类广泛的DC减速电机解决方案和技术专业知识。maxon和Parvalux在企业经营理念方面有许多共通之处,使这次收购活动实现了双赢。两家公司都属于家族企业,并且在创新设计的减速电机解决方案方面投入大量资金。maxon和Parvalux两家公司都以工厂直销方式小批量销售减速电机。与原始设备制造商建立密切的合作伙伴关系也是双方共识,如此才能精心配置适合客户需要的解决方案。这次收购活动取得了不少令人印象深刻的成果,其中包括:

可互换的组合

maxon的有刷和无刷电机结构紧凑并具有高功率密度,可以安装在Parvalux的减速电机中,以缩小整体尺寸。许多应用领域都非常看重这样的优势,例如在电动汽车领域,尺寸、重量和成本优化都属于实现合理设计的关键因素。

drivetech maxon parvalux ECi52.jpg
drivetech maxon parvalux ECflat.jpg
drivetech maxon parvalux ECi52.jpg
drivetech maxon parvalux ECflat.jpg

图1:maxon EC-I 52,安装在Parvalux蜗轮蜗杆-正齿轮箱中

1/2

AC电机范围

maxon只生产DC电机和驱动装置。Parvalux则可以为客户提供AC电机和减速电机,这些电机的特性不仅易于使用,而且适合各种不同的应用。Parvalux库存常备各种适合一系列齿轮箱的单机AC电机(见图3)。AC感应电机深受全球各行各业信赖,并且在大功率挡风玻璃雨刷系统和患者移位机等应用中发挥着重要作用。

AC maxonparvalux drivetech

图3:Parvalux AC电机

挡风玻璃雨刷系统电机

Parvalux提供一套带来革命性改变的紧凑型Viper3挡风玻璃雨刷系统电机解决方案(见图4),该产品可无缝集成到铁路、船舶、货运和交通运输部门的车辆中。

  • 提供12V DC、24V DC和230V AC雨刷系统电机解决方案
  • 具有多种安装选项
  • IP防护等级 – IP67
  • 坚固耐用且构造简单,在农业市场上越来越受欢迎。
Viper3 drivetech

图4:Parvalux Viper电机

多轴控制器MiniMACS6-AMP-4/50/10

maxon的紧凑型Multi Mac(多轴控制器系统)将在2021年初与客户见面。控制器(见图5)包含功率放大器,可用于四台BLDC电机、六台DC电机或三台步进电机;现在每台驱动装置都可以达到60 V和10 A。MiniMACS6非常适合用于X/Y/Z定位、实验室自动化设备、机器人系统、AGV系统等。

  • 用于不同机器人技术应用的运动控制库和机器人运动特性。
  • 可配置连续功率最高540 W、峰值功率最高1.6 kW的有刷和无刷电机。
  • 没有任何隐藏成本:所有运动控制功能、伺服放大器、编码器输入、总线接口和开发工具均包含在内。
  • 可集成到CANopen中,也可以选择EtherCAT网络作为功能齐全的DS402多轴从站设备。
ZUB MiniMACS6 drivetech

图5: MiniMACS6-AMP-4/50/10-IF1

作者: maxon France