Expert Blog

maxon EC-i 30:性能強大、成本效益高

主题

Template DriveTech 1500x1000 ECi 30Template DriveTech 1500x1000 ECi 30

EC-i 30现在是MDP产品范围的一部分。


maxon的EC-i 30是一款无刷DC电机 (BLDC)。它的直径只有30 mm,小于EC-i 40型号。与前代款型一样,这款电机以其高动态性能、低齿槽转矩和高转矩特性而著称。这款电机可分为标准和高转矩版本,各提供两种长度,在75 W时的最大额定转矩可达到110 mNm。


您可以在MDP 48H目录中找到EC-i 30。

ECi 30 maxon 1500x1000

在我们的MDP电子商店中探索精选的EC-i 30电机和齿轮箱(从上到下):
EC-i30HT * 24V
EC-i30HT/PM32 * 24V/*0398
 

多种组合可能性


Ec-i 30 DC电机具有令人印象深刻的高超性能,但它同时也是现有驱动装置的一款极具成本效益的替代产品。正是由于经济效益高和设计紧凑等特点,这款电机特别适用于手持式设备以及机器人技术应用。


Ec-i 30电机的所有版本都可以使用maxon编码器、齿轮箱、伺服控制器或位置控制器进行扩展。使用maxon选型程序可以快速轻松地完成配置任务。

作者: maxon France