maxon Story

机电一体化与糖尿病治疗

主题

Template DriveTech 1500x1000 meca au service du diabeteTemplate DriveTech 1500x1000 meca au service du diabete

maxon法国涉足广泛多样的专业领域,其中包括设计、研发和制造用于医疗设备 (MD) 的高性能机电一体化解决方案。其个性化电动解决方案利用最新的医疗创新技术,为患者提供安全、舒适且独立的疾病监测和治疗。目标始终在于改善患者的生活品质。近几年来,糖尿病治疗正逐渐成为医疗设备领域的关注重点之一,尤其是在患者的数量方面。有鉴于此,机电一体化要如何帮助患者,让他们的生活更加轻松?请阅读下文,找到答案。

 


糖尿病是快速成长的医疗市场的核心


随着慢性疾病患者人数的显著增加,人们逐渐意识到对于高性能医疗设备的急迫需求;这些设备有助于培养患者的治疗依从性,让患者在生活上更加独立,从而获得更好的生活品质,同时也绝对确保患者安全。

糖尿病治疗:旨在让患者生活更轻松安全的医疗设备

糖尿病医疗设备的主要目标是改善糖尿病患者的整体生活品质;2018年,在法国有370万人受到此疾病的影响(全球则有4.22亿名糖尿病患者)。

为了实现这个目标,技术创新必须遵循三大主要发展路线:

  • 增强患者独立性
  • 促进治疗依从性
  • 确保医疗设备的效率和患者的安全
     


为了符合上述要求,医疗设备的设计和研发都必须遵照严格的要求:

  • 设备需要具备紧凑型集成结构,并易于独立患者使用。
  • 将最新技术融入直观式设备中,无论患者是哪一种背景(例如年龄或对新技术的感兴趣程度),都能确保治疗的精确性和可靠性。
     


糖尿病医疗设备的小型化、易用性、新技术、可靠性和精确性:机电一体化对于高性能应用的开发具有重大贡献。

 

机电一体化在日益创新的市场中面临各种挑战


在追求增强糖尿病患者独立性并改善生活品质的过程中,糖尿病医疗设备必须克服四项挑战:可靠性、精确性、连通性和小型化。

1.机电一体化的关键要求:可靠性和精确性

maxon医疗部门(maxon集团内专门从事医疗设备开发的部门)已通过ISO 13485标准认证,将其机电一体化专业知识应用于糖尿病医疗设备的开发工作,并严格遵守监管规定。

除了患者安全之外,医疗设备的可靠性和精确性也是关键问题。机电一体化在这个方面发挥着重要作用,有助于设计出可靠、精准的驱动装置,让患者享受更高效的治疗。

Template DriveTech 1500x1000 meca au service du diabete 3


2.小型化使设备更具易用性


机电一体化必须克服的另一项挑战就是小型化。


小型电机的发展使得超紧凑型设备得以推广,并在患者易用性方面构成一个强有力的卖点。maxon公司主要为此目的推出的电机直径只有4 mm。如果考虑到有20%的糖尿病患者必须每天注射胰岛素,便不难想像配备外接胰岛素泵和植入式胰岛素泵的糖尿病医疗设备正愈来愈受欢迎的原因,毕竟这有助于进一步提高患者的独立性。

 

3.连通性:机电一体化技术的优点

在研发能让患者生活更加轻松的新技术期间,糖尿病医疗设备集成的机电一体化系统正在迎向连通性技术。微型生物传感器的实时数据采集、数据处理和自动化远程控制:各种智能联网解决方案正在不断涌现。

Template DriveTech 1500x1000 meca au service du diabete 2

用于监测和治疗糖尿病的机电一体化技术


为了满足全球将近8,500万人每天必须注射胰岛素的需求,机电一体化技术提供三种治疗解决方案。

1.植入式胰岛素泵

植入式药物输送设备可以大幅改善患者的生活品质,并为他们带来最理想的自主生活。在与患者身体组织会有直接接触的有源植入式医疗设备中,机电一体化核心技术解决了小型化、可靠性和生物兼容性方面的挑战。为满足对体液和药物的防渗要求,可以研发具有IP66或IP67防护等级的封装解决方案。

隶属于maxon法国的maxon医疗部门具备有源植入式医疗设备相关的专业知识,这个部门位于瑞士,专业设计和开发植入式和具有生物兼容性的解决方案。这个部门采用尺寸只有4 mm的电机来提供完全个性化的高性能EC电机驱动解决方案。

Template DriveTech 1500x1000 meca au service du diabete 5

2.外接胰岛素泵和贴片式胰岛素泵

这些胰岛素泵采用蓝牙技术并配备触摸屏,但其体积甚至比手机更紧凑、更轻盈,是一型糖尿病患者在面临各种不便时的最佳解决方法。这类设备的核心元件:maxon公司设计的微型电机作为超精密驱动装置模块。

Template DriveTech 1500x1000 meca au service du diabete 4

3.注射笔

胰岛素注射笔不仅实用,而且效率高,因此受到糖尿病患者的广泛使用。maxon法国以在这方面的专业知识而闻名,并已与其他机构共同研发出有联网能力的电动注射笔。机电一体化技术解决了这种药物输送方式设计中的各种挑战,例如在坚固耐用、连通性、高效率和小型化等方面的要求。

为了确保解决方案可提供必要的可靠性和精确性,糖尿病医疗设备必须符合复杂的集成要求。因此,机电一体化将延续其技术进展,以提高患者生活品质,以应对当今和未来的许多挑战。

作者: maxon France