Expert Blog

EPOS4 Micro 24/5 CAN

Template DriveTech 1500 x 1000 image textes EPOS4 microTemplate DriveTech 1500 x 1000 image textes EPOS4 micro

作为其成功的位置控制器的一部分,maxon推出一款全新的小型化控制器,即EPOS4 Micro 24/5 CAN,这款控制器的尺寸只有32 mm x 22 mm,并且具有极富吸引力的性价比和与大型装置几乎完全相同的功能,专为对成本敏感的单轴和多轴应用设计。

新控制器的功能、运行、软件和附件几乎都直接沿用EPOS4产品范围的现有产品。该设备适合与功率最高120 W的有刷和无刷DC电机 (BLDC) 组合使用,并提供全面的反馈选项,例如霍尔传感器、数字增量式编码器,以及SSI绝对编码器。采用最先进的设计,例如双回路、磁场定向控制 (FOC)、前馈和观测器控制等,可在各类应用中实现最佳的控制。

已有的数字量和模拟量输入和输出均可自由配置,并与CiA-402位置控制器的众多功能和运行模式完美匹配。可免费提供操作直观的EPOS Studio启动软件以及可集成到各种主机系统中的库和编程示例,从而进一步简化操作。在首次调试时,还提供即插即用型评估板 (EB)。另外,我们还提供种类齐全的附件以及详细的产品文档,让产品范围更加完整。

采用全新小型化设计的第一款衍生机型是CANopen版本,也可以照常通过RS232或USB寻址。2020年春季将推出第二款类似小尺寸的产品EPOS4 Micro 24/5 EtherCAT。

访问epos.maxongroup.us,可以获得有关EPOS系列及各款设备、EPOS Studio的最新更新,并可以找到所有下载文件和技术文档。

欢迎您在MDP 48H目录中进一步了解各种EPOS4产品。

作者: maxon France