maxon Story

驱动装置技术和设计自由

主题

Template DriveTech drive design integrationTemplate DriveTech drive design integration

发展电子商务迫切需要紧凑型AGV设计,而自动驾驶和互联电动汽车的民主化则面临安全方面的挑战。在其他领域里,例如手持式工具、DIY或是医疗手术,为了在操作上更加符合人体工程学要求,独特的设计已变得至关重要;一些制造商别无选择,只能为例如市区用户或者要求更高的设计师们创造更具吸引力的设计。

在这样的背景下,公司就必须研发设计独特的驱动解决方案。为了满足最终客户的要求,他们必须能够信赖灵活紧凑的电机,也就是类似AGV或特殊机械制造商的设计。maxon清楚地意识到目前所面临的这些挑战,并致力于研发各种各样的产品设计,以促进电动系统的集成,并为客户提供更多设计自由度。

设计自由:maxon如何应对这一挑战?


面对应用工程师的新要求,maxon不断调整适应,并努力寻找更好的方法来满足最特殊的愿望。欢迎您来发掘我们广泛多样的产品和服务内容。


EC盘式电机:有限空间应用的理想选择


无刷EC盘式电机的形状扁平,非常适合众多应用。它们的设计经过深思熟虑,俐落精简,能在制造过程中实现高度的自动化,因此价格非常合理。EC-i电机配备铁线圈,其磁路经过优化,具有极高的功率密度,且磁阻转矩低。这些BLDC电机可采用内部或外部转子设计,转速最高可达20,000 rpm。

Template DriveTech 1500 x 1000 image textes EC FLat

maxon EC盘式电机系列:


EC frameless flat:最大程度实现集成


众所周知,要顺利地将电机集成到现有的结构中并不总是那么容易,例如机器人关节。为了克服这个问题,maxon以无框电机套件的形式提供EC盘式电机。套件中为您提供单独的转子和定子,并且不含轴承或电机轴,您可以选择最好的组合方式,以获得最佳的高转矩密度和最小的体积。这款电机外径在45至90 mm之间,非常紧凑。它们采用盘式设计、具有高转矩并有足够的导线通道,可以轻松集成到您的应用中。这是专为机器人技术量身定制的解决方案,非常适合医疗、航空或电动汽车等领域。

Template DriveTech 1500 x 1000 image textes EC Frameless

maxon EC frameless flat


EPOS 4:简单定位


无论是动态定位还是精确调节速度,maxon EPOS4都是适合各种应用场合的理想电机控制器。通过CANopen接口,可将maxon系统以最佳方式集成到您的现场总线架构中。在这里了解更多信息。

Template DriveTech 1500 x 1000 image textes _0001_epos 4

EPOS4 Micro 24/5 CAN


EPOS micro:EPOS 4微型版本
EPOS4 Micro 24/5 CAN是一款新型微型控制器,尺寸只有32 mm x 22 mm。这款控制器拥有极具吸引力的性价比,其功能性与该系列的其他型号几乎相同,是为了各种单轴和多轴的成本敏感型应用而生的优秀产品。

Template DriveTech 1500 x 1000 image textes EPOS4 micro

maxon EPOS4 module


DCX:体积紧凑、功率密度高 


DCX电机具有极高的功率密度(产品体积内可用的转速和转矩)以及完全静音的运行方式,为广大客户留下极其深刻的印象。这款享有全球专利的有刷DC电机采用坚固耐用的设计,在几乎所有情况下都能达到极高的动态驱动性能。高性能DCX电机可搭配齿轮箱和编码器并且在线进行配置,只需要11个工作日就能供货。

Template DriveTech 1500 x 1000 image textes DCX

maxon DCX


DCX 10S:义肢应用的完美选择


更具体地说,DCX 10S用于让义肢发挥应有性能。DCX 10 S可采用小型预加应力滚珠轴承,或者也可以采用烧结轴承驱动装置。这款稀有金属电刷的DC电机可以选配火花抑制功能 (CLL),以获得极长的使用寿命。紧凑型DCX驱动系统特别适用于手部和足部义肢。驱动系统的特点包括功率密度高(体积转矩)以及完全静音和流畅的运行。

April 2018 driven vincent systems 3

Vincent Systems义肢手内的DCX电机

IDX:比竞争对手产品小20%

IDX是一款全新的紧凑型电机,旨在满足工业、智能和紧凑型电机的需要。为了节省空间,IDX可以选择不配备集成电子装置(采用远程EPOS4控制板),但电机仍然达到IP65防护等级标准。这样的布局方式能够优化电机及其控制器的集成。


电机控制器应具备哪些功能?用什么方法控制运动?控制器应该布置在哪里?在设计例如物流穿梭车等AGV时,研发工程师必须考虑几个方面的因素。有鉴于此,maxon为客户尽可能提供多种选项,让您能够为您的应用做出最好的选择。因此,您可以选择采用集成的位置控制器和速度控制器,或是例如将控制器布置在外部,而不占用电机内的空间。另外,maxon也为所有控制器提供CANopen或EtherCAT通讯总线系统。如果不使用主机系统,maxon还建议使用模拟或数字I/O来控制各种可变速驱动装置。


请注意,全新的IDX电机产品范围也可以在线配置。

IDX156_L_24V_A-Flange

maxon IDX 56 M


电动车轮:更灵活的紧凑型解决方案


maxon电动车轮是适用于AGV和自动驾驶车辆的紧凑型解决方案,适合用在内部物流和户外应用中。


maxon的这项创新技术在2019年的SPS展会上推出,展现了高性能、紧凑性和可靠性。欢迎咨询我们的团队,为您展示如何配置您的项目。

Template DriveTech 1500 x 1000 image textes wheeldrive

适合AGV的全新maxon紧凑型车轮驱动装置


电池系统:模块化设计增强移动性


从原型机到投入生产,无论是哪一种应用,maxon都能确保移动性——从自主式机器人到便携式设备,包括运动型电动滑板车。我们研发的电池组可配备maxon电池管理系统 (BMS),专为本文中的各种驱动系统所设计。

Template DriveTech 1500 x 1000 image textes battery bike drive

maxon电池和BMS


优化的机电一体化解决方案:在标准产品基础上进行适量调整


这种优化的解决方案以标准部件为基础,可以帮助您的车辆以尽可能最优的成本高效行驶。无论是电机、制动器、齿轮箱、电子装置、接线还是其他部件,我们可以快速满足您的需求;我们既能对标准产品进行简单的调整 (Flex),也能提供更具个性化特色的产品:多轴、自主和智能机电一体化系统的设计。欢迎联系我们的团队。

DDE-V35.2_Positioning_Controller_DoorDrive

定制的机电一体化系统

maxon,享有高度应用设计自由的机电一体化合作伙伴


总而言之,归功于无与伦比的绕组技术,maxon凭借紧凑的体积、强劲的转矩和极高的能源效率,可提供一系列紧凑型、模块化的电机。为了应对在集成时会遇到的重要挑战,对于许多机器人技术、电动汽车或工业自动化应用来说,专为满足紧凑性需求所设计的EC flat和IDX系列将大受欢迎。


更具体地说,配备和不配备电子装置的IDX系列是针对研发特殊的紧凑型机器以及开发强大紧凑的物流AGV的最好回应。


希望了解更多关于IDX的信息?


了解更多:联系我们的团队,以获得更多信息并在使用maxon进行研发时获得进一步的帮助。


访问idx.maxongroup.com