maxon Inside

PM7-SWS减速电机

主题

Template drivtech 1500x100 parvalux PM7Template drivtech 1500x100 parvalux PM7

PM7-SWS减速电机,非常适合反向运行

来自Parvalux的PM7电机是一款有刷永磁体DC电机,专为需要频繁反向运行的应用而设计。

事实证明,在许多应用场合中,反转电机的旋转方向是非常实用的功能,例如电梯或汽车升降机的升降,或者门的开启或关闭。

电机配备弹簧机构以确保安静运行,而且电机的启动转矩很高,比满负载时高出三倍。它还配备可调整的电刷架,以确保达到最长的电刷使用寿命以及出色的换向。它的压铸外壳可确保气隙同心且轴承正确校准。

这款电机还可以进行各种级别的定制,从轴的调整、不同的导线长度、制动器、编码器和油漆饰面等标准选项,到完整的个性化解决方案,甚至将其他部件集成到客户的驱动链,都是我们可以提供的服务。联系我们的Parvalux法国团队。

现有库存的标准版本可在48小时内供货(MDP产品范围)

我们提供的PM7-SWS减速电机是12或24 V DC电机,功率为7至40 W,最终转速为1至101 rpm,输出转矩为1.5至11 Nm。

这款高性能电机结构十分紧凑(总长度为184 mm),但重量很轻(1.35 kg)。可提供的齿轮箱类型包括蜗轮蜗杆-正齿轮箱以及角齿轮箱。齿轮箱材料:轮子采用复合材料制成,齿轮传动系采用硬化钢材料制成,提供9种减速比组合。

Template drivtech 1500x100 parvalux PM7
Template drivtech 1500x100 parvalux PM7 3
Template drivtech 1500x100 parvalux PM7
Template drivtech 1500x100 parvalux PM7 3

1/2

您知道吗?

这款电机产品在数年前曾被用来开启法国航天局CNES(法国国家空间研究中心)运营的高空气球上的阀门。

作者: maxon France