maxon Story

您的新朋友

主题

Maxon_pepper_webMaxon_pepper_web

这台机器人不会组装汽车、不会修剪草坪,也不会管理库存。Pepper的用途完全不同:它要带来欢乐,它要成为朋友、家人。它能够解读与它互动的人类的情绪。

它们无处不在:修剪草坪、挤牛奶、安装汽车。它们可以为儿童授课,也能带领疗养院内的患者们进行健身活动。机器人技术正在进步,机器人数量也越来越多。


仅去年一年,全球工业领域内共售出200000台机器人,达到历史新高。在今后两年内,这个数字将会翻番,其主要原因是来自中国的巨大市场需求。另外,对服务型机器人的需求也在持续增长;据估计,至2020年,机器人的市场潜力将达到200亿美元。机器人虽然已存在数十年,但直到现在,机器人技术才达到一个相对成熟的阶段,正面临着巨大的突破。也许,继汽车、计算机和智能手机之后,机器人将成为第四场工业革命的代表。


Magali Cubier对这场工业革命满怀信心。她是法国机器人制造商Aldebaran公司的市场营销经理。Aldebaran公司推出的机器人Pepper身高120厘米,体型修长。它主要依靠底部由maxon DC电机驱动的三个轮子运动,另外还具备头、躯干和手臂等人类特征。Pepper非常可爱,拥有一双迷人的大眼睛,而且多才多艺,定会成为你的好朋友。它可以解读人类情感并作出相应的反应。如果站在它面前的人耷拉着肩膀和脑袋,Pepper便会想方设法鼓励对方:它会讲个笑话、跳个舞或者演奏一首歌曲。Cubier说:“我们的机器人可以为人类提供帮助,并在日常生活中成为他们的坚强后盾。”

pepper-crdit-troy-house-corbis_web
EC45_flat_70W_web
pepper_detail_web
pepper-crdit-troy-house-corbis_web
EC45_flat_70W_web
1/3

无刷DC电机EC 45


Pepper的底座中安装有六台无刷EC 45 flat盘式电机驱动装置 (70 W)。这款DC电机不仅可以提供与其尺寸相配的高转矩,而且还具有使用寿命长、坚固耐用等特点。

Pepper上装备有多个传感器和摄像头,此外还配备先进而且完善的软件,因此具备学习功能。经过一段时间,它便可学会识别不同人员的声音和面孔,并了解其使用者的爱好。如果你问它天气如何,它便会告诉你最新的天气预报。这台机器人还可通过互联网更新升级,这样,Pepper便能持续获得新的技能。它一推出便受到极大的欢迎。在2015年,Aldebaran的母公司SoftBank每月售出1,000台Pepper机器人。不久后还会有更大量的机器人上市。 

这款机器人的应用范围极广:有些家庭将它用于娱乐;痴呆症患者可把它当作管家,因为机器人可以叫醒患者、提醒患者吃药或与患者玩记忆游戏。日本的一些手机店已开始使用Pepper来接待客户。在日本及整个亚洲,掀起了一场前所未有的机器人热潮。那么,Pepper是否也能在欧洲推行,尚需拭目以待。对此,Magali Cubier说:“对于我们的机器人,某些人还持有怀疑、观望的态度。因此,我们在为Pepper编程时,赋予了它主动接近对方并与对方搭话的能力。这样,当人们了解到与机器人打交道是一件多么简单的事情后,他们也一定会放下心来并享受这无穷的乐趣。”

pepper-crdit-jill-giardino_web

Pepper可以与人类互动并具备学习能力。

作者: Stefan Roschi