maxon Inside

选择MDP产品范围的10个理由

主题

Template DriveTech 1500x1000 serive 48h2Template DriveTech 1500x1000 serive 48h2

在超过35年的时间里,maxon法国及其MDP产品范围一直在帮助客户找到合适的电动解决方案以及标准附件,并共同开发适合各种客户应用的智能运动系统。在线技术咨询、电子商店、48小时供货、40,000种库存产品:对于所有需要个性化建议及快速供货的项目,S48服务都不失为最佳选择。

Template DriveTech 1500x1000 serive 48h 4.jpg

MDP产品范围的10大主要优势:

  1.  技术人员在线为您解答各种技术问题,并帮助您解决一切需求。每一名客户都有自己的专属联系人。
  2. 反应迅速,最迟不超过24小时即可获得回复,以确定您需要的技术规格。
  3. 提供采用标准产品的解决方案,并可在48小时内供货。
  4. 库存40,000种可能的产品组合,并在我们专门的机电一体化生产车间内现场组装。电机、减速电机、印刷电路板、PLC、供电单元:参阅48H产品目录,实现无限的可能性。
  5. 技术承诺:我们可为您提供完整的技术解决方案(电机、齿轮箱、电子装置、电源等),并保证能够在您的应用中顺利运行。若事与愿违,我们将回到制图板前,为您找出另一种解决方案。
  6. 技术支持:为了让您能够轻松地安装和配置解决方案,我们的技术支持团队随时待命。
  7. 综合设计部门:如果您的项目需要超出标准产品范围,我们会重新设计并制作个性化原型,为您的项目和公司发展提供最大的支持和帮助。
  8. 质量控制承诺:我们的ISO 9001 v2015流程将服务和客户需求置于我们组织的核心。我们会定期执行严格的审核,以确保我们所有的流程都符合预期标准。
  9. “我们决不放弃任何一名客户。”这是我们客服部门的座右铭之一。欢迎阅读与maxon法国客户关系主管Jean-Marc Bunand的访谈
  10. 我们的目标:100%的客户满意度。
Gamme MDP template drivetech

我们的驱动专家随时待命为您服务,与您共同开发您的项目。

周一至周五,电话:+33 (0)4 72 019 019,电子邮件:contact.fr@maxongroup.com

作者: maxon France