maxon Inside

时间之外

主题

Beyond time 1500x1000 dt2Beyond time 1500x1000 dt2

台湾艺术家陈湘馥的一件艺术作品对时间的相对性做出一种极富诗意的诠释。这件名为《Beyond Time》(时间之外)的作品在位于台北的星宇航空主题店内展出,这里充满着太空的奇幻氛围。maxon电机让她的艺术作品生动了起来。

圆盘上的三个球体紧紧围绕一条轴旋转。台湾艺术家陈湘馥 (Chen Hsiangfu) 的作品《Beyond Time》让人不禁联想到天体的运行轨道,这并非是一种巧合。这件极具动感的作品正是为开设在台北的台湾星宇航空主题店而创作的,整个设计充满着太空的奇幻氛围。空间、时间和技术也是陈湘馥想要表达的重要主题。

20220105-_DSC3269 v2

《Beyond Time》将时间呈现为一种认知秩序,在人们面对其存在的不可解释性时,为他们指明方向。同时,以不同速度旋转的球体象征着个人对于时间的感知,时间的流逝有时似乎很快,有时又似乎很慢。这件艺术品是专为商业场所室内设计的,因此必须满足非常严格的要求。旋转机构的电机必须以低转速(每分钟2转)、低转矩(2 Nm)运行,并且要尽可能安静(低于25分贝)。而且,电机需要长期持续运行:每周五天,每天八小时。另外,它们的维护要求也需要特别低。

“一切都非常顺利”

maxon 让艺术作品生动起来


解决方法:maxon在线商店。三个转盘上分别配备三台无刷EC 32 flat盘式电机。“一切都非常顺利”,陈湘馥解释说,“这款小型电机的尺寸非常合适,并且能提供现货。正因如此,我们才能按时完成我们的作品。”maxon在线商店中的搜索功能简单易用,给这位艺术家的团队留下了特别深刻的印象。搜索功能可以帮助客户快速、轻松地查看所有必要的产品信息。当然,最简单的方式莫过于直接联系本地专家。“maxon非常乐意提供帮助,并在短时间内协助我们找到了需要的产品”,陈湘馥强调说。最后,所有部件都组装完毕,电机启动——所有参与这个项目的工作人员都屏息等待……这件艺术品顺畅平稳地运转起来!这充分表明,所有的计算和所选的部件全部都正确无误。真是一个激动人心的时刻。  

Beyond time 1500x1000 dt1
Process-6
Beyond time 1500x1000 dt1
Process-6

陈湘馥(33岁)出生于台北,她的作品主要涉及空间、技术以及各种社会现象等主题。她将我们的日常生活经验转化为动感的艺术作品,展示人性中最基本的感受。

1/2

超强耐力的EC 32 flat盘式电机每周五天,每天八小时:安装在这件艺术品中的三台低噪音EC 32 flat盘式电机,保证完美旋转机构的低转速和低转矩。


您可以通过以下网址欣赏陈湘馥创作的这件艺术作品: instagram.com/chenhsiangfu 


最新出版


maxon最新出版的《driven》杂志为您带来有关驱动技术的许多精彩纷呈的应用实例、令人惊讶的事实数据以及趣味横生的科技性文章。
欢迎访问我们的网站并阅读这本杂志: maxongroup.com/driven

Driven helping hands dt 1500x1000
作者: maxon HQ