Media Release 07/04/2020

Mayor variedad de motores brushless de alto rendimiento

EC45_flat_Power_up_short_Rotor
versión estándar (50/70 W)

En la primavera de 2020, el fabricante suizo de motores de corriente continua maxon, presentará nuevos productos. Entre ellos se encuentran motores brushless planos de mayor rendimiento y motores brushless con un par aún más alto. También crece la familia de reductores planetarios GPX.

EC45_flat_Power_up_short_Rotor
EC45_flat_Power_up_offenes_Gehäuse_short_Rotor
EC45_flat_Power_up_ventilated_short_Rotor
ECX_TORQUE_22L
667062_667066_EC-i52_offener_Motor_Lüfter
EC45_flat_Power_up_short_Rotor
EC45_flat_Power_up_offenes_Gehäuse_short_Rotor

versión estándar (50/70 W)

1/5

El nuevo motor brushless maxon EC-i 52 Power up cubre la demanda de las aplicaciones del sector industrial que requieren un mayor torque. La nueva versión del motor brushless EC-i 52 alcanza ahora un par de hasta 1 Nm. Esto es debido a una refrigeración más eficiente, la cual permite un considerable aumento de la potencia: la versión con ventilador del EC-i 52 Power up alcanza una potencia nominal de 420 W.

Siguiendo con la gama de motores brushless EC-i, maxon presenta el motor sin escobillas EC-i 40 High Torque de 130 W. Originalmente desarrollado para aplicaciones de herramienta eléctrica. Para satisfacer la gran demanda de motores brushless de mayor par, maxon lanzó la producción en serie del motor brushless EC-i con una longitud adicional de 34.8mm. Las versiones con ventilador ofrecen hasta un cien por cien más de potencia.

En caso de necesitarse, los motores DC y brushless de maxon pueden combinarse con encoder, reductor planetario y una electrónica de control maxon. Esto puede hacerse de forma muy sencilla en la tienda online: shop.maxongroup.es

EC 45 flat Power up, motor brushless plano con más potencia

maxon utilizando nuevos procesos, ha desarrollado un rotor para motores planos cuya carcasa se produce por conformado en frío. El resultado es el EC 45 flat Power up, un motor brushless plano más potente y más económico, disponible en dos versiones estándar, así como en dos versiones nuevas con rotor abierto o ventilador.

ECX Torque 22: motor brushless dinámico

Otra novedad que sale al mercado son los motores brushless maxon ECX TORQUE con un diámetro de 22 mm y disponibles en tres longitudes diferentes. Gracias a su bobinado con hierro y al diseño multipolar del rotor, alcanzan una densidad de par muy alta a velocidad moderada. Su reducida constante de tiempo los hace extremadamente dinámicos. Los motores brushless ECX TORQUE son configurables y están listos para su envío en un plazo de 11 días laborables.

Reductores planetarios "Ultra Performance"

La familia de reductores planetarios GPX crece. Además de los diámetros ya disponibles de 22 mm y 32 mm, maxon lanza al mercado la versión GPX 42 UP de mayor tamaño. Los reductores GPX UP "Ultra Performance" son extremadamente eficientes.

© by © maxon motor ag