StrainWaveGear_2
Strain wave gearhead

12/11/2025

maxon en la feria SPS 2025: Nuevos accionamientos para robótica, automatización y movilidad

En la feria SPS del 25 al 27 de noviembre de 2025, maxon presentará una amplia gama de nuevos productos. Desde actuadores robóticos totalmente integrados hasta potentes accionamientos y electrónicas de control: una variada cartera tecnológica espera a los visitantes en el stand de maxon en el Hall 3, Stand 468.

Uno de los grandes focos de atención en el stand de maxon serán las nuevas articulaciones robóticas, en particular las High Efficiency Joints (HEJ). Estos accionamientos compactos y perfectamente integrados de trasmisión cuasi-directa (QDD) combinan motor, reductor, encoder y electrónica de control en una única y robusta carcasa. Tras el éxito de la HEJ 90 (140 Nm), ahora le sigue la HEJ 70 con un par de 62 Nm, ideal para robots más pequeños. La variante HEJ 50 también está actualmente en producción y estará disponible a partir de principios de 2026. El potente HEJ "Hercules" con más de 250 Nm está en fase de desarrollo.

Con esta plataforma escalable, maxon persigue constantemente el objetivo de acortar los tiempos de desarrollo y reducir los costes totales de la robótica moderna.

Nuevos productos maxon

En SPS, maxon presentará sus nuevos productos:

IDX 70 - Servoaccionamiento compacto de altas prestaciones con certificación de seguridad

El nuevo IDX 70 combina una alta densidad de potencia con un tamaño compacto, haciéndolo ideal para robótica móvil, cobots y sistemas de transporte sin conductor (AGVs). El IDX 70 ofrece una excelente relación par-peso y es adecuado para entornos industriales exigentes gracias a su diseño robusto. La función certificada Safe Torque Off (STO) y Safe Brake Control (SBC) garantizan el cumplimiento de las normas de seguridad más exigentes.

EC DT 50 sin bastidor - Flexible, dinámico, eficiente

El nuevo EC DT 50 sin bastidor es un motor brushless sin brida que ahora también está disponible con sensores Hall integrados. Su diseño permite una óptima versatilidad de instalación, ya sea en articulaciones robóticas, máquinas de herramienta o exoesqueletos. Con una alta densidad de par y una eficiencia excepcional, permite un movimiento preciso y dinámico con una generación mínima de calor. El año que viene estarán disponibles otros tamaños: 38 mm, 65 mm y 85 mm.

Reductores strain wave: precisión en el mínimo espacio

Con las nuevas reductoras strain wave, maxon amplía su gama de productos, especialmente para aplicaciones con altas exigencias de precisión en la transmisión de par. El diseño sin holguras asegura un control exacto del movimiento en el mínimo espacio. Ideal para brazos robóticos, instrumentos quirúrgicos o aplicaciones ópticas. En combinación con los motores DC y brushless de maxon, el resultado es un  accionamiento perfectamente adaptado en una sola pieza - actualmente disponible en diámetros de 55mm y 62mm. Están previstos otros tamaños y variantes, que se presentarán en la SPS.

EPOS4 Module/Compact 60/20 STO - Electrónica de control compacta con seguridad integrada

Las nuevas electrónicas de control de posición, con función STO certificada hasta SIL 3 / PL e categoría 3, combinan prestaciones de control avanzadas y seguridad en un formato compacto. Permiten un control preciso del movimiento en máquinas modulares, robots colaborativos o vehículos autónomos. Gracias a sus versátiles interfaces, pueden integrarse perfectamente en los sistemas de automatización existentes.

MiniMACS6 AMP 4IF1 Profinet: controlador multieje para sistemas en red

El MiniMACS6 AMP 4-IF1 Profinet añade una interfaz de comunicación Profinet a la exitosa familia MACS. De este modo, el controlador se convierte en un eslabón clave entre el control de movimiento y las redes industriales. En entornos de producción y sistemas robóticos, garantiza una coordinación precisa en tiempo real de múltiples ejes y procesos.

BIKEDRIVE AIR S motor para bicicletas eléctricas: la eficiencia se une a la experiencia de conducción

Además de las aplicaciones industriales, maxon también mostrará su última innovación en el campo de la electromovilidad ligera: el BIKEDRIVE AIR S, el motor para bicicletas eléctricas más ligero de su clase. Con un peso de sólo 2 kg, 90 Nm de par y un funcionamiento silencioso, el motor establece nuevos estándares para una experiencia de conducción deportiva y natural.

Visítenos en la feria

Visítenos en el pabellón 3, stand 468, y hable con nuestros expertos sobre las últimas soluciones de propulsión.

Galería de imágenes: Nuevos productos para SPS 2025

HEJ_exp
HEJ1
IDX70_4
StrainWaveGear_2
StrainWaveGear_1
EC_frameless_DT_2
EC_frameless_DT_3
EPOS_1
EPOS_2
MiniMACS_4
Bikedrive1
HEJ_exp
HEJ1

High Efficiency Joint (HEJ)

1/11