6 maxon Product News Video still

Media Release 25/11/2024

Estos son los nuevos e innovadores productos maxon

En otoño de 2024, maxon lanza al mercado una serie de nuevos productos innovadores y nuevos desarrollos. Ya sea un accionamiento con un diámetro de tan solo 16 milímetros, un controlador que puede integrarse fácilmente incluso en los espacios más reducidos o un actuador robótico robusto y fiable: presentamos estos y muchos otros productos en nuestro vídeo anual de nuevos productos.

El vídeo con la presentación de los nuevos productos maxon también está disponible en YouTube aquí.

Y estos son los nuevos productos maxon en detalle:

ECX PRIME 16 L

Con el ECX PRIME 16 L, un segundo tamaño de la extremadamente potente serie de motores PRIME está ahora disponible en la gama maxon. Equipados con bobinados sin hierro y diseños de rotor de 4 polos, los motores brushless PRIME tienen una marcada rigidez de velocidad.

El ECX PRIME 16 L, de 53 milímetros de longitud, también se caracteriza por altos pares de hasta 25 mNm y altas velocidades de hasta 40.000 rpm.

El motor de 4 polos, disponible por primera vez con un diámetro de 16 mm, también está disponible en versión esterilizable, adecuada, por ejemplo, para dispositivos médicos portátiles.

El ECX PRIME 16 L, libre de pares de arrastre, puede combinarse con otros componentes maxon para crear un sistema de accionamiento personalizado para cada aplicación.

Plataforma ECX FLAT

Los motores ECX FLAT con electrónica integrada son motores maxon compactos sin escobillas con diámetros de 22 a 42 mm, ideales para espacios reducidos. Diseñados como motores de rotor externo, alcanzan hasta 15.000 revoluciones por minuto. Dependiendo del tamaño, también pueden combinarse con reductores y encoders.

Gracias a la innovadora tecnología de bobinado y a los potentes imanes, el ECX FLAT tiene una relación par-tamaño única. Los motores de corriente continua sin escobillas están disponibles en versiones estándar con la mejor relación precio-rendimiento o en versiones de alto par para un par máximo.

El ECX FLAT ahora también está disponible en versión con electrónica integrada. Ésta puede controlarse fácilmente mediante cuatro entradas y salidas digitales y analógicas. Una característica única es que las amplias funciones y parámetros del regulador de velocidad integrado pueden configurarse directamente en línea.

Regulador ESCON2

Con la introducción del servocontrolador ESCON2 y el software de fácil manejo Motion Studio, maxon ha creado una nueva plataforma flexible. Los controladores ESCON2 utilizan la última tecnología en fabricación de semiconductores y PCB. Esto se traduce en una densidad de potencia y unas prestaciones de control inigualables en términos de par y velocidad. Los controladores ofrecen funciones adicionales y tienen un diseño modular que permite integrarlos fácilmente en una amplia gama de aplicaciones.

Los controladores ESCON2 son versátiles: desde sencillas aplicaciones autónomas, como ventiladores o bombas, hasta sofisticados sistemas basados en CANopen en AGV y dispositivos portátiles. Una nueva incorporación es el ESCON2 Nano 24/2 para aplicaciones altamente miniaturizadas.

Además de los controladores, maxon también ha lanzado el nuevo software "Motion Studio", con el que se pueden configurar todos los ESCON2 y los productos ESCON existentes.

IDX 70 con reductor GB65 de Parvalux

el maxon IDX 70 es un motor DC brushless compacto y potente con un controlador EPOS4 integrado y una robusta carcasa. Ofrece hasta 750 W de potencia y 6000 rpm y, con su protección IP65, es adecuado para áreas de aplicación exigentes como robótica, automatización y logística. El IDX 70 admite comunicación EtherCAT y CANopen y es fácil de configurar. Un sensor de temperatura integrado protege contra el sobrecalentamiento y garantiza un funcionamiento continuo seguro.

En combinación con la caja de engranajes de ángulo recto GB65 de Parvalux, el IDX 70 es ideal para aplicaciones en agricultura, medicina y automatización de almacenes. La caja de engranajes, con un par de hasta 300 Nm, funciona de forma eficiente y silenciosa y tiene protección IP67.

Actuador robótico HEJ90

El High Efficiency Joint 90 es un sistema de accionamiento compacto e integrado para robótica. Contiene todos los subsistemas necesarios, como la electrónica, el motor, la caja de engranajes y los sensores. El HEJ90 está totalmente encapsulado, protegido contra golpes y agua y diseñado para un funcionamiento continuo, con refrigeración activa si es necesario. Gracias a su gran robustez, sus avanzadas opciones de control y su larga vida útil, el sistema es ideal para todas las aplicaciones robóticas. Los modelos de simulación adecuados también permiten una planificación y optimización precisas del sistema.

Para más información

Para más información contacte con la oficina de prensa de maxon:

Teléfono: +41 41 662 43 81

E-Mail: media@maxongroup.com

Imágenes

Las imágenes relacionadas con esta nota de prensa pueden descargarse haciendo clic en el botón de descarga que aparece al principio de esta nota de prensa. Las imágenes sólo pueden ser usadas en conexión con reportajes sobre maxon.

Acerca de maxon: El especialista suizo en accionamientos de calidad

maxon es un proveedor líder de motores eléctricos de precisión y sistemas de accionamiento, desarrollando soluciones a medida de las necesidades de los clientes en los campos de la tecnología médica, automatización industrial, aeroespacial, movilidad y robótica. Fundada en 1961, la empresa suiza es propiedad de la familia Braun y tiene su sede en Sachseln, en el cantón suizo de Obwalden. El Grupo maxon emplea a unas 3.300 personas en nueve centros de producción en todo el mundo y está representado en más de 40 países.