maxon Story

Sistema de envasado con película retráctil

Kota 33 1500x1000Kota 33 1500x1000

La automatización industrial es cada vez más necesaria para los sectores manufactureros. El sector agroalimentario también se encuentra inmerso en esta transición. Una empresa turca diseña máquinas para automatizar este sector industrial mediante sistemas accionados por motorreductores Varvel, cuya gama MDP está disponible para su entrega en 48 horas.

Automatización del sector agroalimentario

Con la automatización, la industria de los alimentos y las bebidas puede lograr una calidad uniforme de los productos, una mayor eficiencia y procesos de envasado más rápidos, así como reducir la manipulación.

B Kota 15 1500x1000

Una empresa turca activa en este sector produce más de 40 modelos y tipos diferentes de máquinas, que incluyen máquinas para el envasado con película envolvente manuales, con sellado y de alta capacidad, todas ellas con tecnología adhesiva continua. 

Las máquinas de esta empresa turca detectan automáticamente los diferentes tamaños de los productos y mantienen la calidad de envasado uniforme. Son perfectas para cambios frecuentes del tamaño de producto y se caracterizan por su sencillo manejo, un aislamiento térmico óptimo y cuchillas de sellado recubiertas con cerámica. La empresa también ofrece proyectos y soluciones AC para que las empresas puedan implementar sistemas de envasado en líneas de producción con mayor rapidez y eficiencia.

La tecnología de Varvel en el centro del sistema

El grupo Varvel diseña y produce en Italia reductores y motores de velocidad variable para aplicaciones estacionarias de potencia baja y media en varias áreas, incluidos los sectores agroalimentario y agrícola, la industria, las puertas automáticas y el control de accesos.

Los reductores de la serie RT son famosos por su diseño y su excepcional fiabilidad.

Para el sector agroalimentario, la empresa turca utiliza en sus máquinas los motorreductores con transmisión de tornillo sin fin de la serie RT de Varvel en los tamaños 28, 40 y 50. Debido a la alta calidad de los motorreductores RT de Varvel, las máquinas de la empresa son silenciosas, no generan vibraciones y funcionan a la perfección. Con ellas es posible producir grandes volúmenes y permiten realizar un cambio más sencillo y rápido de la película envolvente. Los modelos son fáciles de usar, proporcionan un rendimiento máximo y permiten realizar actualizaciones automáticas del firmware mediante USB.

Los reductores de tornillo sin fin de la serie RT de Varvel utilizados para ello garantizan una excelente fiabilidad para aplicaciones de potencia baja a media. Diseñados para requerir poco mantenimiento y ofrecer un rendimiento máximo, también son altamente versátiles y se adaptan con facilidad a cualquier aplicación. Esto significa que pueden satisfacer los requisitos de un amplio rango de usuarios. También reducen los costes operativos y el impacto medioambiental de las máquinas.

Véase también: Reductores de velocidad: información esencial

D Kota 13 1500x1000
MRT-RT DX 1500x1000
D Kota 13 1500x1000
MRT-RT DX 1500x1000

1/2

Una sólida colaboración con el fabricante italiano

El grupo Varvel diseña y produce en Italia reductores y motores de velocidad variable para aplicaciones estacionarias de potencia baja y media en varias áreas, incluidos los sectores agroalimentario y agrícola, la industria, las puertas automáticas y el control de accesos. Varvel está presente en más de sesenta países de cinco continentes.

También es un socio veterano de la gama MDP, lo que le permite combinar sus reductores con el know-how de MDP en el área de los motores AC de alto rendimiento. Esta gama permite realizar combinaciones exclusivas para la creación de diseños de motorreductores multitecnología. La gama MDP x Varvel ofrece soluciones competitivas y reactivas.

«Potencia, eficiencia e integración»

Products from the MDP x Varvel range are available from stock in the MDP e-shop, and are delivered to you within 48 hours. Contact our call center experts for technical assistance to help you work out your ideal motorization solution.

Autor: maxon HQ

© by © maxon motor ag