maxon Story

Desafío a la gravedad con un movimiento fluido

Temas

Template DriveTech 1500x1000 gravité par le mouvement de fluide6Template DriveTech 1500x1000 gravité par le mouvement de fluide6

Cuando un bufete de abogados especializado en derecho internacional decidió adornar su sede central de Londres con una instalación de arte, se dirigió al escultor Daniel Chadwick. Ahora, los motores de maxon permiten que esta escultura desafíe la gravedad.

Paul Hastings LLP buscaba una obra espectacular para la entrada de sus contemporáneas oficinas. «Queríamos algo diferente, algo único para nuestras oficinas principales».

Daniel Chadwick es conocido por sus trabajos cinéticos y crea esculturas y móviles con movimiento dinámico. Trabaja con maxon desde 1990. El uso de productos de maxon implica la ausencia total de ruido y los movimientos parecen no requerir esfuerzo, un requisito esencial para este tipo de instalación. La escultura que Daniel creó para esta empresa internacional, titulada Gravedad, es enorme. Su brazo más grande alcanza una longitud de más de 6 metros. Daniel explica: «Flota en el espacio como si desafiara la gravedad. Los brazos son los elementos y el movimiento desafía las fuerzas de la gravedad con su elegante equilibrio y un movimiento perfectamente controlado».

Template DriveTech 1500x1000 gravité par le mouvement de fluide

Gravedad utiliza cuatro combinaciones de motor DCX con escobillas y reductor GPX de maxon, con diámetros entre 14 mm y 35 mm, unidos a los brazos móviles mediante acoplamientos. Esta gama de productos puede configurarse online y se fabrica en tan solo once días. El móvil fue creado íntegramente en el taller de Daniel en Gloucestershire. Después se transportó en piezas cuyo tamaño vino determinado por el volumen de los montacargas. Se ensambló, como un gigantesco rompecabezas lógico, en las vigas del edificio Bishopsgate. El móvil se mueve continuamente en direcciones aleatorias. Del control de los motores se ocupan los controladores de maxon y los programadores de Arduino, lo que permite que aceleren suavemente, se ralenticen, se detengan y cambien de dirección de forma aleatoria. Los brazos flotan cerca unos de otros y después giran en sentido contrario como una criatura viva con voluntad propia.

Template DriveTech 1500x1000 gravité par le mouvement de fluide3
Template DriveTech 1500x1000 gravité par le mouvement de fluide2
Template DriveTech 1500x1000 gravité par le mouvement de fluide3
Template DriveTech 1500x1000 gravité par le mouvement de fluide2

1/2

«Nuestras combinaciones DCX/GPX fueron perfectas para esta tarea»

Matt Dean, ingeniero de ventas de maxon, dice: «Si miras con atención, el movimiento de la escultura es perfectamente armonioso; este era un aspecto clave de los requisitos de Daniel. Si el motor DC no funcionara con suavidad, al final la escultura tendría un aspecto torpe a simple vista, por la gran longitud de los brazos. Nuestras combinaciones DCX/GPX fueron perfectas para esta tarea».

Gravedad ha celebrado su primer aniversario tras un año de funcionamiento impecable. Para Paul Hastings LLP, «Gravedad 2019 ha creado una experiencia sorprendente tanto para los visitantes como para nuestro equipo».

Autor: maxon HQ