maxon Story

Una revolución en la detección de amenazas ocultas

Temas

product-airport-mockupproduct-airport-mockup

Radio Physics Solutions (RPS) es una pequeña empresa tecnológica con sede en las afueras de Cambridge (Reino Unido). Esta pequeña empresa sin pretensiones trabaja en una tecnología punta de vigilancia y ya ha ganado varios premios.

La detección de amenazas en lugares públicos es un asunto muy serio. Los métodos tecnológicos actuales se basan en escáneres que examinan a los individuos en zonas de gran densidad de tráfico, agrupadas en secciones, pero que requieren que las personas pasen físicamente por las áreas de escaneado, lo que a su vez crea cuellos de botella. Recientemente, RPS ha lanzado su último producto completamente automatizado, Optracon™, que utiliza varios sensores montados de forma remota para detectar amenazas ocultas con múltiples víctimas, armas ocultas, explosivos y otros objetos peligrosos a distancias de hasta 30 m.  Optracon™, una verdadera solución de fusión de sensores, recopila datos de radar, análisis de vídeo, LiDAR, algoritmos de aprendizaje automático e inteligencia artificial para comprender digitalmente cómo las personas se agrupan y fluyen. La tecnología tiene un tamaño reducido y escanea automáticamente espacios públicos sin control y abarrotados, más allá de un área o edificio. Gracias al perímetro ampliado, los equipos de respuesta tienen más tiempo para actuar.


Los motores de maxon permiten a RPS llevar la vigilancia a un nivel superior. La carcasa del motor en el Optracon™ es, en gran medida, particular de esta tecnología. Un motor maxon EC flat brushless de 45 mm sin bastidor acciona el cilindro y el eje conectados a un espejo. Un motor EC flat brushless de 32 mm con sensores Hall hace girar el espejo. El cilindro crea el patrón esencial de escaneado. El espejo gira con un movimiento en espiral con un diámetro variable y el motor sin bastidor permite que el mecanismo se mueva de esta manera sin necesidad de un producto a medida.

A brushless maxon EC frameless 45mm flat motor drives the barrel and the shaft
A brushless maxon EC 32mm flat motor with hall sensors rotates the mirror
A brushless maxon EC frameless 45mm flat motor drives the barrel and the shaft
A brushless maxon EC 32mm flat motor with hall sensors rotates the mirror

Un motor maxon EC flat brushless de 45 mm sin bastidor acciona el cilindro y el eje.

1/2

David Leonard, director de ingeniería en Radio Physics Solutions, explica que «maxon era el único proveedor que ofrecía motores sin bastidor de forma conveniente para que nosotros, una empresa pequeña que realiza sus diseños desde cero, pudiéramos trabajar directamente con el fabricante. Esto tiene un valor incalculable. Los productos de maxon se suministran con toda la documentación requerida, lo que resulta excepcional. La asistencia técnica para el ensamblaje es excelente, incluso se comparten las dificultades. maxon quería asegurarse a toda costa de que tuviéramos el producto adecuado para conseguir lo que queríamos. Esta extraordinaria asistencia al cliente, en combinación con el rendimiento y la precisión del producto, es exactamente lo que estábamos buscando en Radio Physics».

rps47

David Leonard, director de ingeniería, Radio Physics Solutions

La tecnología Optracon™ es única en la infraestructura de control de seguridad y representa un cambio de paradigma en la comprensión y la respuesta a la detección de amenazas ocultas.

Radio Physics Solutions ha realizado numerosas instalaciones a nivel global para aplicaciones como el control de fronteras y la seguridad enen recintos del gobierno y la realeza.

Autor: Karen Whittaker