maxon Story

Tecnología motriz y libertad de diseño

Temas

Template DriveTech drive design integrationTemplate DriveTech drive design integration

Mientras que el desarrollo del comercio electrónico requiere el diseño de AGV compactos, la democratización de los vehículos de electromovilidad autónomos y conectados plantea retos de seguridad. En otros sectores resulta esencial proponer un diseño específico para ofrecer una mejor ergonomía, como es el caso de las herramientas manuales portátiles para bricolaje o cirugía. A algunos fabricantes no les queda más alternativa que crear diseños atractivos para clientes como usuarios urbanos o diseñadores cada vez más exigentes.

En este contexto, las empresas necesitan desarrollar soluciones motorizadas con diseños específicos. Para satisfacer los requisitos de sus clientes finales, deben poder confiar en un motor flexible y compacto, similar a los diseños de los fabricantes de AGV o de maquinaria especial. Consciente de estos retos, maxon está desarrollando numerosos productos diseñados para facilitar la integración de sistemas motorizados y ofrecer a sus clientes la libertad de crear sus propios diseños.

Libertad de diseño: ¿de qué manera afronta maxon este reto?


Ante las nuevas necesidades de los ingenieros de aplicaciones, maxon se ha adaptado y ha encontrado formas cada vez mejores de satisfacer los requisitos más específicos. Descubra nuestra gama de productos y servicios.


Motor plano EC Flat: ideal para espacios reducidos


Los motores EC sin escobillas flat son perfectos para una gran cantidad de aplicaciones, gracias a su forma plana. Su diseño inteligente y sencillo permite alcanzar un alto nivel de automatización en la fabricación, lo que se traduce en un precio asequible. Gracias a su circuito magnético optimizado, los motores EC-i con núcleo de hierro presentan una densidad de potencia muy elevada y un par de reluctancia reducido. Diseñados con rotor interno o externo, estos motores BLDC pueden alcanzar una velocidad de giro de 20 000 r/min.

Template DriveTech 1500 x 1000 image textes EC FLat

Gama de motores EC Flat de maxon:


EC plano sin bastidor: para una integración máxima


Como ya sabemos, no siempre es posible integrar un motor en una estructura ya existente, como la articulación de un robot. Para solucionar este problema, maxon ofrece motores EC planos en forma de kit de motor sin bastidor. El cliente recibe el rotor y el estátor por separado, sin rodamientos ni ejes de motor, lo que permite elegir la mejor combinación posible de alta densidad de potencia y mínimo volumen. Con diámetros externos de 45 a 90 mm, son extremadamente compactos. El diseño plano, los pares elevados y el espacio suficiente para el paso de los cables proporcionan un alto nivel de integración en cualquier aplicación. La solución a medida, ideal para la robótica, en campos tan variados como la medicina, la aeronáutica o la electromovilidad.

Template DriveTech 1500 x 1000 image textes EC Frameless

Motor EC plano sin bastidor de maxon


EPOS 4: para un posicionamiento simplificado


El EPOS4 de maxon es el controlador de motor ideal para cualquier aplicación que requiera posicionamiento dinámico o regulación precisa de la velocidad. La interfaz CANopen permite la mejor integración posible de los sistemas de maxon a la arquitectura de bus de campo. Obtenga más información aquí.

Template DriveTech 1500 x 1000 image textes _0001_epos 4

EPOS4 Micro 24/5 CAN


EPOS micro: la versión en miniatura del EPOS 4
El nuevo controlador en miniatura, el EPOS4 Micro 24/5 CAN, tiene un tamaño de tan solo 32 mm x 22 mm. Su atractiva relación calidad/precio, con funciones prácticamente idénticas a las de otros modelos de la gama, es adecuada para aplicaciones de uno o varios ejes sensibles a los costes.

Template DriveTech 1500 x 1000 image textes EPOS4 micro

EPOS4 module de maxon


DCX: compacidad y alta densidad de potencia 


Los motores DCX destacan por su alta densidad de potencia (velocidad y par disponibles dentro del volumen del producto) y su funcionamiento completamente silencioso. Gracias a su diseño robusto, patentado en todo el mundo, estos motores DC con escobillas alcanzan un movimiento altamente dinámico en prácticamente todas las situaciones. Los motores DCX de alto rendimiento, disponibles con reductores y encoders, pueden configurarse online y se suministran en un plazo de 11 días laborables.

Template DriveTech 1500 x 1000 image textes DCX

maxon DCX


DCX 10S: perfecto para prótesis


De forma más específica, el DCX 10S se utiliza debido a su rendimiento en prótesis. El DCX 10 S está disponible como un pequeño motor con rodamientos sinterizados o rodamientos de bolas con precarga. La función de eliminación de chispa (CLL), disponible opcionalmente, ofrece una longevidad excepcional para este motor DC equipado con escobillas de metales preciosos. Los sistemas motores DCX compactos se utilizan habitualmente en prótesis de manos y pies. Se distinguen por su alta densidad de potencia (par por volumen) y su funcionamiento completamente silencioso y fluido.

April 2018 driven vincent systems 3

Motores DCX dentro de una mano protésica de Vincent Systems

IDX: un 20 % más compacto que sus competidores

La nueva gama de motores compactos IDX ha sido diseñada para satisfacer las necesidades de motores industriales, inteligentes y compactos. Para ahorrar espacio, es posible adquirir el IDX sin electrónica integrada (utilizando una tarjeta EPOS4 remota), pero manteniendo la protección IP65 alrededor del motor. Esta disposición optimiza la integración del motor y su controlador.


¿Qué funciones debería ofrecer un controlador de motor? ¿Qué medios se utilizan para controlar el movimiento? ¿Dónde debe ubicarse el controlador? Como parte del diseño de un AGV, como una lanzadera de logística, un ingeniero de desarrollo debe tener en cuenta varios aspectos. maxon, por su parte, ofrece tantas posibilidades como sea posible para permitir seleccionar la mejor opción para una aplicación. De esta manera, es posible elegir entre un controlador integrado de posicionamiento o de velocidad, o bien colocar el controlador en el exterior y no dentro del motor. Además, todos los reguladores de maxon incorporan un sistema de bus de comunicación CANopen o EtherCAT. Si no se utiliza un sistema maestro, maxon también sugiere controlar los motores de velocidad variable con E/S analógicas o digitales.


Cabe destacar que la nueva gama de motores IDX también puede configurarse online.

IDX156_L_24V_A-Flange

maxon IDX 56 M


Rueda motorizada: la solución compacta para una mayor movilidad


La rueda motorizada de maxon es una solución compacta para AGV y vehículos autónomos para intralogística y aplicaciones en exteriores.


Presentado en la feria SPS 2019, este producto innovador de maxon se caracteriza por su alto rendimiento, dimensiones compactas y fiabilidad. Póngase en contacto con nuestros equipos para una demostración de cómo configurar su proyecto.

Template DriveTech 1500 x 1000 image textes wheeldrive

Nuevo motor de rueda compacto de maxon para AGV


Sistemas con batería: más movilidad con dimensiones modulares


Desde el prototipo hasta la producción, maxon garantiza la movilidad independientemente de la aplicación: desde robots autónomos a dispositivos portátiles, pasando por patinetes eléctricos deportivos. Con el sistema de gestión de baterías de maxon (Battery Management System, BMS), los bloques de baterías desarrollados por nosotros están perfectamente adaptados a los sistemas motores descritos en este artículo.

Template DriveTech 1500 x 1000 image textes battery bike drive

Batería y BMS de maxon


Solución mecatrónica optimizada: adaptación de productos estándar


Esta solución optimizada basada en componentes estándar hará que su aplicación se mueva de manera eficiente con el menor coste posible. Motor, freno, reductor, electrónica, cableado, etc. Podemos satisfacer sus necesidades muy rápidamente, desde el sencillo estándar adaptado (Flex) hasta productos más específicos: el diseño de sistemas mecatrónicos autónomos e inteligentes de varios ejes. Póngase en contacto con nuestros equipos.

DDE-V35.2_Positioning_Controller_DoorDrive

Sistemas mecatrónicos personalizados

maxon, su socio para aplicaciones mecatrónicas con libertad de diseño


Para concluir, gracias a sus técnicas de bobinado exclusivas que se caracterizan por su diseño compacto, par de potencia elevado y eficiencia energética, maxon ofrece una extensa gama de motores modulares y compactos. Los gamas EC Flat e IDX disfrutan de un gran éxito, ya que su diseño compacto ha sido especialmente pensado para afrontar los desafíos de la integración, lo que es esencial para muchas aplicaciones de la robótica, la electromovilidad y la automatización industrial.


De forma más específica, la gama IDX con y sin electrónica responde al desarrollo de máquinas compactas especiales, así como al desarrollo de AGV potentes y compactos para la logística.


¿Le gustaría saber más sobre la gama IDX?


Descubra más detalles: póngase en contacto con nuestro equipo para obtener más información y asistencia adicional para el desarrollo de sus proyectos con productos de maxon.


Visite idx.maxongroup.com